The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura
    • Misura
    • Multimetri e centrali di misura
    • SM200
    Modulo di uscita ad impulsi per SM102E. Il modulo consente di associare l’uscita ad un funzionamento come uscita a impulsi, come allarme (su tutti i valori elettrici) o come comando (mediante comunicazione RS 485). Uscita relè: µ 100VDC, 0,5A MAX, isolamento galvanico 2,5kV, programmabile con soglie, isteresi, temporizzazione e durata impulso fino a 900ms. Affidabilità elevata (fino a 10⁸ manovre). Perfetto per applicazioni industriali di misura e controllo.
    EAN
    3250615632005
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • Multimetri e centrali di misura
    • Conta­tori e centrali di misura
    • Vedi altro

    Modulo di uscita ad impulsi per centrale di misura SM102E SM200

    Prezzo
    192,59 €
    / pezzo *
    192,59 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Modulo di uscita ad impulsi per centrale di misura SM102E

    SM200

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -10 - 55 °C
    • Tempera­tura di magaz­zino/tras­porto
      -20 - 80 °C
    Connes­sione
    • Sezione condut­tore fles­sibile
      0.5 - 1.5 mm²
    • Sezione condut­tore rigido
      0.5 - 1.5 mm²
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    Condizioni di impiego
    • Tensione di isolamento nominale Ui
      4000 V
    Serie
    • Altezza
      84 mm
    • Larghezza
      21 mm
    • Profon­dità
      36 mm

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration SM200
    PDF
    RoHS report SM200
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine SM200 | Hager Italia

      Immagine del prodotto SM200

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto SM200 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto SM200

      Modulo di uscita ad impulsi per centrale di misura SM102E

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Notice SM200 FR-DE-GB-IT-NL-ES-PT | Hager Italia

      Notice SM200 FR-DE-GB-IT-NL-ES-PT

      Manuale di installazione International 2011-09-16

      PDF
      2,51 MB
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato ENERGY SM102E | Hager Italia

      Voce di capitolato ENERGY SM102E

      Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-27

      PDF
      79,03 kB
    • Appendice tecnica (singolo prodotto)

      Immagine Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20 | Hager Italia

      Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20

      PDF
      847,80 kB
    • Scheda tecnica di prodotto

      Immagine UK_MD_TDS_AnalogueVoltmereammeter | Hager Italia

      UK_MD_TDS_AnalogueVoltmereammeter

      Scheda tecnica di prodotto en-GB 2024-03-22

      PDF
      86,21 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      ECR380D - Contatore trifase diretto 80 A Modbus RTU MID 4M
      ECR380D
      Contatore trifase diretto 80 A Modbus RTU MID 4M
      Prezzo
      422,26 €
      / pezzo *
      422,26 €
      / pezzo *
    • 2
      ECA310D - Contatore trifase diretto 125 A Modbus Agardio MID 6M
      ECA310D
      Contatore trifase diretto 125 A Modbus Agardio MID 6M
      Prezzo
      475,60 €
      / pezzo *
      475,60 €
      / pezzo *
    • 3
      ECA300C - Contatore trifase su TA 1-5 A Modbus Agardio MID 4M
      ECA300C
      Contatore trifase su TA 1-5 A Modbus Agardio MID 4M
      Prezzo
      448,94 €
      / pezzo *
      448,94 €
      / pezzo *
    • 4
      ECR300C - Contatore trifase TA 1-5 A Modbus RTU MID 4M
      ECR300C
      Contatore trifase TA 1-5 A Modbus RTU MID 4M
      Prezzo
      448,94 €
      / pezzo *
      448,94 €
      / pezzo *
    • 5
      ECR310D - Contatore trifase diretto 125 A Modbus RTU MID 6M
      ECR310D
      Contatore trifase diretto 125 A Modbus RTU MID 6M
      Prezzo
      475,60 €
      / pezzo *
      475,60 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti