The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura
    • Misura
    • Multimetri e centrali di misura
    • SM101C
    Multimetro digitale trifase indiretta su TA 1-5 A per monitoraggio energia con comunicazione Modbus RTU, consente un’analisi completa dei dati della rete elettrica. Rileva corrente, tensione, Cos Φ, potenza ed energia attiva, reattiva ed apparente. Misura massima TA 9999A. Display LCD. Gestisce 2 tariffe tramite ingresso digitale 230 V AC e 4 tramite comunicazione Modbus. Indicazione consumo minimo e massimo. Misura energia bidirezionale. 4 moduli DIN.
    EAN
    3250615631022
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    Data act notice en-GB 2026-11-05
    • Multimetri e centrali di misura
    • Conta­tori e centrali di misura
    • Vedi altro

    Multimetro digitale V-I-F-P-Q-A-Cosfi-kWh RS485 Jbus Modbus 4M SM101C

    Prezzo
    830,42 €
    / pezzo *
    830,42 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Multimetro digitale V-I-F-P-Q-A-Cosfi-kWh RS485 Jbus Modbus 4M

    SM101C

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz
    Serie
    • Altezza
      67 mm
    • Larghezza
      73 mm
    • Profon­dità
      50 mm
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      4
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -10 - 55 °C
    • Tempera­tura di magaz­zino/tras­porto
      -20 - 70 °C
    Connet­tività
    • Tipo di connes­sione
      Terminale a vite
    Connes­sione
    • Sezione condut­tore fles­sibile
      0.5 - 4 mm²
    • Sezione condut­tore rigido
      0.5 - 4 mm²
    Potenza
    • Perdita di potenza a IN
      5 W
    • Potenza assor­bita (VA)
      5 VA
    Equipag­giamento
    • Tipo di display
      Digitale
    Misura
    • Campo di misura della frequenza
      45 - 65 Hz
    • tipo di strumento di misura
      Multimetro
    • Inter­vallo di misura corrente
      0 - 9999 A
    Instal­lazione, montaggio
    • Montaggio su
      Guida DIN
    Funzioni
    • Classe di precisione
      0.005
    Alimen­tazione
    • Tensione di rete
      230 V +10%/-15%
    Confor­mità alla legge sulla protezione dei dati
    • La generazione di dati
      SÌ
    • Tipi di dati
      Allarmi, Misura elet­trica, Fonte di alimen­tazione, Regolazione tempera­tura, Misurazione tempera­tura
    • Formati dei dati
      MODBUS (RTU)
    • Volume gior­naliero stimato di dati
      10 KB - 100 KB
    • Generazione di dati in tempo reale
      SÌ
    • Dati memoriz­zati sul dispositivo
      No

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration SM101C
    PDF
    RoHS report SM101C
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine SM101C | Hager Italia

      Immagine del prodotto SM101C

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto SM101C | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto SM101C

      Multimetro digitale V-I-F-P-Q-A-Cosfi-kWh RS485 Jbus Modbus 4M

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Notice SM101C FR_GB_DE_NL_IT_ES_PT_GR_FI_PL_RU | Hager Italia

      Notice SM101C FR_GB_DE_NL_IT_ES_PT_GR_FI_PL_RU

      Manuale di installazione International 2020-01-01

      PDF
      1,35 MB
    • Allegato prodotto

      Immagine Table de communications SM101C | Hager Italia

      Table de communications SM101C

      Allegato prodotto International 2020-01-01

      XLS
      311,50 kB
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato ENERGY SM101C | Hager Italia

      Voce di capitolato ENERGY SM101C

      Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-27

      PDF
      82,33 kB
    • Appendice tecnica (singolo prodotto)

      Immagine Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20 | Hager Italia

      Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20

      PDF
      847,80 kB
    • Scheda tecnica di prodotto

      Immagine UK_MD_TDS_MultiMeters | Hager Italia

      UK_MD_TDS_MultiMeters

      Scheda tecnica di prodotto en-GB 2024-03-22

      PDF
      38,88 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      ECR380D - Contatore trifase diretto 80 A Modbus RTU MID 4M
      ECR380D
      Contatore trifase diretto 80 A Modbus RTU MID 4M
      Prezzo
      422,26 €
      / pezzo *
      422,26 €
      / pezzo *
    • 2
      ECA310D - Contatore trifase diretto 125 A Modbus Agardio MID 6M
      ECA310D
      Contatore trifase diretto 125 A Modbus Agardio MID 6M
      Prezzo
      475,60 €
      / pezzo *
      475,60 €
      / pezzo *
    • 3
      ECA300C - Contatore trifase su TA 1-5 A Modbus Agardio MID 4M
      ECA300C
      Contatore trifase su TA 1-5 A Modbus Agardio MID 4M
      Prezzo
      448,94 €
      / pezzo *
      448,94 €
      / pezzo *
    • 4
      ECR300C - Contatore trifase TA 1-5 A Modbus RTU MID 4M
      ECR300C
      Contatore trifase TA 1-5 A Modbus RTU MID 4M
      Prezzo
      448,94 €
      / pezzo *
      448,94 €
      / pezzo *
    • 5
      ECR310D - Contatore trifase diretto 125 A Modbus RTU MID 6M
      ECR310D
      Contatore trifase diretto 125 A Modbus RTU MID 6M
      Prezzo
      475,60 €
      / pezzo *
      475,60 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti