The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura
  • Comando e segnalazione
  • Seziona­tori, devia­tori, commuta­tori, pulsanti e segnala­tori luminosi modulari
  • SBN499
  • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura

Interruttore non automatico 4 P 125 A 400 V AC 4 moduli DIN SBN499

Interruttore non automatico 4P con una corrente nominale di 125 A e una tensione nominale di 400 V AC. La sua funzione è quella di sezionare un circuito manualmente, senza la protezione da sovracorrente tipica dei dispositivi automatici come gli interruttori magnetotermici. Il suo ingombro di 4 moduli DIN, lo rende compatibile per l'installazione su barre DIN all'interno di quadri elettrici.
EAN
3250615510037
Marca
Hager
Confezione
3 Pezzi
Prezzo
226,74 €
/ pezzo *
226,74 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi

Interruttore non automatico 4 P 125 A 400 V AC 4 moduli DIN

SBN499

  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • Funzioni di blocco ed inter­blocco 1 accessori disponibili
  • alotte coprimor­setti 1 accessori disponibili
  • Contatto ausiliario 1 accessori disponibili

Completa il tuo sistema

  • Funzioni di blocco ed inter­blocco
  • alotte coprimor­setti
  • Contatto ausiliario
  • MZN175

    Mostrina di blocco

    17,57 €  / pezzo*
  • MZN120

    Calotte corpimorsetti per interruttori modulari 1 modulo DIN

    12,82 €  / pezzo*
  • ESC080

    Contatto ausiliario 1 NA + 1 NC 240 V AC 6 A 0.5 moduli DIN

    35,96 €  / pezzo*

Proprietà tecniche

Architet­tura
  • Numero di poli
    4
  • Posizione del neutro
    Senza neutro
  • Numero di poli
    4P
Corrente
  • Corrente nominale
    125 A
  • Corrente di cortocir­cuito nominale condizionata Icc con fusibili gl-gG
    1,50 kA
  • Corrente nominale ammis­sibile in AC21 in categoria A
    125 A
  • Corrente nominale ammis­sibile in AC21 in categoria B
    125 A
  • Corrente nominale ammis­sibile in AC22 in categoria A
    125 A
  • Corrente nominale ammis­sibile in AC22 in categoria B
    125 A
  • Potere di chiusura nominale in cortocir­cuito Icm a 415 V AC secondo IEC 60947-3
    2,11 kA
  • Corrente nominale di breve durata Icw 1s IEC 60947
    1,50 kA
Condizioni di impiego
  • Tensione nominale d'im­piego CA
    400 - 400 V
  • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
    AC
  • Tensione di isolamento nominale Ui
    440 V
  • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
    6000 V
Instal­lazione, montaggio
  • Coppia di serraggio nominale
    3,60 - 3,60 Nm
  • Tipo di collegamento inferiore per dispositivi modulari
    Terminale a vite
Numero di moduli
  • Numero di moduli
    4
Protezione
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP20
Frequenza
  • Frequenza
    50 - 60 Hz
Serie
  • Altezza
    83 mm
  • Larghezza
    70 mm
  • Profon­dità
    69 mm
Equipag­giamento
  • Numero di contatti NA
    4
  • Numero di contatti NC
    0
Condizioni d'uso
  • Tempera­tura d’eser­cizio
    -20 - 70 °C
  • Tempera­tura di magaz­zino/tras­porto
    -40 - 80 °C
Connes­sione
  • Sezione condut­tore fles­sibile
    6 - 35 mm²
  • Sezione condut­tore rigido
    6 - 50 mm²
Durata
  • Numero di manovre
    40000
  • Durata elet­trica a carico nominale in AC21 in cicli di funzionamento
    2500
  • Durata elet­trica a carico nominale in AC22 in cicli di funzionamento
    2500
Potenza
  • Potenza dissipata totale
    32 W
  • Potenza dissipata per polo In
    8 W
Connet­tività
  • Allineamento inferiore per dispositivi modulari
    Terminali allineati
  • Allineamento superiore per dispositivi modulari
    Terminali allineati

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACh – SVHC free SÌ

Certificazioni e documenti

Hager REACH declaration SBN499
PDF
Hager RoHS report SBN499
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine SBN499 | Hager Italia

    Immagine del prodotto SBN499

  • Product datasheet

    Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto SBN499 | Hager Italia

    Hager Scheda tecnica del prodotto SBN499

    Interruttore non automatico tetrapolare 125A 4 moduli

    PDF
  • Scheda tecnica di prodotto

    Immagine UK_PD_TDS_LoadBreakDisconnectors.pdf | Hager Italia

    UK_PD_TDS_LoadBreakDisconnectors.pdf

    Scheda tecnica di prodotto en-GB 2024-03-22

    PDF
    58,45 kB
  • Licenza prodotto

    Immagine Licence for NETHERLANDS | Hager Italia

    Licence for NETHERLANDS

    Licenza prodotto International 2024-08-09

    PDF
    2,53 MB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2025-02-06 | Hager Italia

    Dichiarazione di conformità en-GB 2025-02-06

    PDF
    990,73 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    MZN120 - Calotte corpimorsetti per interruttori modulari 1 modulo DIN
    MZN120
    Calotte corpimorsetti per interruttori modulari 1 modulo DIN
    Prezzo
    12,82 €
    / pezzo *
    12,82 €
    / pezzo *
  • 2
    SBN325 - Interruttore non automatico 3 P 25 A 400 V AC 2 moduli DIN
    SBN325
    Interruttore non automatico 3 P 25 A 400 V AC 2 moduli DIN
    Prezzo
    30,99 €
    / pezzo *
    30,99 €
    / pezzo *
  • 3
    SBN340 - Interruttore non automatico 3 P 40 A 400 V AC 3 moduli DIN
    SBN340
    Interruttore non automatico 3 P 40 A 400 V AC 3 moduli DIN
    Prezzo
    75,32 €
    / pezzo *
    75,32 €
    / pezzo *
  • 4
    SBN240 - Interruttore non automatico 2 P 40 A 400 V AC 2 moduli DIN
    SBN240
    Interruttore non automatico 2 P 40 A 400 V AC 2 moduli DIN
    Prezzo
    42,09 €
    / pezzo *
    42,09 €
    / pezzo *
  • 5
    SBN263 - Interruttore non automatico 2 P 63 A 400 V AC 2 moduli DIN
    SBN263
    Interruttore non automatico 2 P 63 A 400 V AC 2 moduli DIN
    Prezzo
    58,05 €
    / pezzo *
    58,05 €
    / pezzo *
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti