INTERRUTTORE NON AUT 3 POLI 25A 2 MOD • SBN325 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Risultati nel catalogo
    0
    Vedi tutto

    Nessun risultato ""

      Categoria di prodotto
      0

      Nessun risultato ""

        Cerca sugge­ri­menti

        Nessun risultato ""

          Risultati nel sito
          0
          Vedi tutto

          Nessun risultato ""

            Downloads
            0
            Vedi tutto

            Nessun risultato per la tua ricerca ""

            • https://hager.com/it/ricerca
            Menu
            • Prodotti
            • Soluzioni
              Solu­zioni Hager Bocchiotti
              Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
              Scopri di più
              • Soluzioni
              • Ambienti terziari
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Ambienti commerciali
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Ambienti indu­striali
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Ambienti residenziali
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Mobi­lità soste­ni­bile
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Vedi tutto
            • Download
              Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
              L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
              Scopri di più
              • Download
              • Centro Download
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Cata­loghi e brochures
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Listino prezzi
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • App
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Soft­ware
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Oggetti BIM
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Stru­menti di comu­ni­ca­zione per il punto vendita
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Vedi tutto
            • Formazione e supporto
              Nuovi corsi KNX
              Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
              Vai ai corsi
              • Formazione e supporto
              • Forma­zione tecnica
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • FAQ
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • Video tutorial
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • Norme e certi­fi­ca­zione
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • Vedi tutto
            • Chi siamo
              Per te, con te.
              Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
              Scopri di più
              • Chi siamo
              • La nostra mission
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Sostenibilità
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Siti produttivi
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • La nostra storia
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Ultime news e comunicati
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Vedi tutto
            • Vedi tutte le categorie
            Account
            • Catalogo
            • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura
            • Comando e segnalazione
            • Seziona­tori, devia­tori, commuta­tori, pulsanti e segnala­tori luminosi modulari
            • SBN325
            SBN325 - Interruttore Di Manovra - Sezionatore 3 Poli 25 A 400 V Ac 2 M. Din
            SBN325 - Interruttore Di Manovra - Sezionatore 3 Poli 25 A 400 V Ac 2 M. Din

            Interruttore Di Manovra - Sezionatore 3 Poli 25 A 400 V Ac 2 M. Din

            SBN325

            SBN325 - Interruttore Di Manovra - Sezionatore 3 Poli 25 A 400 V Ac 2 M. Din
            SBN325 - Interruttore Di Manovra - Sezionatore 3 Poli 25 A 400 V Ac 2 M. Din
            • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura

            Interruttore Di Manovra - Sezionatore 3 Poli 25 A 400 V Ac 2 M. Din SBN325

            EAN
            3250615510105
            Marca
            Hager
            Confezione
            6 Pezzi
            Prezzo
            30,99 €
            / pezzo *
            30,99 €
            / pezzo *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Aggiungi a un elenco
            Aggiungi a un elenco

            Accedi per creare un elenco di prodotti

            Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

            Creare un account Accedi
            • Accessori
            • Proprietà tecniche
            • Valore ambientale
            • Documenti
            • Più prodotti
            Scarica la scheda tecnica

            Completa il tuo sistema

            Accessori associati

            • Contatto ausiliario 1 accessori disponibili
            • Funzioni di blocco ed inter­blocco 1 accessori disponibili

            Completa il tuo sistema

            • Contatto ausiliario
            • Funzioni di blocco ed inter­blocco
            • ESC080

              Contatto Ausiliario 1 Na + 1 Nc 240 V Ac 6 A 0.5 M. Din

              35,96 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco
            • MZN175

              Mostrina Di Blocco

              17,57 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco

            Proprietà tecniche

            Architet­tura
            • Numero di poli
              3
            • Posizione del neutro
              Senza neutro
            • Numero di poli
              3P
            Corrente
            • Corrente nominale
              25 A
            • Potere d'in­ter­ruzione a 400 V in AC23A
              529 A
            • Corrente di cortocir­cuito nominale condizionata Icc con fusibili gl-gG
              0,37 kA
            • Corrente nominale ammis­sibile in AC21 in categoria A
              25 A
            • Corrente nominale ammis­sibile in AC21 in categoria B
              25 A
            • Corrente nominale ammis­sibile in AC22 in categoria A
              25 A
            • Corrente nominale ammis­sibile in AC22 in categoria B
              25 A
            • Potere di chiusura nominale in cortocir­cuito Icm a 415 V AC secondo IEC 60947-3
              0,52 kA
            • Corrente nominale di breve durata Icw 1s IEC 60947
              0,37 kA
            Condizioni di impiego
            • Tensione nominale d'im­piego CA
              400 - 400 V
            • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
              AC
            • Tensione di isolamento nominale Ui
              440 V
            • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
              4000 V
            Instal­lazione, montaggio
            • Coppia di serraggio nominale
              1,80 - 1,80 Nm
            • Tipo di collegamento inferiore per dispositivi modulari
              Terminale a vite
            Numero di moduli
            • Numero di moduli
              2
            Protezione
            • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
              IP20
            Frequenza
            • Frequenza
              50 - 60 Hz
            Serie
            • Altezza
              83 mm
            • Larghezza
              35 mm
            • Profon­dità
              68 mm
            Equipag­giamento
            • Numero di contatti NA
              3
            • Numero di contatti NC
              0
            Condizioni d'uso
            • Tempera­tura d’eser­cizio
              -20 - 70 °C
            • Tempera­tura di magaz­zino/tras­porto
              -40 - 80 °C
            Connes­sione
            • Sezione condut­tore fles­sibile
              1.5 - 10 mm²
            • Sezione condut­tore rigido
              1.5 - 16 mm²
            Durata
            • Numero di manovre
              200000
            • Durata elet­trica a carico nominale in AC21 in cicli di funzionamento
              25000
            • Durata elet­trica a carico nominale in AC22 in cicli di funzionamento
              25000
            Potenza
            • Potenza dissipata totale
              2,70 W
            • Potenza dissipata per polo In
              0,90 W
            Connet­tività
            • Allineamento inferiore per dispositivi modulari
              Terminali divaricati
            • Allineamento superiore per dispositivi modulari
              Terminali divaricati

            Valore ambientale

            Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

            Conformità ROHS SÌ
            Conformità REACH SÌ

            Certificazioni e documenti

            REACH declaration SBN325 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration SBN325 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Documenti

            • Immagine prodotto

              Immagine SBN325 | Hager Italia

              Immagine del prodotto SBN325

            • Appendice tecnica (singolo prodotto)

              Immagine Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20 | Hager Italia

              Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20

              PDF
              847,80 kB
            • Scheda tecnica di prodotto

              Immagine UK_PD_TDS_LoadBreakDisconnectors.pdf | Hager Italia

              UK_PD_TDS_LoadBreakDisconnectors.pdf

              Scheda tecnica di prodotto en-GB 2024-03-22

              PDF
              58,45 kB
            • Licenza prodotto

              Immagine Licence for NETHERLANDS | Hager Italia

              Licence for NETHERLANDS

              Licenza prodotto International 2024-08-09

              PDF
              2,53 MB
              Immagine Licence for NETHERLANDS | Hager Italia

              Licence for NETHERLANDS

              Licenza prodotto International 2024-08-09

              PDF
              2,23 MB
            • Dichiarazione di conformità

              Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2025-02-06 | Hager Italia

              Dichiarazione di conformità en-GB 2025-02-06

              PDF
              990,73 kB
            Più documentazione

            Scopri di più su questa gamma di prodotti

              5
            • 1
              SA240 - Inter. Di Manovra - Sez. 2 Poli 40 A 250 V Ac Access. + 1Cont. Aux  2.5 M. Din
              SA240
              Inter. Di Manovra - Sez. 2 Poli 40 A 250 V Ac Access. + 1Cont. Aux 2.5 M. Din
              Prezzo
              87,32 €
              / pezzo *
              87,32 €
              / pezzo *
            • 2
              SA263 - Inter. Di Manovra - Sez. 2 Poli 63 A 250 V Ac Access. + 1 Cont. Aux 2.5 M. Din
              SA263
              Inter. Di Manovra - Sez. 2 Poli 63 A 250 V Ac Access. + 1 Cont. Aux 2.5 M. Din
              Prezzo
              141,79 €
              / pezzo *
              141,79 €
              / pezzo *
            • 3
              SA280 - Inter. Di Manovra - Sez. 2 Poli 80 A 250 V Ac Access. + 1 Cont. Aux 2.5 M. Din
              SA280
              Inter. Di Manovra - Sez. 2 Poli 80 A 250 V Ac Access. + 1 Cont. Aux 2.5 M. Din
              Prezzo
              104,32 €
              / pezzo *
              104,32 €
              / pezzo *
            • 4
              SA440 - Inter. Di Manovra - Sez. 4 Poli 40 A 400 V Ac Access. + 1 Cont. Aux 4.5 M. Din
              SA440
              Inter. Di Manovra - Sez. 4 Poli 40 A 400 V Ac Access. + 1 Cont. Aux 4.5 M. Din
              Prezzo
              139,24 €
              / pezzo *
              139,24 €
              / pezzo *
            • 5
              SA463 - Inter. Di Manovra - Sez. 4 Poli 63 A 400 V Ac Access. + 1 Cont. Aux 4.5 M. Din
              SA463
              Inter. Di Manovra - Sez. 4 Poli 63 A 400 V Ac Access. + 1 Cont. Aux 4.5 M. Din
              Prezzo
              158,07 €
              / pezzo *
              158,07 €
              / pezzo *
            *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

            Catalogo

            • Prodotti Hager 
            • Prodotti Bocchiotti

            Azienda

            • Chi siamo
            • Soluzioni
            • News
            • Sostenibilità
            • Formazione
            • Rassegna stampa

            Servizi e supporto

            • Cataloghi e brochures
            • App
            • Software
            • Documentazione tecnica
            • Dove siamo
            • Contatti
            • Carriera

            Chi è Hager Bocchiotti

            Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

            ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

            Scopri di più sul Gruppo Hager

            Iscriviti alla newsletter

            • Utilizzo dei Cookie
            • Informative sulla privacy
            • Condizioni generali di vendita
            • Imprint
            • Segnala una vulnerabilità

            Hager Bocchiotti