The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura
    • Comando e segnalazione
    • Seziona­tori, devia­tori, commuta­tori, pulsanti e segnala­tori luminosi modulari
    • SBN280
    Interruttore non automatico 2P con una corrente nominale di 80 A e una tensione nominale di 230 V AC. La sua funzione è quella di sezionare un circuito manualmente, senza la protezione da sovracorrente tipica dei dispositivi automatici come gli interruttori magnetotermici. Il suo ingombro di 2 moduli DIN, lo rende compatibile per l'installazione su barre DIN all'interno di quadri elettrici.
    EAN
    3250615510259
    Marchio
    Hager
    Confezione
    6 Pezzi
    • Seziona­tori, devia­tori, commuta­tori, pulsanti e segnala­tori luminosi modulari

    Interruttore non automatico 2 P 80 A 400 V AC 2 moduli DIN SBN280

    Prezzo
    65,87 €
    / pezzo *
    65,87 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Interruttore non automatico 2 P 80 A 400 V AC 2 moduli DIN

    SBN280

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori associati

    • Funzioni di blocco ed inter­blocco 1 accessori disponibili
    • alotte coprimor­setti 1 accessori disponibili
    • Contatto ausiliario 1 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Funzioni di blocco ed inter­blocco
    • alotte coprimor­setti
    • Contatto ausiliario
    • MZN175

      Mostrina di blocco

      19,44 €  / pezzo*
    • MZN120

      Calotte corpimorsetti per interruttori modulari 1 modulo DIN

      14,19 €  / pezzo*
    • ESC080

      Contatto ausiliario 1 NA + 1 NC 240 V AC 6 A 0.5 moduli DIN

      39,85 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Architet­tura
    • Numero di poli
      2
    • Elemento di control­lo/comando
      Seziona­tore
    • Numero di poli
      2P
    Corrente
    • Corrente nominale IN
      80 A
    • Corrente di cortocir­cuito nominale condizionata Icc con fusibili gl-gG
      0,96 kA
    • Corrente nominale ammis­sibile in AC21 in categoria A
      80 A
    • Corrente nominale ammis­sibile in AC21 in categoria B
      80 A
    • Corrente nominale ammis­sibile in AC22 in categoria A
      80 A
    • Corrente nominale ammis­sibile in AC22 in categoria B
      80 A
    • Potere di chiusura nominale in cortocir­cuito Icm a 415 V AC secondo IEC 60947-3
      1,35 kA
    • Corrente nominale di breve durata Icw 1s IEC 60947
      0,96 kA
    Condizioni di impiego
    • Tensione nominale d'im­piego CA
      400 - 400 V
    • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
      AC
    • Tensione di isolamento nominale Ui
      440 V
    • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
      6000 V
    Instal­lazione, montaggio
    • Coppia di serraggio nominale
      3,60 - 3,60 Nm
    • Tipo di collegamento inferiore per dispositivi modulari
      Bicon­nect
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      2
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz
    Serie
    • Altezza
      83 mm
    • Larghezza
      35 mm
    • Profon­dità
      68 mm
    Equipag­giamento
    • Numero di contatti NA
      2
    • Numero di contatti NC
      0
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -20 - 70 °C
    • Tempera­tura di magaz­zino/tras­porto
      -40 - 80 °C
    Connes­sione
    • Sezione condut­tore fles­sibile
      6 - 35 mm²
    • Sezione condut­tore rigido
      6 - 50 mm²
    Durata
    • Numero di manovre
      40000
    • Durata elet­trica a carico nominale in AC21 in cicli di funzionamento
      2500
    • Durata elet­trica a carico nominale in AC22 in cicli di funzionamento
      2500
    Potenza
    • Perdita di potenza a IN
      5,40 W
    • Potenza dissipata per polo In
      2,70 W
    Connet­tività
    • Allineamento inferiore per dispositivi modulari
      Terminali allineati
    • Allineamento superiore per dispositivi modulari
      Terminali allineati

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration SBN280
    PDF
    RoHS report SBN280
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine SBN280 | Hager Italia

      Immagine del prodotto SBN280

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto SBN280 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto SBN280

      Interruttore non automatico 2 P 80 A 400 V AC 2 moduli DIN

      PDF
    • Appendice tecnica (singolo prodotto)

      Immagine Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20 | Hager Italia

      Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20

      PDF
      847,80 kB
    • Scheda tecnica di prodotto

      Immagine UK_PD_TDS_LoadBreakDisconnectors.pdf | Hager Italia

      UK_PD_TDS_LoadBreakDisconnectors.pdf

      Scheda tecnica di prodotto en-GB 2024-03-22

      PDF
      58,45 kB
    • Licenza prodotto

      Immagine Licence for NETHERLANDS | Hager Italia

      Licence for NETHERLANDS

      Licenza prodotto International 2024-08-09

      PDF
      2,53 MB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14

      PDF
      322,30 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      SVN413 - 1 pulsante luminoso 230 V AC led verde a ritenuta 1 NA 1 modulo DIN
      SVN413
      1 pulsante luminoso 230 V AC led verde a ritenuta 1 NA 1 modulo DIN
      Prezzo
      33,38 €
      / pezzo *
      33,38 €
      / pezzo *
    • 2
      SBN416 - Interruttore non automatico 4 P 16 A 400 V AC 2 moduli DIN
      SBN416
      Interruttore non automatico 4 P 16 A 400 V AC 2 moduli DIN
      Prezzo
      41,11 €
      / pezzo *
      41,11 €
      / pezzo *
    • 3
      SVN122 - 1 segnalatore luminoso 230 V AC led rosso 1 modulo DIN
      SVN122
      1 segnalatore luminoso 230 V AC led rosso 1 modulo DIN
      Prezzo
      27,99 €
      / pezzo *
      27,99 €
      / pezzo *
    • 4
      SBN125 - Interruttore non automatico 1 P 25 A 230 V AC 1 modulo DIN
      SBN125
      Interruttore non automatico 1 P 25 A 230 V AC 1 modulo DIN
      Prezzo
      16,88 €
      / pezzo *
      16,88 €
      / pezzo *
    • 5
      SVN432 - 1 pulsante luminoso 230 V AC led rosso a impulso 2 NA 1 modulo DIN
      SVN432
      1 pulsante luminoso 230 V AC led rosso a impulso 2 NA 1 modulo DIN
      Prezzo
      36,74 €
      / pezzo *
      36,74 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti