The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura
  • Protezione
  • Inter­rut­tori automa­tici magnetoter­mici e solo magnetici
  • MYN416
  • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura

Interruttore automatico magnetotermico 4500A 4P curva C 16A 4M MYN416

Interruttore automatico magnetotermico con potere d'interruzione pari a 4500 A secondo CEI EN 60898-1 (Icn), tensione (Un) 400 V a 50-60 Hz. L'interruttore è adatto all'installazione in impianti civili e del terziario, atto a proteggere l'impianto da correnti di sovraccarico e cortocircuito. Il dispositivo è dotato di 4 poli protetti, curva di intervento C, corrente nominale (In) pari a 16 A e presenta un ingombro uguale a 4 moduli DIN.
EAN
3250614341243
Marca
Hager
Confezione
3 Pezzi
Prezzo
85,08 €
/ pezzo *
85,08 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi

Interruttore automatico magnetotermico 4500A 4P curva C 16A 4M

MYN416

  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • Acces­sori meccanici per componenti a bassa tensione 1 accessori disponibili

Completa il tuo sistema

  • Acces­sori meccanici per componenti a bassa tensione
  • LZ060

    Intercalare di dissipazione 0.5 moduli DIN

    6,53 €  / pezzo*

Proprietà tecniche

Corrente
  • Corrente nominale
    16 A
Architet­tura
  • Numero di poli
    4P
  • Curva
    C
Numero di moduli
  • Numero di moduli
    4
Instal­lazione, montaggio
  • Coppia di serraggio nominale terminale superiore
    2,80 - 2,80 Nm
  • Coppia di serraggio nominale terminale inferiore
    2,80 - 2,80 Nm
  • Coppia di serraggio nominale
    2,80 - 2,80 Nm
  • Tipo di collegamento inferiore per dispositivi modulari
    Bicon­nect
  • Tipo di collegamento superiore per dispositivi modulari
    Terminale a vite
  • Possibilità di montaggio a 360°
    SÌ
Prin­cipali carat­teris­tiche elet­triche
  • Potere di inter­ruzione nominale in cortocir­cuito secondo IEC 60898-1
    4,50 kA
Condizioni di impiego
  • Tensione nominale d'im­piego CA
    230 - 400 V
  • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
    AC
  • Tensione di isolamento nominale Ui
    500 V
  • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
    4000 V
Frequenza
  • Frequenza
    50 - 60 Hz
Connes­sione
  • Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per condut­tori rigidi
    1 - 35 mm²
  • Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per condut­tori fles­sibili
    1 - 25 mm²
  • Sezione di morsetti in ingresso con viti per condut­tori fles­sibili
    1 - 25 mm²
  • Sezione morsetti con viti, per condut­tori rigidi
    1 - 35 mm²
  • Sezione condut­tore fles­sibile
    1 - 25 mm²
  • Sezione condut­tore rigido
    1 - 35 mm²
Protezione
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP20
Condizioni d'uso
  • Grado di inquinam./IEC 60664/IEC 60947-2
    2
  • Classe di limitazione di energia I²t
    3
  • Protezione dall'umidità dell'aria
    Per tutti i climi
  • Tempera­tura d’eser­cizio
    -25 - 70 °C
Potenza
  • Potenza dissipata totale
    8,74 W
Connet­tività
  • Tipo di connes­sione
    Terminale a vite
  • Allineamento superiore per dispositivi modulari
    Terminali allineati
  • Allineamento inferiore per dispositivi modulari
    Terminali allineati
Serie
  • Altezza
    83 mm
  • Larghezza
    70 mm
  • Profon­dità
    70 mm

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ

Certificazioni e documenti

Documento PEP en-GB 2025-11-20
PDF
67,85 MB
Hager REACH declaration MYN416
PDF
Hager RoHS report MYN416
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine MYN416 | Hager Italia

    Immagine del prodotto MYN416

  • Product datasheet

    Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto MYN416 | Hager Italia

    Hager Scheda tecnica del prodotto MYN416

    Interruttore automatico magnetotermico 4500A 4P curva C 16A 4M

    PDF
  • Informazioni sui prodotti

    Immagine Voce di capitolato interruttori magnetotermici | Hager Italia

    Voce di capitolato interruttori magnetotermici

    Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-16

    PDF
    272,37 kB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine EU Declaration of Conformity | Hager Italia

    EU Declaration of Conformity

    Dichiarazione di conformità en-GB 2024-10-17

    PDF
    493,13 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    NDN163A - Interruttore automatico magnetotermico 10000A 10kA 1P curva D 63A 1M
    NDN163A
    Interruttore automatico magnetotermico 10000A 10kA 1P curva D 63A 1M
    Prezzo
    60,56 €
    / pezzo *
    60,56 €
    / pezzo *
  • 2
    NDN404A - Interruttore automatico magnetotermico 10000A 15kA 4P curva D 4A 4M
    NDN404A
    Interruttore automatico magnetotermico 10000A 15kA 4P curva D 4A 4M
    Prezzo
    186,50 €
    / pezzo *
    186,50 €
    / pezzo *
  • 3
    NDN401A - Interruttore automatico magnetotermico 10000A 15kA 4P curva D 1A 4M
    NDN401A
    Interruttore automatico magnetotermico 10000A 15kA 4P curva D 1A 4M
    Prezzo
    186,50 €
    / pezzo *
    186,50 €
    / pezzo *
  • 4
    NDN304A - Interruttore automatico magnetotermico 10000A 15kA 3P curva D 4A 3M
    NDN304A
    Interruttore automatico magnetotermico 10000A 15kA 3P curva D 4A 3M
    Prezzo
    154,82 €
    / pezzo *
    154,82 €
    / pezzo *
  • 5
    NDN204A - Interruttore automatico magnetotermico 10000A 10kA 2P curva D 4A 2M
    NDN204A
    Interruttore automatico magnetotermico 10000A 10kA 2P curva D 4A 2M
    Prezzo
    105,71 €
    / pezzo *
    105,71 €
    / pezzo *
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti