The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Download
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura
    • Protezione
    • Inter­rut­tori automa­tici magnetoter­mici e solo magnetici
    • MYN332
    Interruttore automatico magnetotermico con potere d'interruzione pari a 4500 A secondo CEI EN 60898-1 (Icn), tensione (Un) 400 V a 50-60 Hz. L'interruttore è adatto all'installazione in impianti civili e del terziario, atto a proteggere l'impianto da correnti di sovraccarico e cortocircuito. Il dispositivo è dotato di 3 poli protetti, curva di intervento C, corrente nominale (In) pari a 32 A e presenta un ingombro uguale a 3 moduli DIN.
    EAN
    3250614341120
    Marca
    Hager
    Confezione
    4 Pezzi
    • Inter­rut­tori automa­tici magnetoter­mici e solo magnetici

    Interruttore automatico magnetotermico 4500A 3P curva C 32A 3M MYN332

    Prezzo
    86,12 €
    / pezzo *
    86,12 €
    / pezzo *
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Interruttore automatico magnetotermico 4500A 3P curva C 32A 3M

    MYN332

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori associati

    • Acces­sori meccanici per componenti a bassa tensione 1 accessori disponibili
    • Blocco differen­ziale tipo A 3 accessori disponibili
    • Blocco differen­ziale tipo AC 2 accessori disponibili
    • Blocco differen­ziale tipo A-HI 2 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Acces­sori meccanici per componenti a bassa tensione
    • Blocco differen­ziale tipo A
    • Blocco differen­ziale tipo AC
    • Blocco differen­ziale tipo A-HI
    • LZ060

      Intercalare di dissipazione 0.5 moduli DIN

      7,24 €  / pezzo*
    • BD363N

      Blocco differenziale 3P ≤63A tipo A 30mA 3M

      280,33 €  / pezzo*
    • BF363N

      Blocco differenziale 3P ≤63A tipo A 300mA 3M

      225,57 €  / pezzo*
    • BG363N

      Blocco differenziale 3P ≤63A tipo A 500mA 3M

      241,78 €  / pezzo*
    • BF364N

      Blocco differenziale 3P ≤63A tipo AC 300mA 3M

      153,13 €  / pezzo*
    • BD364N

      Blocco differenziale 3P ≤63A tipo AC 30mA 3M

      232,31 €  / pezzo*
    • BQ363N

      Blocco differenziale 3P ≤63A tipo A-HI selettivo 300mA 3M

      277,72 €  / pezzo*
    • BH363N

      Blocco differenziale 3P ≤63A tipo A-HI 30mA 3M

      289,51 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Corrente
    • Corrente nominale
      32 A
    • Potere di inter­ruzione nominale Icn a 230 V AC secondo IEC 60898-1
      4,50 kA
    • Potere di inter­ruz. estremo in cortocir­cuito Icu a 400 V AC secondo IEC 60947-2
      4,50 kA
    • Corrente nominale a -15 °C
      38,6 A
    • Corrente nominale a -10 °C
      37,9 A
    • Corrente nominale a -5 °C
      37,2 A
    • Corrente nominale a 0°C
      36,5 A
    • Corrente nominale a 5 °C
      35,8 A
    • Corrente nominale a 10 °C
      35,1 A
    • Corrente nominale a 15 °C
      34,4 A
    • Corrente nominale a 20°C
      33,6 A
    • Corrente nominale a 25 °C
      32,8 A
    • Corrente nominale a 30 °C
      32 A
    • Corrente nominale a 35 °C
      31,1 A
    • Corrente nominale a 40°C
      30,3 A
    • Corrente nominale a 45°C
      29,3 A
    • Corrente nominale a 50°C
      28,4 A
    • Corrente nominale a 55 °C
      27,4 A
    • Corrente nominale a 60 °C
      26,4 A
    • Corrente nominale a 65 °C
      25,3 A
    • Corrente nominale a 70 °C
      24,2 A
    Architet­tura
    • Numero di poli
      3P
    • Curva
      C
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      3
    Prin­cipali carat­teris­tiche elet­triche
    • Potere di inter­ruzione nominale in cortocir­cuito secondo IEC 60898-1
      4,50 kA
    Instal­lazione, montaggio
    • Coppia di serraggio nominale terminale superiore
      2,80 - 2,80 Nm
    • Coppia di serraggio nominale terminale inferiore
      2,80 - 2,80 Nm
    • Coppia di serraggio nominale
      2,80 - 2,80 Nm
    • Tipo di collegamento inferiore per dispositivi modulari
      Bicon­nect
    • Tipo di collegamento superiore per dispositivi modulari
      Terminale a vite
    • Possibilità di montaggio a 360°
      SÌ
    Condizioni di impiego
    • Tensione nominale d'im­piego CA
      400 - 400 V
    • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
      AC
    • Tensione di isolamento nominale Ui
      500 V
    • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
      4000 V
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz
    Connes­sione
    • Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per cavi rigidi
      1 - 35 mm²
    • Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per cavi fles­sibili
      1 - 25 mm²
    • Sezione di morsetti in ingresso con viti per condut­tori fles­sibili
      1 - 25 mm²
    • Sezione morsetti con viti, per condut­tori rigidi
      1 - 35 mm²
    • Sezione condut­tore fles­sibile
      1 - 25 mm²
    • Sezione condut­tore rigido
      1 - 35 mm²
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    • Distanza della griglia
      60 mm
    Condizioni d'uso
    • Grado di inquinam./IEC 60664/IEC 60947-2
      2
    • Classe di limitazione di energia I²t
      3
    • Protezione dall'umidità dell'aria
      Per tutti i climi
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -25 - +70 °C
    Potenza
    • Potenza dissipata totale
      13 W
    Connet­tività
    • Allineamento superiore per dispositivi modulari
      Terminali allineati
    • Allineamento inferiore per dispositivi modulari
      Terminali allineati
    • Tipo di connes­sione
      Terminale a vite
    Serie
    • Altezza
      83 mm
    • Larghezza
      52,50 mm
    • Profon­dità
      70 mm

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - MCB 1P 6kA B-16A, 1 module (English)
    PDF
    67,85 MB
    REACH declaration MYN332
    PDF
    RoHS report MYN332
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine MYN332 | Hager Italia

      Immagine del prodotto MYN332

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto MYN332 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto MYN332

      Interruttore automatico magnetotermico 4500A 3P curva C 32A 3M

      PDF
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato interruttori magnetotermici | Hager Italia

      Voce di capitolato interruttori magnetotermici

      Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-16

      PDF
      272,37 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine EU Declaration of Conformity | Hager Italia

      EU Declaration of Conformity

      Dichiarazione di conformità en-GB 2024-10-17

      PDF
      493,13 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      NDN406A - Interruttore automatico magnetotermico 10000A 15kA 4P curva D 6A 4M
      NDN406A
      Interruttore automatico magnetotermico 10000A 15kA 4P curva D 6A 4M
      Prezzo
      208,03 €
      / pezzo *
      208,03 €
      / pezzo *
    • 2
      NDN110A - Interruttore automatico magnetotermico 10000A 10kA 1P curva D 10A 1M
      NDN110A
      Interruttore automatico magnetotermico 10000A 10kA 1P curva D 10A 1M
      Prezzo
      48,51 €
      / pezzo *
      48,51 €
      / pezzo *
    • 3
      NDN104A - Interruttore automatico magnetotermico 10000A 10kA 1P curva D 4A 1M
      NDN104A
      Interruttore automatico magnetotermico 10000A 10kA 1P curva D 4A 1M
      Prezzo
      56,88 €
      / pezzo *
      56,88 €
      / pezzo *
    • 4
      NDN163A - Interruttore automatico magnetotermico 10000A 10kA 1P curva D 63A 1M
      NDN163A
      Interruttore automatico magnetotermico 10000A 10kA 1P curva D 63A 1M
      Prezzo
      67,02 €
      / pezzo *
      67,02 €
      / pezzo *
    • 5
      NCN401A - Interruttore automatico magnetotermico 10000A 15kA 4P curva C 1A 4M
      NCN401A
      Interruttore automatico magnetotermico 10000A 15kA 4P curva C 1A 4M
      Prezzo
      182,70 €
      / pezzo *
      182,70 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti