The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • Pmflex e INSET - Tubi e guaine
  • Tubi rigidi e acces­sori
  • Pmflex - IRLHF LSZH 33431
  • MOPI25X
  • Pmflex - IRLHF LSZH 33431

Molla piegatubi in acciaio con filo a sezione quadrata per tubi rigidi IRLHF25 MOPI25X

Molla piegatubi rigidi in acciaio speciale brunito con filo a sezione quadrata, diametro 25 mm, progettata per la curvatura a freddo di tubi rigidi Halogen Free delle linee IRLHF fino a 90° senza alterarne il diametro interno. Ideale per realizzare curvature precise e affidabili in impianti elettrici a vista con tubo rigido, garantisce resistenza e durata nel tempo.
EAN
8027788341776
Marca
Hager
Confezione
50 Pezzi
Prezzo
22,67 €
/ pezzo *
22,67 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi

Molla piegatubi in acciaio con filo a sezione quadrata per tubi rigidi IRLHF25

MOPI25X

  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Prodotti compatibili

  • Prodotto principale alternativo 1 accessori disponibili

Prodotto principale alternativo

  • IRLHF25

    IRLHF 25 mm 33431 RIGIDO GRIGIO HALOGEN FREE CLASSE MEDIA, 3 m, 60 m

    300,58 €  / 100 Metri*

Proprietà tecniche

Serie
  • Lunghezza
    1000 mm
  • Diametro esterno
    25 mm
  • Diametro
    25 mm
Materiali
  • Materiale
    Acciaio

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACh – SVHC free SÌ
Senza alogeni SÌ

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine MOPI25X | Hager Italia

    Immagine del prodotto MOPI25X

  • Product datasheet

    Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto MOPI25X | Hager Italia

    Hager Scheda tecnica del prodotto MOPI25X

    MOPI MOLLA PIEGATUBI IN ACCIAIO PER TUBI IRLHF 25 mm

    PDF
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    B05399 - Raccordo tubo rigido-scatola IP67 grigio RSTN20
    B05399
    RSTN 20 Raccordo tubo/scatola ad innesto rapido IP67 Sistema Stop GRIGIO
    Prezzo
    2,30 €
    / pezzo *
    2,30 €
    / pezzo *
  • 2
    B05397 - Curva a 90° ad innesto rapido IP67 grigia CIRN50
    B05397
    Curva a 90° ad innesto rapido IP67 grigia CIRN50
    Prezzo
    8,42 €
    / pezzo *
    8,42 €
    / pezzo *
  • 3
    B05400 - Raccordo tubo rigido-scatola IP67 grigio RSTN25
    B05400
    RSTN 25 Raccordo tubo/scatola ad innesto rapido IP67 Sistema Stop GRIGIO
    Prezzo
    2,52 €
    / pezzo *
    2,52 €
    / pezzo *
  • 4
    B05401 - Raccordo tubo rigido-scatola IP67 grigio RSTN32
    B05401
    RSTN 32 Raccordo tubo/scatola ad innesto rapido IP67 Sistema Stop GRIGIO
    Prezzo
    3,22 €
    / pezzo *
    3,22 €
    / pezzo *
  • 5
    B05403 - Raccordo tubo rigido-scatola IP67 grigio RSTN50
    B05403
    Raccordo tubo rigido-scatola IP67 grigio RSTN50
    Prezzo
    4,81 €
    / pezzo *
    4,81 €
    / pezzo *
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti