The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura
  • Protezione
  • Inter­rut­tori automa­tici magnetoter­mici e solo magnetici
  • MLN510A
  • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura

Interruttore automatico magnetotermico 6000A 1P+N curva C 10A 1M MLN510A

Interruttore automatico magnetotermico con potere d'interruzione pari a 6000 A secondo CEI EN 60898-1 (Icn) e pari a secondo CEI EN 60947-2 (Icu), tensione (Un) 230 V a 50-60 Hz. L'interruttore è adatto all'installazione in impianti civili e del terziario, atto a proteggere l'impianto da correnti di sovraccarico e cortocircuito. Il dispositivo è dotato di 1 polo protetto + neutro, curva di intervento C, corrente nominale (In) pari a 10 A e presenta un ingombro uguale a 1 modulo DIN.
EAN
3250614318115
Marca
Hager
Confezione
12 Pezzi
Prezzo
56,11 €
/ pezzo *
56,11 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi

Interruttore automatico magnetotermico 6000A 1P+N curva C 10A 1M

MLN510A

  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • Acces­sori meccanici per componenti a bassa tensione 1 accessori disponibili
  • Barra di fase 2 accessori disponibili

Completa il tuo sistema

  • Acces­sori meccanici per componenti a bassa tensione
  • Barra di fase
  • LZ060

    Intercalare di dissipazione 0.5 moduli DIN

    6,53 €  / pezzo*
  • KB163P

    Barretta di cablaggio 1P marrone 13 moduli DIN

    8,77 €  / pezzo*
  • KB163N

    Barretta di cablaggio 1P blu 13 moduli DIN

    8,77 €  / pezzo*

Proprietà tecniche

Architet­tura
  • Numero di poli
    1P+N
  • Curva
    C
Corrente
  • Corrente nominale
    10 A
  • Potere di inter­ruzione di servizio Ics AC secondo IEC 60898-1
    6 kA
  • Potere di inter­ruzione nominale Icn a 230 V AC secondo IEC 60898-1
    6 kA
  • Valore di soglia min./max. di eser­cizio termico AC
    1,13 - 1,45 A
  • Valore di soglia min./max. di eser­cizio termico DC
    1,13 - 1,45 A
  • Corrente nominale a -25 °C
    13 A
  • Corrente nominale a -20°C
    12,80 A
  • Corrente nominale a -15 °C
    12,50 A
  • Corrente nominale a -10 °C
    12,30 A
  • Corrente nominale a -5 °C
    12 A
  • Corrente nominale a 0°C
    11,80 A
  • Corrente nominale a 5 °C
    11,50 A
  • Corrente nominale a 10 °C
    11,20 A
  • Corrente nominale a 15 °C
    10,90 A
  • Corrente nominale a 20°C
    10,60 A
  • Corrente nominale a 25 °C
    10,30 A
  • Corrente nominale a 30 °C
    10 A
  • Corrente nominale a 35 °C
    9,70 A
  • Corrente nominale a 40°C
    9,30 A
  • Corrente nominale a 45°C
    9 A
  • Corrente nominale a 50°C
    8,60 A
  • Corrente nominale a 55 °C
    8,30 A
  • Corrente nominale a 60 °C
    7,90 A
  • Corrente nominale a 65 °C
    7,50 A
  • Corrente nominale a 70 °C
    7 A
  • Fattore di correzione della corrente nominale per 2 dispositivi affian­cati
    1
  • Fattore di correzione della corrente nominale per 3 dispositivi affian­cati
    0,95
  • Fattore di correzione della corrente nominale per 4 e 5 dispositivi affian­cati
    0,90
  • Fattore di correzione della corrente nominale per 6 dispositivi affian­cati
    0,85
Instal­lazione, montaggio
  • Coppia di serraggio nominale terminale inferiore
    1,90 - 1,90 Nm
  • Coppia di serraggio nominale terminale superiore
    1,90 - 1,90 Nm
  • Tipo di collegamento superiore per dispositivi modulari
    Terminale a vite
  • Tipo di collegamento inferiore per dispositivi modulari
    Terminale a vite
  • Coppia di serraggio nominale
    1,90 - 1,90 Nm
Prin­cipali carat­teris­tiche elet­triche
  • Potere di inter­ruzione nominale in cortocir­cuito secondo IEC 60898-1
    6 kA
Condizioni di impiego
  • Tensione nominale d'im­piego CA
    230 - 240 V
  • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
    AC
  • Tensione di isolamento nominale Ui
    500 V
  • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
    4000 V
  • Tensione di eser­cizio massima
    253 V
  • Categoria di sovra­ten­sione secondo IEC 60947-1
    3
Frequenza
  • Frequenza
    50 - 60 Hz
Numero di moduli
  • Numero di moduli
    1
Potenza
  • Potenza dissipata totale
    2,40 W
Condizioni d'uso
  • Tempera­tura d’eser­cizio
    -25 - 70 °C
  • Max. Altitudine
    2000 m
Durata
  • Durata elet­trica e numero di cicli
    1000
  • Numero di manovre
    20000
Protezione
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP20
Connes­sione
  • Sezione morsetti con viti, per condut­tori rigidi
    1 - 25 mm²
  • Sezione di morsetti in ingresso con viti per condut­tori fles­sibili
    1 - 16 mm²
Connet­tività
  • Tipo di connes­sione
    Terminale a vite
  • Allineamento superiore per dispositivi modulari
    Terminali divaricati
  • Allineamento inferiore per dispositivi modulari
    Terminali divaricati
Serie
  • Altezza
    84,70 mm
  • Larghezza
    17,50 mm
  • Profon­dità
    70 mm

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ

Certificazioni e documenti

Documento PEP en-GB 2025-11-20
PDF
67,85 MB
Hager REACH declaration MLN510A
PDF
Hager RoHS report MLN510A
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine MLN510A | Hager Italia

    Immagine del prodotto MLN510A

  • Product datasheet

    Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto MLN510A | Hager Italia

    Hager Scheda tecnica del prodotto MLN510A

    Interruttore automatico magnetotermico 6000A 1P+N curva C 10A 1M

    PDF
  • Informazioni sui prodotti

    Immagine Voce di capitolato interruttori magnetotermici | Hager Italia

    Voce di capitolato interruttori magnetotermici

    Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-16

    PDF
    272,37 kB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2022-12-06

    PDF
    333,47 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    NDN163A - Interruttore automatico magnetotermico 10000A 10kA 1P curva D 63A 1M
    NDN163A
    Interruttore automatico magnetotermico 10000A 10kA 1P curva D 63A 1M
    Prezzo
    60,56 €
    / pezzo *
    60,56 €
    / pezzo *
  • 2
    NDN404A - Interruttore automatico magnetotermico 10000A 15kA 4P curva D 4A 4M
    NDN404A
    Interruttore automatico magnetotermico 10000A 15kA 4P curva D 4A 4M
    Prezzo
    186,50 €
    / pezzo *
    186,50 €
    / pezzo *
  • 3
    NDN401A - Interruttore automatico magnetotermico 10000A 15kA 4P curva D 1A 4M
    NDN401A
    Interruttore automatico magnetotermico 10000A 15kA 4P curva D 1A 4M
    Prezzo
    186,50 €
    / pezzo *
    186,50 €
    / pezzo *
  • 4
    NDN304A - Interruttore automatico magnetotermico 10000A 15kA 3P curva D 4A 3M
    NDN304A
    Interruttore automatico magnetotermico 10000A 15kA 3P curva D 4A 3M
    Prezzo
    154,82 €
    / pezzo *
    154,82 €
    / pezzo *
  • 5
    NDN204A - Interruttore automatico magnetotermico 10000A 10kA 2P curva D 4A 2M
    NDN204A
    Interruttore automatico magnetotermico 10000A 10kA 2P curva D 4A 2M
    Prezzo
    105,71 €
    / pezzo *
    105,71 €
    / pezzo *
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti