The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Download
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Apparecchi generali
    • Portafusibili sezionabili e fusibili
    • Portafusibili sezionabili, fusibili e portafusibili sezionabili per fotovol­taico
    • LU502
    Portafusibile modulare UL sezionabile per la protezione delle applicazioni in bassa tensione fino a 32 A. Il prodotto è adatto all'utilizzo per fusibili 10x38 e presenta un ingombro pari a 2 moduli DIN. Questo portafusibile 2P ha un grado di protezione IP2x e una potenza dissipata di 1,40 W.
    EAN
    3250614123894
    Marca
    Hager
    Confezione
    6 Pezzi
    • Portafusibili sezionabili, fusibili e portafusibili sezionabili per fotovol­taico

    Portafusibile UL 10.3X38 2P 2 moduli DIN LU502

    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Portafusibile UL 10.3X38 2P 2 moduli DIN

    LU502

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti

    Completa il tuo sistema

    Accessori associati

    • Barra di fase 2 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Barra di fase
    • KB263C

      Barretta di cablaggio a puntale 2P 63A 24 moduli DIN

      80,79 €  / pezzo*
    • KB263A

      Barretta di cablaggio 2P 12 moduli DIN

      18,70 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      77 mm
    • Larghezza
      35 mm
    • Profon­dità
      75 mm
    Architet­tura
    • Numero di poli
      2
    • Numero di poli
      2P
    Corrente
    • Corrente nominale
      32 A
    • Corrente nominale della cartuccia del fusibile
      2 A, 4 A, 6 A, 8 A, 10 A, 12 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      2
    Solo per uso interno
    • Numero di moduli da 17,5 mm
      4
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -5 - 40 °C
    Instal­lazione, montaggio
    • Coppia di serraggio nominale
      2 - 2 Nm
    • Montaggio su
      Guida DIN
    Potenza
    • Potenza dissipata totale
      1,40 W
    Condizioni di impiego
    • Tensione di isolamento nominale Ui
      690 V
    • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
      AC
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    Connes­sione
    • Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per cavi fles­sibili
      2,5 - 10,0 mm²
    Fusibile
    • Taglia del fusibile
      10 x 38
    Porta / coper­chio
    • Bloc­cabile
      No

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration LU502
    PDF
    RoHS report LU502
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine LU502 | Hager Italia

      Immagine del prodotto LU502

    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2019-05-24

      PDF
      86,78 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      L50600 - Portafusibile 10.3X38 1P 1 modulo Din
      L50600
      Portafusibile 10.3X38 1P 1 modulo Din
      Prezzo
      15,93 €
      / pezzo *
      15,93 €
      / pezzo *
    • 2
      LF310PV - Fusibile fotovoltaico 10.3x38 10A 1000 V DC
      LF310PV
      Fusibile fotovoltaico 10.3x38 10A 1000 V DC
      Prezzo
      38,24 €
      / pezzo *
      38,24 €
      / pezzo *
    • 3
      LF320PV - Fusibile fotovoltaico 10.3x38 20A 1000 V DC
      LF320PV
      Fusibile fotovoltaico 10.3x38 20A 1000 V DC
      Prezzo
      38,24 €
      / pezzo *
      38,24 €
      / pezzo *
    • 4
      LS701 - Portafusibile accessoriabile 22x58 1P 2 moduli DIN
      LS701
      Portafusibile accessoriabile 22x58 1P 2 moduli DIN
      Prezzo
      38,02 €
      / pezzo *
      38,02 €
      / pezzo *
    • 5
      LS771 - Microinterruttore tripolare per portafusibile L51
      LS771
      Microinterruttore tripolare per portafusibile L51
      Prezzo
      25,23 €
      / pezzo *
      25,23 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti