The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • Hager - Apparecchi generali
  • Portafusibili sezionabili e fusibili
  • Portafusibili sezionabili, fusibili e portafusibili sezionabili per fotovol­taico
  • LS702
  • Hager - Apparecchi generali

Portafusibile accessoriabile 22x58 2P 4 moduli DIN LS702

Portafusibile modulare accessoriabile per la protezione delle applicazioni in bassa tensione fino a 125 A. Il prodotto è adatto all'utilizzo per fusibili 22x58 e presenta un ingombro pari a 4 moduli DIN. Questo portafusibile 2P ha un grado di protezione IP20 e una potenza dissipata di 25,60 W.
EAN
3250614197024
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
67,73 €
/ pezzo *
67,73 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi

Portafusibile accessoriabile 22x58 2P 4 moduli DIN

LS702

  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • Supporti portafrutti per guida DIN 2 accessori disponibili

Completa il tuo sistema

  • Supporti portafrutti per guida DIN
  • LS672

    Spia di segnalazione 230 V CA per L51-L58

    8,99 €  / pezzo*
  • LS770

    Microinterruttore unipolare per portafusibile L51

    15,74 €  / pezzo*

Proprietà tecniche

Serie
  • Altezza
    125 mm
  • Larghezza
    70 mm
  • Profon­dità
    96 mm
Architet­tura
  • Numero di poli
    2
Corrente
  • Corrente nominale
    125 A
  • Corrente nominale della cartuccia del fusibile
    16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A
Numero di moduli
  • Numero di moduli
    4
Solo per uso interno
  • Numero di moduli da 17,5 mm
    8
Condizioni d'uso
  • Tempera­tura d’eser­cizio
    -5 - 40 °C
Instal­lazione, montaggio
  • Coppia di serraggio nominale
    4 - 4 Nm
  • Montaggio su
    Guida DIN
Potenza
  • Potenza dissipata totale
    25,60 W
Condizioni di impiego
  • Tensione di isolamento nominale Ui
    690 V
  • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
    8 kV
  • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
    AC
  • Categoria di sovra­ten­sione secondo IEC 60947-1
    3
Protezione
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP20
Connes­sione
  • Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per condut­tori fles­sibili
    2,5 - 35 mm²
  • Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per condut­tori rigidi
    2,5 - 50 mm²
Fusibile
  • Taglia del fusibile
    22 x 58
Porta / coper­chio
  • Bloc­cabile
    SÌ

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACh – SVHC free SÌ

Certificazioni e documenti

Hager REACH declaration LS702
PDF
Hager RoHS report LS702
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine LS702 | Hager Italia

    Immagine del prodotto LS702

  • Product datasheet

    Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto LS702 | Hager Italia

    Hager Scheda tecnica del prodotto LS702

    Portafusibile Accessoriabile L58 125 A 22X58 Mm 2 Poli 4 M. Din

    PDF
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2019-09-17

    PDF
    126,64 kB
    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2023-03-14

    PDF
    894,70 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    SB432PV - Sezionatore rotativo fotovoltaico 4P 32A 1000VDC 3.5 moduli DIN
    SB432PV
    Sezionatore rotativo fotovoltaico 4P 32A 1000VDC 3.5 moduli DIN
    Prezzo
    200,23 €
    / pezzo *
    200,23 €
    / pezzo *
  • 2
    LF302PV - Fusibile fotovoltaico 10.3x38 2A 1000 V DC
    LF302PV
    Fusibile fotovoltaico 10.3x38 2A 1000 V DC
    Prezzo
    34,55 €
    / pezzo *
    34,55 €
    / pezzo *
  • 3
    LSN401 - Portafusibile 8x32 1P 1 modulo DIN
    LSN401
    Portafusibile 8x32 1P 1 modulo DIN
    Prezzo
    5,70 €
    / pezzo *
    5,70 €
    / pezzo *
  • 4
    LSN403 - Portafusibile 8x32 3P 3 moduli DIN
    LSN403
    Portafusibile 8x32 3P 3 moduli DIN
    Prezzo
    19,65 €
    / pezzo *
    19,65 €
    / pezzo *
  • 5
    LF306PV - Fusibile fotovoltaico 10.3x38 6A 1000 V DC
    LF306PV
    Fusibile fotovoltaico 10.3x38 6A 1000 V DC
    Prezzo
    34,55 €
    / pezzo *
    34,55 €
    / pezzo *
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti