The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Apparecchi generali
    • Portafusibili sezionabili e fusibili
    • Portafusibili sezionabili, fusibili e portafusibili sezionabili per fotovol­taico
    • LR701
    Portafusibile modulare non accessoriabile per la protezione delle applicazioni in bassa tensione fino a 125 A. Il prodotto è adatto all'utilizzo per fusibili 22x58 e presenta un ingombro pari a 2 moduli DIN. Questo portafusibile 1P ha un grado di protezione IP20 e una potenza dissipata di 12,84 W.
    EAN
    3250614187018
    Marca
    Hager
    Confezione
    6 Pezzi
    • Portafusibili sezionabili, fusibili e portafusibili sezionabili per fotovol­taico

    Portafusibile non accessoriabile 22x58 1P 1 modulo DIN LR701

    Prezzo
    34,97 €
    / pezzo *
    34,97 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Portafusibile non accessoriabile 22x58 1P 1 modulo DIN

    LR701

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      125 mm
    • Larghezza
      35 mm
    • Profon­dità
      96 mm
    Architet­tura
    • Numero di poli
      1
    • Numero di poli
      1P
    Corrente
    • Corrente nominale IN
      125 A
    • Corrente nominale della cartuccia del fusibile
      16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      2
    Solo per uso interno
    • Numero di moduli da 17,5 mm
      4
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -5 - 40 °C
    Instal­lazione, montaggio
    • Coppia di serraggio nominale
      4 - 4 Nm
    • Montaggio su
      Guida DIN
    Potenza
    • Perdita di potenza a IN
      12,84 W
    Condizioni di impiego
    • Tensione di isolamento nominale Ui
      690 V
    • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
      8 kV
    • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
      AC
    • Categoria di sovra­ten­sione secondo IEC 60947-1
      3
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    Connes­sione
    • Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per cavi fles­sibili
      2,55 - 35 mm²
    • Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per cavi rigidi
      2,5 - 50 mm²
    Fusibile
    • Taglia del fusibile
      22 x 58
    Porta / coper­chio
    • Bloc­cabile
      No

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - Fuse carrier 1P 125A L58 2M (English )
    PDF
    403,79 kB
    REACH declaration LR701
    PDF
    Hager RoHS report LR701
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine LR701 | Hager Italia

      Immagine del prodotto LR701

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto LR701 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto LR701

      Portafusibile non accessoriabile 22x58 1P 1 modulo DIN

      PDF
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-03-14

      PDF
      894,70 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14

      PDF
      276,18 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      L502PV - Portafusibile fotovoltaico 10.3X38 2P 1000 V DC 2 moduli Din
      L502PV
      Portafusibile fotovoltaico 10.3X38 2P 1000 V DC 2 moduli Din
      Prezzo
      19,83 €
      / pezzo *
      19,83 €
      / pezzo *
    • 2
      LB026 - Kit di accoppiamento portafusibili
      LB026
      Kit di accoppiamento portafusibili
      Prezzo
      1,94 €
      / pezzo *
      1,94 €
      / pezzo *
    • 3
      LSN402 - Portafusibile 8x32 2P 2 moduli DIN
      LSN402
      Portafusibile 8x32 2P 2 moduli DIN
      Prezzo
      14,72 €
      / pezzo *
      14,72 €
      / pezzo *
    • 4
      LF308PV - Fusibile fotovoltaico 10.3x38 8A 1000 V DC
      LF308PV
      Fusibile fotovoltaico 10.3x38 8A 1000 V DC
      Prezzo
      38,24 €
      / pezzo *
      38,24 €
      / pezzo *
    • 5
      L50600 - Portafusibile 10.3X38 1P 1 modulo Din
      L50600
      Portafusibile 10.3X38 1P 1 modulo Din
      Prezzo
      15,93 €
      / pezzo *
      15,93 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti