The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Bocchiotti
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogo
    • Hager - Apparecchi generali
    • Portafusibili sezionabili e fusibili
    • Portafusibili sezionabili, fusibili e portafusibili sezionabili per fotovol­taico
    • LR603
    Portafusibile modulare non accessoriabile per la protezione delle applicazioni in bassa tensione fino a 125 A. Il prodotto è adatto all'utilizzo per fusibili 14x51 e presenta un ingombro pari a 4.5 moduli DIN. Questo portafusibile 3P ha un grado di protezione IP20 e una potenza dissipata di 18,88 W.
    EAN
    3250614186035
    catalog.pageproduct.product.info.brand
    Hager
    m/p imballo
    3 pezzi
    • Portafusibili sezionabili, fusibili e portafusibili sezionabili per fotovol­taico

    Portafusibile non accessoriabile 14x51 3P 4.5 moduli DIN LR603

    Prezzo
    61,26 €
    / pezzo *
    61,26 €
    / pezzo *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Portafusibile non accessoriabile 14x51 3P 4.5 moduli DIN

    LR603

    • Caratteristiche tecniche
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentazione
    • Più prodotti

    Caratteristiche tecniche

    Serie
    • Altezza
      107 mm
    • Larghezza
      78,75 mm
    • Profon­dità
      93 mm
    Architet­tura
    • Numero di poli
      3
    • Numero di poli
      3P
    Corrente
    • Corrente nominale IN
      50 A
    • Corrente nominale della cartuccia del fusibile
      2 A, 4 A, 6 A, 8 A, 10 A, 12 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 40 A, 50 A
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      4,50
    Solo per uso interno
    • Numero di moduli da 17,5 mm
      9
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -5 - 40 °C
    Instal­lazione, montaggio
    • Coppia di serraggio nominale
      3,5 - 3,5 Nm
    • Montaggio su
      Guida DIN
    Potenza
    • Perdita di potenza a IN
      18,88 W
    Condizioni di impiego
    • Tensione di isolamento nominale Ui
      690 V
    • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
      8 kV
    • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
      AC
    • Categoria di sovra­ten­sione secondo IEC 60947-1
      3
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    Connes­sione
    • Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per cavi fles­sibili
      2,5 - 25 mm²
    • Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per cavi rigidi
      2,5 - 35 mm²
    Fusibile
    • Taglia del fusibile
      14 x 51
    Porta / coper­chio
    • Bloc­cabile
      No

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - Fuse carrier 1P 125A L58 2M (English )
    PDF
    403,79 kB
    REACH declaration LR603
    PDF
    Hager RoHS report LR603
    PDF

    Documentazione

    • Immagine prodotto

      Immagine LR603 | Hager Bocchiotti

      Immagine prodotto LR603

    • GeneratedProductDatasheet

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto LR603 | Hager Bocchiotti

      Hager Scheda tecnica del prodotto LR603

      Portafusibile non accessoriabile 14x51 3P 4.5 moduli DIN

      PDF
    • Dichiarazione CE Prodotto

      Immagine Declaration | Hager Bocchiotti

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-03-14

      PDF
      894,70 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14 | Hager Bocchiotti

      Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14

      PDF
      276,18 kB
    Più documentazione

    Scopri gli altri prodotti di questa gamma

      5
    • 1
      LR604 - Portafusibile non accessoriabile 14x51 3P+N 6 moduli DIN
      LR604
      Portafusibile non accessoriabile 14x51 3P+N 6 moduli DIN
      Prezzo
      88,00 €
      / pezzo *
      88,00 €
      / pezzo *
    • 2
      LS671 - Microinterruttore tripolare per portafusibile L51
      LS671
      Microinterruttore tripolare per portafusibile L51
      Prezzo
      23,58 €
      / pezzo *
      23,58 €
      / pezzo *
    • 3
      LS770 - Microinterruttore unipolare per portafusibile L51
      LS770
      Microinterruttore unipolare per portafusibile L51
      Prezzo
      17,42 €
      / pezzo *
      17,42 €
      / pezzo *
    • 4
      LR602 - Portafusibile non accessoriabile 14x51 2P 3 moduli DIN
      LR602
      Portafusibile non accessoriabile 14x51 2P 3 moduli DIN
      Prezzo
      43,94 €
      / pezzo *
      43,94 €
      / pezzo *
    • 5
      LF302PV - Fusibile fotovoltaico 10.3x38 2A 1000 V DC
      LF302PV
      Fusibile fotovoltaico 10.3x38 2A 1000 V DC
      Prezzo
      38,24 €
      / pezzo *
      38,24 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti