The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Apparecchi generali
    • Portafusibili sezionabili e fusibili
    • Portafusibili sezionabili, fusibili e portafusibili sezionabili per fotovol­taico
    • LR601
    Portafusibile modulare non accessoriabile per la protezione delle applicazioni in bassa tensione fino a 125 A. Il prodotto è adatto all'utilizzo per fusibili 14x51 e presenta un ingombro pari a 1.5 moduli DIN. Questo portafusibile 1P ha un grado di protezione IP20 e una potenza dissipata di 6,00 W.
    EAN
    3250614186011
    Marca
    Hager
    Confezione
    10 Pezzi
    • Portafusibili sezionabili, fusibili e portafusibili sezionabili per fotovol­taico

    Portafusibile non accessoriabile 14x51 1P 1.5 moduli DIN LR601

    Prezzo
    20,17 €
    / pezzo *
    20,17 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Portafusibile non accessoriabile 14x51 1P 1.5 moduli DIN

    LR601

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      107 mm
    • Larghezza
      26,25 mm
    • Profon­dità
      93 mm
    Architet­tura
    • Numero di poli
      1
    • Numero di poli
      1P
    Corrente
    • Corrente nominale IN
      50 A
    • Corrente nominale della cartuccia del fusibile
      2 A, 4 A, 6 A, 8 A, 10 A, 12 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 40 A, 50 A
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      1,50
    Solo per uso interno
    • Numero di moduli da 17,5 mm
      3
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -5 - 40 °C
    Instal­lazione, montaggio
    • Coppia di serraggio nominale
      3,5 - 3,5 Nm
    • Montaggio su
      Guida DIN
    Potenza
    • Perdita di potenza a IN
      6 W
    Condizioni di impiego
    • Tensione di isolamento nominale Ui
      690 V
    • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
      8 kV
    • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
      AC
    • Categoria di sovra­ten­sione secondo IEC 60947-1
      3
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    Connes­sione
    • Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per cavi fles­sibili
      2,5 - 25 mm²
    • Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per cavi rigidi
      2,5 - 35 mm²
    Fusibile
    • Taglia del fusibile
      14 x 51
    Porta / coper­chio
    • Bloc­cabile
      No

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - Fuse carrier 1P 125A L58 2M (English )
    PDF
    403,79 kB
    REACH declaration LR601
    PDF
    Hager RoHS report LR601
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine LR601 | Hager Italia

      Immagine del prodotto LR601

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto LR601 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto LR601

      Portafusibile non accessoriabile 14x51 1P 1.5 moduli DIN

      PDF
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-03-14

      PDF
      894,70 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14

      PDF
      276,18 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      LS701 - Portafusibile accessoriabile 22x58 1P 2 moduli DIN
      LS701
      Portafusibile accessoriabile 22x58 1P 2 moduli DIN
      Prezzo
      38,02 €
      / pezzo *
      38,02 €
      / pezzo *
    • 2
      LSN402 - Portafusibile 8x32 2P 2 moduli DIN
      LSN402
      Portafusibile 8x32 2P 2 moduli DIN
      Prezzo
      14,72 €
      / pezzo *
      14,72 €
      / pezzo *
    • 3
      LF308PV - Fusibile fotovoltaico 10.3x38 8A 1000 V DC
      LF308PV
      Fusibile fotovoltaico 10.3x38 8A 1000 V DC
      Prezzo
      38,24 €
      / pezzo *
      38,24 €
      / pezzo *
    • 4
      L502PV - Portafusibile fotovoltaico 10.3X38 2P 1000 V DC 2 moduli Din
      L502PV
      Portafusibile fotovoltaico 10.3X38 2P 1000 V DC 2 moduli Din
      Prezzo
      19,83 €
      / pezzo *
      19,83 €
      / pezzo *
    • 5
      LS771 - Microinterruttore tripolare per portafusibile L51
      LS771
      Microinterruttore tripolare per portafusibile L51
      Prezzo
      25,23 €
      / pezzo *
      25,23 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti