The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Apparecchi generali
    • Inter­rut­tori di manovra-seziona­tori rota­tivi
    • Inter­rut­tori portafusibili combinati
    • L95300
    Interruttore portafusibile modulare per la protezione delle applicazioni a bassa tensione. Il prodotto è adatto all'utilizzo per fusibili 10.3x38 e presenta un ingombro pari a 3 moduli DIN. Questo portafusibile 3P ha un grado di protezione IP20 e una potenza dissipata di 8,90 W.
    EAN
    3250610100370
    Marca
    Hager
    Confezione
    4 Pezzi
    • Inter­rut­tori portafusibili combinati

    interruttore portafusibile combinato 10.3X38 3P 3 moduli DIN L95300

    Prezzo
    68,08 €
    / pezzo *
    68,08 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    interruttore portafusibile combinato 10.3X38 3P 3 moduli DIN

    L95300

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Corrente
    • Corrente nominale IN
      20 A
    Architet­tura
    • Numero di poli
      3
    • Elemento di control­lo/comando
      Manetta
    • Numero di poli
      3P
    Durata
    • Durata elet­trica e numero di cicli
      2000
    Potenza
    • Perdita di potenza a IN
      8,90 W
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    Fusibile
    • Taglia del fusibile
      10 x 38
    Serie
    • Altezza
      66 mm
    • Larghezza
      50 mm

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration L95300
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine L95300 | Hager Italia

      Immagine del prodotto L95300

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto L95300 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto L95300

      interruttore portafusibile combinato 10.3X38 3P 3 moduli DIN

      PDF
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14

      PDF
      259,47 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      4
    • 1
      L96200 - interruttore portafusibile combinato 10.3X38 2P 2 moduli DIN
      L96200
      interruttore portafusibile combinato 10.3X38 2P 2 moduli DIN
      Prezzo
      47,10 €
      / pezzo *
      47,10 €
      / pezzo *
    • 2
      L95200 - interruttore portafusibile combinato 10.3X38 1P+N 2 moduli DIN
      L95200
      interruttore portafusibile combinato 10.3X38 1P+N 2 moduli DIN
      Prezzo
      42,48 €
      / pezzo *
      42,48 €
      / pezzo *
    • 3
      L95100 - interruttore portafusibile combinato 10.3X38 1P 1 modulo DIN
      L95100
      interruttore portafusibile combinato 10.3X38 1P 1 modulo DIN
      Prezzo
      24,11 €
      / pezzo *
      24,11 €
      / pezzo *
    • 4
      L95400 - interruttore portafusibile combinato 10.3X38 3P+N 3 moduli DIN
      L95400
      interruttore portafusibile combinato 10.3X38 3P+N 3 moduli DIN
      Prezzo
      82,98 €
      / pezzo *
      82,98 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti