The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • Hager - Apparecchi generali
  • Inter­rut­tori di manovra-seziona­tori rota­tivi
  • Inter­rut­tori portafusibili combinati
  • L95200
  • Hager - Apparecchi generali

interruttore portafusibile combinato 10.3X38 1P+N 2 moduli DIN L95200

Interruttore portafusibile modulare per la protezione delle applicazioni a bassa tensione fino a 20 A. Il prodotto è adatto all'utilizzo per fusibili 10.3x38 e presenta un ingombro pari a 2 moduli DIN. Questo portafusibile 1P+N ha un grado di protezione IP20 e una potenza dissipata di 3,30 W.
EAN
3250610100363
Marca
Hager
Confezione
6 Pezzi
Prezzo
38,38 €
/ pezzo *
38,38 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi

interruttore portafusibile combinato 10.3X38 1P+N 2 moduli DIN

L95200

  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Architet­tura
  • Numero di poli
    2
  • Elemento di control­lo/comando
    Manetta
Durata
  • Durata elet­trica e numero di cicli
    2000
Potenza
  • Potenza dissipata totale
    3,30 W
Protezione
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP20

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Certificazioni e documenti

Hager REACH declaration L95200
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine L95200 | Hager Italia

    Immagine del prodotto L95200

  • Product datasheet

    Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto L95200 | Hager Italia

    Hager Scheda tecnica del prodotto L95200

    Interruttore Portafusibile Combinato L38 10.3X38 Mm 1Polo+N 2 M. Din

    PDF
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    4
  • 1
    L96200 - interruttore portafusibile combinato 10.3X38 2P 2 moduli DIN
    L96200
    interruttore portafusibile combinato 10.3X38 2P 2 moduli DIN
    Prezzo
    42,59 €
    / pezzo *
    42,59 €
    / pezzo *
  • 2
    L95400 - interruttore portafusibile combinato 10.3X38 3P+N 3 moduli DIN
    L95400
    interruttore portafusibile combinato 10.3X38 3P+N 3 moduli DIN
    Prezzo
    74,98 €
    / pezzo *
    74,98 €
    / pezzo *
  • 3
    L95300 - interruttore portafusibile combinato 10.3X38 3P 3 moduli DIN
    L95300
    interruttore portafusibile combinato 10.3X38 3P 3 moduli DIN
    Prezzo
    61,52 €
    / pezzo *
    61,52 €
    / pezzo *
  • 4
    L95100 - interruttore portafusibile combinato 10.3X38 1P 1 modulo DIN
    L95100
    interruttore portafusibile combinato 10.3X38 1P 1 modulo DIN
    Prezzo
    21,78 €
    / pezzo *
    21,78 €
    / pezzo *
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti