The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Bocchiotti
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogo
    • Hager - Apparecchi generali
    • Inter­rut­tori di manovra-seziona­tori rota­tivi
    • Inter­rut­tori portafusibili combinati
    • L95100
    Interruttore portafusibile modulare per la protezione delle applicazioni a bassa tensione fino a 20 A. Il prodotto è adatto all'utilizzo per fusibili 10.3x38 e presenta un ingombro pari a 1 modulo DIN. Questo portafusibile 1P ha un grado di protezione IP20 e una potenza dissipata di 2,70 W.
    EAN
    3250610100356
    catalog.pageproduct.product.info.brand
    Hager
    m/p imballo
    12 pezzi
    • Inter­rut­tori portafusibili combinati

    interruttore portafusibile combinato 10.3X38 1P 1 modulo DIN L95100

    Prezzo
    24,11 €
    / pezzo *
    24,11 €
    / pezzo *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    interruttore portafusibile combinato 10.3X38 1P 1 modulo DIN

    L95100

    • Caratteristiche tecniche
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentazione
    • Più prodotti

    Caratteristiche tecniche

    Corrente
    • Corrente nominale IN
      20 A
    Architet­tura
    • Numero di poli
      1
    • Elemento di control­lo/comando
      Manetta
    • Numero di poli
      1P
    Durata
    • Durata elet­trica e numero di cicli
      2000
    • Numero di manovre
      5000
    Potenza
    • Perdita di potenza a IN
      2,70 W
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    Fusibile
    • Taglia del fusibile
      10.3 x 38
    Serie
    • Altezza
      66 mm
    • Larghezza
      14 mm

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACH declaration L95100
    PDF

    Documentazione

    • Immagine prodotto

      Immagine L95100 | Hager Bocchiotti

      Immagine prodotto L95100

    • GeneratedProductDatasheet

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto L95100 | Hager Bocchiotti

      Hager Scheda tecnica del prodotto L95100

      interruttore portafusibile combinato 10.3X38 1P 1 modulo DIN

      PDF
    • Dichiarazione CE Prodotto

      Immagine Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14 | Hager Bocchiotti

      Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14

      PDF
      259,47 kB
    Più documentazione

    Scopri gli altri prodotti di questa gamma

      4
    • 1
      L96200 - interruttore portafusibile combinato 10.3X38 2P 2 moduli DIN
      L96200
      interruttore portafusibile combinato 10.3X38 2P 2 moduli DIN
      Prezzo
      47,10 €
      / pezzo *
      47,10 €
      / pezzo *
    • 2
      L95200 - interruttore portafusibile combinato 10.3X38 1P+N 2 moduli DIN
      L95200
      interruttore portafusibile combinato 10.3X38 1P+N 2 moduli DIN
      Prezzo
      42,48 €
      / pezzo *
      42,48 €
      / pezzo *
    • 3
      L95300 - interruttore portafusibile combinato 10.3X38 3P 3 moduli DIN
      L95300
      interruttore portafusibile combinato 10.3X38 3P 3 moduli DIN
      Prezzo
      68,08 €
      / pezzo *
      68,08 €
      / pezzo *
    • 4
      L95400 - interruttore portafusibile combinato 10.3X38 3P+N 3 moduli DIN
      L95400
      interruttore portafusibile combinato 10.3X38 3P+N 3 moduli DIN
      Prezzo
      82,98 €
      / pezzo *
      82,98 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti