The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Quadri e armadi di distribuzione
    • Acces­sori di connes­sione
    • Barrette di cablaggio per apparecchi modulari
    • KF83C
    Morsetto di connessione con testina isolante. Il prodotto è caratterizzato da connessione di tipo terminale a vite, con corrente nominale pari a 100 A. Sezione massima di serraggio 1x25 mmq. Il prodotto è utilizzabile per barrette KB163P, KB163N, KB263A, KB363A, KB463A.
    EAN
    3250613760199
    Marchio
    Hager
    Confezione
    10 Pezzi
    • Barrette di cablaggio per apparecchi modulari

    Morsetti di connessione con testina isolata a puntale 1x25mmq KF83C

    Prezzo
    6,58 €
    / pezzo *
    6,58 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Morsetti di connessione con testina isolata a puntale 1x25mmq

    KF83C

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Corrente
    • Corrente nominale IN
      100 A
    Connet­tività
    • Tipo di connes­sione
      Terminale a vite
    Connes­sione
    • Sezione condut­tore fles­sibile
      25 mm²
    • Sezione condut­tore rigido
      35 mm²
    Instal­lazione, montaggio
    • Coppia di serraggio nominale
      3 - 3 Nm

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration KF83C
    PDF
    RoHS report KF83C
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine KF83C | Hager Italia

      Immagine del prodotto KF83C

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto KF83C | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto KF83C

      Morsetti di connessione con testina isolata a puntale 1x25mmq

      PDF
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-09-20

      PDF
      342,73 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-15 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-15

      PDF
      281,50 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      KZ021 - 10 chiusure laterali per KB163N - KB163P
      KZ021
      10 chiusure laterali per KB163N - KB163P
      Prezzo
      5,22 €
      / pezzo *
      5,22 €
      / pezzo *
    • 2
      KB263C - Barretta di cablaggio a puntale 2P 63A 24 moduli DIN
      KB263C
      Barretta di cablaggio a puntale 2P 63A 24 moduli DIN
      Prezzo
      80,79 €
      / pezzo *
      80,79 €
      / pezzo *
    • 3
      KB263A - Barretta di cablaggio 2P 12 moduli DIN
      KB263A
      Barretta di cablaggio 2P 12 moduli DIN
      Prezzo
      18,70 €
      / pezzo *
      18,70 €
      / pezzo *
    • 4
      KB463C - Barretta di cablaggio a puntale 4P 63A 24 moduli DIN
      KB463C
      Barretta di cablaggio a puntale 4P 63A 24 moduli DIN
      Prezzo
      151,73 €
      / pezzo *
      151,73 €
      / pezzo *
    • 5
      KB163N - Barretta di cablaggio 1P blu 13 moduli DIN
      KB163N
      Barretta di cablaggio 1P blu 13 moduli DIN
      Prezzo
      9,68 €
      / pezzo *
      9,68 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti