• Hager - Quadri e armadi di distribuzione
    • Acces­sori di connes­sione
    • Barrette di cablaggio per apparecchi modulari
    • KF82A
    Morsetto di connessione isolato a puntale. Il prodotto è caratterizzato da connessione di tipo terminale a vite, con corrente nominale pari a 63 A. Sezione massima di serraggio 2x16 mmq. Il prodotto è utilizzabile per barrette KB190C, KB263C, KB363C, KB463C.
    EAN
    3250613760021
    Marchio
    Hager
    Confezione
    10 Pezzi
    • Barrette di cablaggio per apparecchi modulari

    Morsetti di connessione isolati 2x16mmq KF82A

    Prezzo
    5,91 €
    / pezzo *
    5,91 €
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
    Morsetti di connessione isolati 2x16mmq

    KF82A

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Corrente
    • Corrente nominale IN
      63 A
    Connet­tività
    • Tipo di connes­sione
      Terminale a vite
    Connes­sione
    • Sezione condut­tore fles­sibile
      2x 10 mm²
    • Sezione condut­tore rigido
      16 mm²

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration KF82A
    PDF
    RoHS report KF82A
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine KF82A | Hager Italia

      Immagine del prodotto KF82A

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto KF82A | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto KF82A

      Morsetti di connessione isolati 2x16mmq

      PDF
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-15 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-15

      PDF
      281,50 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      KZ021 - 10 chiusure laterali per KB163N - KB163P
      KZ021
      10 chiusure laterali per KB163N - KB163P
      Prezzo
      5,22 €
      / pezzo *
      5,22 €
      / pezzo *
    • 2
      KB263C - Barretta di cablaggio a puntale 2P 63A 24 moduli DIN
      KB263C
      Barretta di cablaggio a puntale 2P 63A 24 moduli DIN
      Prezzo
      80,79 €
      / pezzo *
      80,79 €
      / pezzo *
    • 3
      KB263A - Barretta di cablaggio 2P 12 moduli DIN
      KB263A
      Barretta di cablaggio 2P 12 moduli DIN
      Prezzo
      18,70 €
      / pezzo *
      18,70 €
      / pezzo *
    • 4
      KB463C - Barretta di cablaggio a puntale 4P 63A 24 moduli DIN
      KB463C
      Barretta di cablaggio a puntale 4P 63A 24 moduli DIN
      Prezzo
      151,73 €
      / pezzo *
      151,73 €
      / pezzo *
    • 5
      KB163N - Barretta di cablaggio 1P blu 13 moduli DIN
      KB163N
      Barretta di cablaggio 1P blu 13 moduli DIN
      Prezzo
      9,68 €
      / pezzo *
      9,68 €
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
    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en