The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Quadri e armadi di distribuzione
    • Acces­sori di connes­sione
    • Barrette di cablaggio per apparecchi modulari
    • KD190B
    Barretta di cablaggio a forcella per alimentazione orizzontale di colore grigio. La corrente nominale è pari a 100 A, lunghezza 1000 mm e tensione nominale di tenuta d'impulso 4 kV. La corrente di cortocircuito Isc è compatibile con il potere di interruzione degli interruttori automatici abbinabili. Presenta un ingombro di 57 moduli DIN e passo di 1P.
    EAN
    3250613740481
    Marca
    Hager
    Confezione
    10 Pezzi
    • Barrette di cablaggio per apparecchi modulari

    barretta di cablaggio a forcella 1P 100A 1mt KD190B

    Trova un distributore
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    barretta di cablaggio a forcella 1P 100A 1mt

    KD190B

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Corrente
    • Corrente nominale IN
      100 A
    Architet­tura
    • Numero di poli
      1
    Serie
    • Lunghezza
      1000 mm
    Condizioni di impiego
    • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
      4000 V
    • Tensione nominale d'im­piego CA
      415 - 415 V
    Connes­sione
    • Sezione condut­tore rigido
      20 mm²
    • Tipo di connet­tore
      Sbarra di fase con forcella
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      57

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - Insulated busbar 3P 63A fork 10mm² 12M (English)
    PDF
    470,84 kB
    REACH declaration KD190B
    PDF
    RoHS report KD190B
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine KD190B | Hager Italia

      Immagine del prodotto KD190B

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto KD190B | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto KD190B

      Barretta Di Cablaggio A Forcella Unipolare 100 A Lunghezza 57 M. Din (1 Metro)

      PDF
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-01-12 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-01-12

      PDF
      386,96 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-01-12 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-01-12

      PDF
      364,15 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      KB363A - Barretta di cablaggio 3P 12 moduli DIN
      KB363A
      Barretta di cablaggio 3P 12 moduli DIN
      Prezzo
      25,58 €
      / pezzo *
      25,58 €
      / pezzo *
    • 2
      KB163P - Barretta di cablaggio 1P marrone 13 moduli DIN
      KB163P
      Barretta di cablaggio 1P marrone 13 moduli DIN
      Prezzo
      9,68 €
      / pezzo *
      9,68 €
      / pezzo *
    • 3
      KB363C - Barretta di cablaggio a puntale 3P 63A 24 moduli DIN
      KB363C
      Barretta di cablaggio a puntale 3P 63A 24 moduli DIN
      Prezzo
      106,99 €
      / pezzo *
      106,99 €
      / pezzo *
    • 4
      KB163N - Barretta di cablaggio 1P blu 13 moduli DIN
      KB163N
      Barretta di cablaggio 1P blu 13 moduli DIN
      Prezzo
      9,68 €
      / pezzo *
      9,68 €
      / pezzo *
    • 5
      KS72B - Barra in rame forata M5 sezione 12x5 L245
      KS72B
      Barra in rame forata M5 sezione 12x5 L245
      Prezzo
      39,73 €
      / pezzo *
      39,73 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti