The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Quadri e armadi di distribuzione
    • Acces­sori di connes­sione
    • Morsetti a cavaliere per barre quadro 4 e quadro 5
    • K96D
    Morsetto a cavaliere per barre 12x6 è una soluzione robusta e versatile, ideale per un'installazione sicura e affidabile in quadri elettrici. È progettato per accogliere cavi con sezioni da 16 a 50 mm² e offre la massima flessibilità di cablaggio. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una connessione solida e duratura, contribuendo a ottimizzare la gestione e la distribuzione dell'energia.
    EAN
    4010330710711
    Marchio
    Hager
    Confezione
    25 Pezzi
    • Morsetti a cavaliere per barre quadro 4 e quadro 5

    Morsetti per barra 12x6 1,5-25 per cavi da 16 a 50 mmq K96D

    Prezzo
    17,90 €
    / pezzo *
    17,90 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Morsetti per barra 12x6 1,5-25 per cavi da 16 a 50 mmq

    K96D

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Connes­sione
    • Sezione condut­tore fles­sibile
      10 - 50 mm²
    • Sezione condut­tore rigido
      10 - 50 mm²
    Instal­lazione, montaggio
    • Coppia di serraggio nominale
      10 - 10 Nm
    Serie
    • Larghez­za/s­pes­sore sbarra
      5 - 5 mm
    • Larghezza
      16,50 mm
    Corrente
    • Corrente nominale IN
      315 A

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration K96D
    PDF
    RoHS report K96D
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine K96D | Hager Italia

      Immagine del prodotto K96D

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto K96D | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto K96D

      Morsetti per barra 12x6 1,5-25 per cavi da 16 a 50 mmq

      PDF
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-04-25

      PDF
      387,46 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-01 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-01

      PDF
      538,80 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-01 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-01

      PDF
      539,93 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02

      PDF
      503,38 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02

      PDF
      506,23 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22

      PDF
      651,83 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22

      PDF
      259,77 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      2
    • 1
      K96A - Morsetti per barra 12x6 per cavi da 1,5 a 25 mmq
      K96A
      Morsetti per barra 12x6 per cavi da 1, 5 a 25 mmq
      Prezzo
      9,50 €
      / pezzo *
      9,50 €
      / pezzo *
    • 2
      KS72B - Barra in rame forata M5 sezione 12x5 L245
      KS72B
      Barra in rame forata M5 sezione 12x5 L245
      Prezzo
      39,73 €
      / pezzo *
      39,73 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti