The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Quadri e armadi di distribuzione
    • Acces­sori di connes­sione
    • Morsetti a cavaliere per barre quadro 4 e quadro 5
    • K96A
    Morsetto a cavaliere per barre 12x6 è una soluzione robusta e versatile, ideale per un'installazione sicura e affidabile in quadri elettrici. È progettato per accogliere cavi con sezioni da 1,5 a 25 mm² e offre la massima flessibilità di cablaggio. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una connessione solida e duratura, contribuendo a ottimizzare la gestione e la distribuzione dell'energia.
    EAN
    4010330710681
    Marchio
    Hager
    Confezione
    20 Pezzi
    • Morsetti a cavaliere per barre quadro 4 e quadro 5

    Morsetti per barra 12x6 per cavi da 1,5 a 25 mmq K96A

    Prezzo
    9,50 €
    / pezzo *
    9,50 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Morsetti per barra 12x6 per cavi da 1,5 a 25 mmq

    K96A

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori associati

    • Sistema barra 1 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Sistema barra
    • KS72B

      Barra in rame forata M5 sezione 12x5 L245

      39,73 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Connes­sione
    • Sezione condut­tore fles­sibile
      1.5 - 16 mm²
    • Sezione condut­tore rigido
      1.5 - 16 mm²
    Instal­lazione, montaggio
    • Coppia di serraggio nominale
      3,50 - 3,50 Nm
    Serie
    • Altezza sbarra
      12 mm
    • Larghez­za/s­pes­sore sbarra
      5 - 5 mm
    Corrente
    • Corrente nominale IN
      65 A

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - Insulated busbar 1P fork 16mm² 12M (English)
    PDF
    2,66 MB
    REACH declaration K96A
    PDF
    RoHS report K96A
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine K96A | Hager Italia

      Immagine del prodotto K96A

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto K96A | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto K96A

      Morsetti per barra 12x6 per cavi da 1,5 a 25 mmq

      PDF
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-04-25

      PDF
      387,46 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-01 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-01

      PDF
      538,80 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-01 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-01

      PDF
      539,93 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02

      PDF
      503,38 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02

      PDF
      506,23 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22

      PDF
      651,83 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22

      PDF
      259,77 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      2
    • 1
      KS72B - Barra in rame forata M5 sezione 12x5 L245
      KS72B
      Barra in rame forata M5 sezione 12x5 L245
      Prezzo
      39,73 €
      / pezzo *
      39,73 €
      / pezzo *
    • 2
      K96D - Morsetti per barra 12x6 1,5-25 per cavi da 16 a 50 mmq
      K96D
      Morsetti per barra 12x6 1, 5-25 per cavi da 16 a 50 mmq
      Prezzo
      17,90 €
      / pezzo *
      17,90 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti