Tubo rigido autoestinguente Halogen Free 3343 grigio diametro 20 mm IRLHF20
Tubo rigido porta cavi in materiale plastico autoestinguente UL94: V2, diametro 20 mm, colore grigio RAL 7035, classificato 3343 secondo la norma EN 61386, ideale per installazioni elettriche a parete e a soffitto. Realizzato con un tecnopolimero privo di elementi alogeni, non propaga la fiamma e resiste al filo incandescente GWT 960 °C (EN 60695-2-11). Indicato per l'installazione in ambienti dove si esige la non propagazione della fiamma ed emissioni prive di alogeni in caso di incendio.
EAN
8027788340335
Marca
Hager
Confezione
102 Metro
Prezzo
230,09 €
/ 100 Metri
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Raccordo tubo-scatola 2 accessori disponibili -
Curva 90° fissa o flessibile 2 accessori disponibili -
Cesoie per il taglio delle canaline 1 accessori disponibili -
Accoppiatore per guaine 2 accessori disponibili -
Guaina in plastica ondulata con accoppiatore 2 accessori disponibili -
Sella del condotto 3 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Materiali
-
ColoreGrigio
Serie
-
Diametro interno15,5 mm
-
Diametro esterno20 mm
-
Diametro20 mm
-
Lunghezza3000 mm
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto IRLHF20
IRLHF 20 mm 33431 RIGIDO GRIGIO HALOGEN FREE CLASSE MEDIA, 3 m, 102 m
PDF
Più documentazione