Blocco leva a lucchetti per interruttore h3+ x/P160, x/P250, x/P630 HXA039H
Blocco leva a lucchetti, compatibile con interruttori scatolait h3+ x160, P160, x250, P250, x630, P630. Questo dispositivo consente di bloccare la leva in una determinata posizione, impedendo manovre non autorizzate o operazioni accidentali. Ideale per garantire una protezione aggiuntiva contro l'uso improprio, offre un sistema sicuro e affidabile per mantenere il controllo sugli interruttori. Facile da installare, migliora la gestione della sicurezza nelle operazioni di manovra.
EAN
3250613346478
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
67,16 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 347 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP4X
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto HXA039H
Blocco leva a lucchetti per interruttore h3+ x/P160, x/P250, x/P630
PDF -
Manuale di installazione
Manuale di installazione International 2021-06-07
PDF8,51 MB -
Guida
Guida de-DE 2020-01-29
PDF42,20 MB
Handbook it-IT 2017-09-21
Guida it-IT 2023-03-23
PDF38,90 MB
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,86 MB
Technischer Katalog
Leistungsschalter bis 630A h3+
PDF50,83 MB
Più documentazione