The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Bocchiotti
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogo
    • Hager - Apparecchi generali
    • Inter­rut­tori aperti e scatolati
    • Inter­rut­tori scatolati h3, h3+ e blocchi differen­ziali
    • HHT251JR
    Interruttore automatico scatolato h3+ serie P250 in esecuzione fissa da 4 poli con terminali anteriori. L'interruttore è dotato di sganciatore LSI, corrente nominale In 250 A, tensione nominale Ue 690 V e potere di interruzione Icu 25 kA secondo CEI EN 60947-2. L'interruttore è adatto all'installazione in impianti del terziario e industriali, atto a proteggere l'impianto da correnti di cortocircuito e sovraccarico.
    EAN
    3250613212490
    catalog.pageproduct.product.info.brand
    Hager
    m/p imballo
    1 pezzo
    • Inter­rut­tori scatolati h3, h3+ e blocchi differen­ziali

    Interruttore automatico scatolato h3+ P250 LSI 4P 25kA 250A neutro regolabile HHT251JR

    Prezzo
    1.555,53 €
    / pezzo *
    1.555,53 €
    / pezzo *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Interruttore automatico scatolato h3+ P250 LSI 4P 25kA 250A neutro regolabile

    HHT251JR

    • Accessori
    • Caratteristiche tecniche
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentazione
    • Più prodotti

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.associated-products

    • Adat­ta­tore per cavi dati ausiliari 2 product.page.accessories.products-available
    • blocco differen­ziale di tipo A per inter­rut­tori scatolati 1 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Adat­ta­tore per cavi dati ausiliari
    • blocco differen­ziale di tipo A per inter­rut­tori scatolati
    • HTC130H

      Adattatore OAC/PTA lunghezza 1, 2m per interruttore h3+ P160, P250, P630 Energy

      14,63 €  / pezzo*
    • HTL010H

      Cavo MIP/USB per collegamento dell'interruttore h3+ P160, P250, P630 Energy a PC

      201,39 €  / pezzo*
    • HBT250H

      Blocco differenziale h3+ P250 4P 250A Idn regolabile

      1.229,83 €  / pezzo*

    Caratteristiche tecniche

    Corrente
    • Corrente nominale IN
      250 A
    • Potere di inter­ruz. estremo in cortocir­cuito Icu a 230 V AC secondo IEC 60947-2
      35 kA
    • Potere di inter­ruz. estremo in cortocir­cuito Icu a 240 V AC come da IEC 60947-2
      35 kA
    • Potere di inter­ruz. estremo in cortocir­cuito Icu a 400 V AC secondo IEC 60947-2
      25 kA
    • Potere di inter­ruz. estremo in cortocir­cuito Icu a 415 V AC come da IEC 60947-2
      25 kA
    • Capacità di inter­ruzione 1 polo 230V IEC 60947-2
      2,50 kA
    • Capacità di inter­ruzione 1 polo 400V IEC 60947-2
      2,50 kA
    • Potere di inter­ruz. estremo in cortocir­cuito Icu a 690 V AC come da IEC 60947-2
      6 kA
    • Potere di inter­ruzione di servizio Ics a 220 V AC secondo IEC 60947-2
      35 kA
    • Potere di inter­ruzione di servizio Ics a 230 V AC secondo IEC 60947-2
      35 kA
    • Potere di inter­ruzione di servizio Ics a 240 V AC secondo IEC 60947-2
      35 kA
    • Potere di inter­ruzione di servizio Ics a 380 V AC secondo IEC 60947-2
      25 kA
    • Potere di inter­ruzione di servizio Ics a 400 V AC secondo IEC 60947-2
      25 kA
    • Potere di inter­ruzione di servizio Ics a 415 V AC secondo IEC 60947-2
      25 kA
    • Potere di inter­ruzione di servizio Ics a 690 V AC secondo IEC 60947-2
      6 kA
    • Corrente nominale a 10°C secondo IEC 60947
      250 A
    • Corrente nominale a 15°C secondo IEC 60947
      250 A
    • Corrente nominale a 20°C secondo IEC 60947
      250 A
    • Corrente nominale a 25°C secondo IEC 60947
      250 A
    • Corrente nominale a 30°C secondo IEC 60947
      250 A
    • Corrente nominale a 35°C secondo IEC 60947
      250 A
    • Corrente nominale a 40°C secondo IEC 60947
      250 A
    • Corrente nominale a 45°C secondo IEC 60947
      250 A
    • Corrente nominale a 50°C secondo IEC 60947
      250 A
    • Corrente nominale a 55°C secondo IEC 60947
      250 A
    • Corrente nominale a 60°C secondo IEC 60947
      240 A
    • Corrente nominale a 70°C secondo IEC 60947
      200 A
    • Corrente nominale a 65°C secondo IEC 60947
      220 A
    Architet­tura
    • Numero di poli
      4
    • Elemento di control­lo/comando
      Manetta
    • Tipo di costruzione del dispositivo
      Fissa incor­porata
    • Posizione del neutro
      Sinistra
    Impos­tazioni
    • Regolazione corrente del quadrante Ir1
      90 A, 100 A, 110 A, 125 A, 140 A, 160 A, 180 A, 200 A, 225 A, 250 A
    • Inter­vallo di regolazione dell’at­tiva­tore di corto circuito con ritardo breve
      122,9 - 2500,0 A
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz
    Instal­lazione, montaggio
    • Coppia di serraggio nominale
      12 - 12 Nm
    • Posizione di montag­gio/col­legamento
      Anteriore
    Condizioni di impiego
    • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
      8000 V
    • Tensione di isolamento nominale Ui
      800 V
    • Tensione nominale d'im­piego CA
      220 - 690 V
    Funzioni
    • Unità di sgancio
      LSI
    Potenza
    • Perdita di potenza a IN
      45 W
    • Potenza dissipata per polo In
      15 W
    Durata
    • Durata elet­trica e numero di cicli
      10000
    • Numero di manovre
      40000
    Equipag­giamento
    • Numero di contatti ausiliari, inver­titori
      0
    • Numero di contatti ausiliari NC
      0
    • Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura
      0
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP4X
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -25 - 70 °C
    • Grado di inquinam./IEC 60664/IEC 60947-2
      3
    Connes­sione
    • Sezione condut­tore fles­sibile
      35 - 150 mm²
    • Sezione condut­tore rigido
      35 - 185 mm²
    • Tipo di connet­tore
      Morsetto
    Porta / coper­chio
    • Bloc­cabile
      Sì
    Cavo
    • Materiale del cavo
      Rame, Alluminio
    Serie
    • Altezza
      165 mm
    • Larghezza
      140 mm
    • Profon­dità
      97 mm
    Controlli e indica­tori
    • Azionamento a motore integrato
      No
    Compa­tibilità
    • Adatto per guida DIN
      No
    • Compa­tibile con RDC AOB
      Sì
    • Idoneo per quadro di distribuzione
      Sì
    Alimen­tazione
    • Posizione dell'alimen­tazione
      Bidirezionale
    Protezione elet­trica
    • Protezione contro i sovrac­carichi di lunga durata (ltd): ritardo (tr)
      0,5 s, 1,5 s, 2,5 s, 5 s, 7,5 s, 9 s, 10 s, 12 s, 14 s, 16 s
    • Protezione di breve durata (std): corrente (Isd)
      1,5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10
    • Protezione di breve durata (std): ritardo (tsd)
      50 ms, 100 ms, 200 ms, 300 ms, 400 ms
    • Protezione istan­tanea (li): coef­ficiente di regolazione del quadrante
      3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - Moulded Case Circuit Breaker h3+ P250 LSI 4P4D N0-50-100% 250A 40kA FTC (English)
    PDF
    6,45 MB
    REACH declaration HHT251JR
    PDF
    RoHS report HHT251JR
    PDF

    Documentazione

    • Immagine prodotto

      Immagine HHT251JR | Hager Bocchiotti

      Immagine prodotto HHT251JR

    • GeneratedProductDatasheet

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto HHT251JR | Hager Bocchiotti

      Hager Scheda tecnica del prodotto HHT251JR

      Interruttore automatico scatolato h3+ P250 LSI 4P 25kA 250A neutro regolabile

      PDF
    • Guide Utente Prodotto

      Immagine Communication manual for h3+ Moulded case circuit breaker up to 250A (DE, 2019-01) | Hager Bocchiotti

      Communication manual for h3+ Moulded case circuit breaker up to 250A (DE, 2019-01)

      Manuale operativo de-DE 2019-01-31

      PDF
      5,94 MB
      Immagine Manuale operativo it-IT 2020-01-01 | Hager Bocchiotti

      Manuale operativo it-IT 2020-01-01

      PDF
      3,58 MB
    • Manuale Installazione Prodotto

      Immagine Manuale di installazione International 2018-06-04 | Hager Bocchiotti

      Manuale di installazione International 2018-06-04

      PDF
      2,86 MB
      Immagine Manual for moulded case circuit breaker h3+ P250 (Date: 2020-03) | Hager Bocchiotti

      Manual for moulded case circuit breaker h3+ P250 (Date: 2020-03)

      Manuale di installazione International 2015-11-02

      PDF
      4,67 MB
    • Informazioni Marketing Prodotto

      Immagine Voce di capitolato h3+ interruttori scatolati versioni non comunicanti | Hager Bocchiotti

      Voce di capitolato h3+ interruttori scatolati versioni non comunicanti

      Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30

      PDF
      598,25 kB
    • ProductBimStep

      Immagine CAD file for MCCB 250A 4P | Hager Bocchiotti

      CAD file for MCCB 250A 4P

      File STEP International 2026-04-15

      STP
      805,89 kB
    • Manuali Prodotto

      Immagine Guida de-DE 2020-01-29 | Hager Bocchiotti

      Guida de-DE 2020-01-29

      PDF
      42,20 MB
      Immagine Handbook it-IT 2017-09-21 | Hager Bocchiotti

      Handbook it-IT 2017-09-21

      Guida it-IT 2023-03-23

      PDF
      38,90 MB
      Immagine Technical catalogue | Hager Bocchiotti

      Technical catalogue

      h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A

      PDF
      48,21 MB
      Immagine Technischer Katalog | Hager Bocchiotti

      Technischer Katalog

      Leistungsschalter bis 630A h3+

      PDF
      50,83 MB
    • Dichiarazione CE Prodotto

      Immagine Declaration | Hager Bocchiotti

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-04-25

      PDF
      461,97 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14 | Hager Bocchiotti

      Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14

      PDF
      346,64 kB
    Più documentazione

    Scopri gli altri prodotti di questa gamma

      5
    • 1
      HMW631NR - Interruttore scatolato h3+ P630 LSIG Energy 4P 50kA 630A neutro regolabile
      HMW631NR
      Interruttore scatolato h3+ P630 LSIG Energy 4P 50kA 630A neutro regolabile
      Prezzo
      6.444,32 €
      / pezzo *
      6.444,32 €
      / pezzo *
    • 2
      HMW630NR - Interruttore automatico scatolato h3+ P630 LSIG Energy 3P 50kA 630A
      HMW630NR
      Interruttore automatico scatolato h3+ P630 LSIG Energy 3P 50kA 630A
      Prezzo
      5.260,05 €
      / pezzo *
      5.260,05 €
      / pezzo *
    • 3
      HMW401NR - Interruttore scatolato h3+ P630 LSIG Energy 4P 50kA 400A neutro regolabile
      HMW401NR
      Interruttore scatolato h3+ P630 LSIG Energy 4P 50kA 400A neutro regolabile
      Prezzo
      5.128,63 €
      / pezzo *
      5.128,63 €
      / pezzo *
    • 4
      HMW400NR - Interruttore automatico scatolato h3+ P630 LSIG Energy 3P 50kA 400A
      HMW400NR
      Interruttore automatico scatolato h3+ P630 LSIG Energy 3P 50kA 400A
      Prezzo
      4.348,44 €
      / pezzo *
      4.348,44 €
      / pezzo *
    • 5
      HMW251NR - Interruttore scatolato h3+ P630 LSIG Energy 4P 50kA 250A neutro regolabile
      HMW251NR
      Interruttore scatolato h3+ P630 LSIG Energy 4P 50kA 250A neutro regolabile
      Prezzo
      5.128,63 €
      / pezzo *
      5.128,63 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti