Int aut h3+ P250 mag 4P 250A 25kA • HHT251BR | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Risultati nel catalogo
    0
    Vedi tutto

    Nessun risultato ""

      Categoria di prodotto
      0

      Nessun risultato ""

        Cerca sugge­ri­menti

        Nessun risultato ""

          Risultati nel sito
          0
          Vedi tutto

          Nessun risultato ""

            Downloads
            0
            Vedi tutto

            Nessun risultato per la tua ricerca ""

            • https://hager.com/it/ricerca
            Menu
            • Prodotti
            • Soluzioni
              Solu­zioni Hager Bocchiotti
              Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
              Scopri di più
              • Soluzioni
              • Ambienti terziari
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Ambienti commerciali
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Ambienti indu­striali
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Ambienti residenziali
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Mobi­lità soste­ni­bile
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Vedi tutto
            • Download
              Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
              L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
              Scopri di più
              • Download
              • Centro Download
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Cata­loghi e brochures
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Listino prezzi
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • App
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Soft­ware
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Oggetti BIM
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Stru­menti di comu­ni­ca­zione per il punto vendita
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Vedi tutto
            • Formazione e supporto
              Nuovi corsi KNX
              Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
              Vai ai corsi
              • Formazione e supporto
              • Forma­zione tecnica
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • FAQ
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • Video tutorial
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • Norme e certi­fi­ca­zione
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • Vedi tutto
            • Chi siamo
              Per te, con te.
              Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
              Scopri di più
              • Chi siamo
              • La nostra mission
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Sostenibilità
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Siti produttivi
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • La nostra storia
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Ultime news e comunicati
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Vedi tutto
            • Vedi tutte le categorie
            Account
            • Catalogo
            • Hager - Apparecchi generali
            • Inter­rut­tori aperti e scatolati
            • Inter­rut­tori scatolati h3, h3+ e blocchi differen­ziali
            • HHT251BR
            HHT251BR - Interruttore automatico h3+ P250 magnetico 4poli 250A 25kA
            HHT251BR - Interruttore automatico h3+ P250 magnetico 4poli 250A 25kA

            Interruttore automatico h3+ P250 magnetico 4poli 250A 25kA

            HHT251BR

            HHT251BR - Interruttore automatico h3+ P250 magnetico 4poli 250A 25kA
            HHT251BR - Interruttore automatico h3+ P250 magnetico 4poli 250A 25kA
            • Hager - Apparecchi generali

            Interruttore automatico h3+ P250 magnetico 4poli 250A 25kA HHT251BR

            EAN
            3250613211974
            Marca
            Hager
            Confezione
            1 pezzo
            Prezzo
            1.212,96 €
            / pezzo *
            1.212,96 €
            / pezzo *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Aggiungi a un elenco
            Aggiungi a un elenco

            Accedi per creare un elenco di prodotti

            Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

            Creare un account Accedi
            • Accessori
            • Proprietà tecniche
            • Valore ambientale
            • Documenti
            • Più prodotti
            Scarica la scheda tecnica

            Completa il tuo sistema

            Accessori associati

            • blocco differen­ziale di tipo A per inter­rut­tori scatolati 1 accessori disponibili

            Completa il tuo sistema

            • blocco differen­ziale di tipo A per inter­rut­tori scatolati
            • HBT250H

              Blocco differenziale P250 4poli 250A Idn regolabile

              1.104,51 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco

            Proprietà tecniche

            Corrente
            • Corrente nominale
              250 A
            • Potere di inter­ruz. estremo in cortocir­cuito Icu a 400 V AC come da IEC 60947-2
              25 kA
            • Potere di inter­ruz. estremo in cortocir­cuito Icu a 240 V AC come da IEC 60947-2
              35 kA
            • Potere di inter­ruzione di servizio Ics a 230 V AC secondo IEC 60947-2
              35 kA
            • Potere di inter­ruzione di servizio Ics a 400 V AC secondo IEC 60947-2
              25 kA
            Architet­tura
            • Numero di poli
              4
            • Elemento di control­lo/comando
              Manetta
            • Tipo di costruzione del dispositivo
              Fissa incor­porata
            • Posizione del neutro
              Sinistra
            Frequenza
            • Frequenza
              50 - 60 Hz
            Condizioni di impiego
            • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
              8000 V
            • Tensione di isolamento nominale Ui
              800 V
            Funzioni
            • Unità di sgancio
              MAG
            Potenza
            • Potenza dissipata totale
              50,70 W
            Durata
            • Durata elet­trica e numero di cicli
              10000
            • Numero di manovre
              40000
            Protezione
            • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
              IP4X
            Connes­sione
            • Sezione condut­tore fles­sibile
              35 - 150 mm²
            • Sezione condut­tore rigido
              35 - 185 mm²
            Porta / coper­chio
            • Bloc­cabile
              SÌ
            Cavo
            • Materiale del cavo
              Rame, Alluminio
            Serie
            • Altezza
              165 mm
            • Larghezza
              140 mm
            • Profon­dità
              97 mm
            Compa­tibilità
            • Compa­tibile con RDC AOB
              SÌ
            • Adatto per guida DIN
              No
            • Idoneo per quadro di distribuzione
              SÌ
            Instal­lazione, montaggio
            • Coppia di serraggio nominale
              12 - 12 Nm
            • Posizione di montag­gio/col­legamento
              Anteriore
            Protezione elet­trica
            • Protezione istan­tanea (li): coef­ficiente di regolazione del quadrante
              6, 7, 8, 9, 10

            Valore ambientale

            Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

            Conformità ROHS SÌ
            Conformità REACH SÌ

            Certificazioni e documenti

            Documento PEP International 2022-07-13
            PDF
            312,87 kB
            REACH declaration HHT251BR (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration HHT251BR (english)
            PDF
            103,59 kB

            Documenti

            • Immagine prodotto

              Immagine HHT251BR | Hager Italia

              Immagine del prodotto HHT251BR

            • Manuale di installazione

              Immagine Manual for moulded case circuit breaker h3+ P250 (Date: 2020-03) | Hager Italia

              Manual for moulded case circuit breaker h3+ P250 (Date: 2020-03)

              Manuale di installazione International 2015-11-02

              PDF
              4,67 MB
            • File STEP

              Immagine CAD file for MCCB 250A 4P | Hager Italia

              CAD file for MCCB 250A 4P

              File STEP International 2023-11-24

              STP
              805,89 kB
            • Guida

              Immagine Guida de-DE 2020-01-29 | Hager Italia

              Guida de-DE 2020-01-29

              PDF
              42,20 MB
              Immagine Guida de-DE 2020-09-23 | Hager Italia

              Guida de-DE 2020-09-23

              PDF
              39,42 MB
              Immagine Handbook International 26-08-2024 | Hager Italia

              Handbook International 26-08-2024

              Guida International 2019-10-09

              PDF
              48,75 MB
              Immagine Handbook it-IT 2017-09-21 | Hager Italia

              Handbook it-IT 2017-09-21

              Guida it-IT 2023-03-23

              PDF
              38,90 MB
              Immagine Technischer Katalog | Hager Italia

              Technischer Katalog

              Leistungsschalter bis 630A h3+

              PDF
              50,83 MB
            • Dichiarazione di conformità

              Immagine Declaration | Hager Italia

              Declaration

              Dichiarazione di conformità International 2022-04-25

              PDF
              349,41 kB
              Immagine Declaration | Hager Italia

              Declaration

              Dichiarazione di conformità International 2022-04-25

              PDF
              461,97 kB
            Più documentazione

            Scopri di più su questa gamma di prodotti

              5
            • 1
              HDA016L - Interruttore automatico x160 3 Poli 18 kA 16 A sganciatore magnetotermico
              HDA016L
              Interruttore automatico x160 3 Poli 18 kA 16 A sganciatore magnetotermico
              Prezzo
              186,12 €
              / pezzo *
              186,12 €
              / pezzo *
            • 2
              HDA017L - Interruttore automatico x160 4 Poli 18 kA 16 A sganciatore magnetotermico
              HDA017L
              Interruttore automatico x160 4 Poli 18 kA 16 A sganciatore magnetotermico
              Prezzo
              247,19 €
              / pezzo *
              247,19 €
              / pezzo *
            • 3
              HDA020L - Interruttore automatico x160 3 Poli 18 kA 20 A sganciatore magnetotermico
              HDA020L
              Interruttore automatico x160 3 Poli 18 kA 20 A sganciatore magnetotermico
              Prezzo
              186,12 €
              / pezzo *
              186,12 €
              / pezzo *
            • 4
              HDA021L - Interruttore automatico x160 4 Poli 18 kA 20 A sganciatore magnetotermico
              HDA021L
              Interruttore automatico x160 4 Poli 18 kA 20 A sganciatore magnetotermico
              Prezzo
              247,19 €
              / pezzo *
              247,19 €
              / pezzo *
            • 5
              HDA025L - Interruttore automatico x160 3 Poli 18 kA 25 A sganciatore magnetotermico
              HDA025L
              Interruttore automatico x160 3 Poli 18 kA 25 A sganciatore magnetotermico
              Prezzo
              186,12 €
              / pezzo *
              186,12 €
              / pezzo *
            *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

            Catalogo

            • Prodotti Hager 
            • Prodotti Bocchiotti

            Azienda

            • Chi siamo
            • Soluzioni
            • News
            • Sostenibilità
            • Formazione
            • Rassegna stampa

            Servizi e supporto

            • Cataloghi e brochures
            • App
            • Software
            • Documentazione tecnica
            • Dove siamo
            • Contatti
            • Carriera

            Chi è Hager Bocchiotti

            Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

            ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

            Scopri di più sul Gruppo Hager

            Iscriviti alla newsletter

            • Utilizzo dei Cookie
            • Informative sulla privacy
            • Condizioni generali di vendita
            • Imprint
            • Segnala una vulnerabilità

            Hager Bocchiotti