The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Download
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Apparecchi generali
    • Inter­rut­tori aperti e scatolati
    • Inter­rut­tori scatolati h3, h3+ e blocchi differen­ziali
    • HHT040GR
    Interruttore automatico scatolato h3+ serie P250 in esecuzione fissa da 3 poli con terminali anteriori. L'interruttore è dotato di sganciatore LSnI, corrente nominale In 40 A, tensione nominale Ue 690 V e potere di interruzione Icu 25 kA secondo CEI EN 60947-2. L'interruttore è adatto all'installazione in impianti del terziario e industriali, atto a proteggere l'impianto da correnti di cortocircuito e sovraccarico.
    EAN
    3250613212209
    Marca
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • Inter­rut­tori scatolati h3, h3+ e blocchi differen­ziali

    Interruttore automatico scatolato h3+ P250 LSnI 3P 25kA 40A HHT040GR

    Prezzo
    846,25 €
    / pezzo *
    846,25 €
    / pezzo *
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Interruttore automatico scatolato h3+ P250 LSnI 3P 25kA 40A

    HHT040GR

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori associati

    • Adat­ta­tore per cavi dati ausiliari 2 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Adat­ta­tore per cavi dati ausiliari
    • HTC130H

      Adattatore OAC/PTA lunghezza 1, 2m per interruttore h3+ P160, P250, P630 Energy

      14,63 €  / pezzo*
    • HTL010H

      Cavo MIP/USB per collegamento dell'interruttore h3+ P160, P250, P630 Energy a PC

      201,39 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Corrente
    • Corrente nominale
      40 A
    • Potere di inter­ruz. estremo in cortocir­cuito Icu a 230 V AC secondo IEC 60947-2
      35 kA
    • Potere di inter­ruz. estremo in cortocir­cuito Icu a 240 V AC come da IEC 60947-2
      35 kA
    • Potere di inter­ruz. estremo in cortocir­cuito Icu a 400 V AC secondo IEC 60947-2
      25 kA
    • Potere di inter­ruz. estremo in cortocir­cuito Icu a 415 V AC come da IEC 60947-2
      25 kA
    • Capacità di inter­ruzione 1 polo 230V IEC 60947-2
      2,50 kA
    • Capacità di inter­ruzione 1 polo 400V IEC 60947-2
      2,50 kA
    • Potere di inter­ruzione di servizio Ics a 230 V AC secondo IEC 60947-2
      35 kA
    • Potere di inter­ruzione di servizio Ics a 400 V AC secondo IEC 60947-2
      25 kA
    • Corrente nominale a 10 °C secondo IEC 60947
      40 A
    • Corrente nominale a 15 °C secondo IEC 60947
      40 A
    • Corrente nominale a 20 °C secondo IEC 60947
      40 A
    • Corrente nominale a 25 °C secondo IEC 60947
      40 A
    • Corrente nominale a 30 °C secondo IEC 60947
      40 A
    • Corrente nominale a 35°C secondo IEC 60947
      40 A
    • Corrente nominale a 40°C secondo IEC 60947
      40 A
    • Corrente nominale a 45 °C secondo IEC 60947
      40 A
    • Corrente nominale a 50 °C secondo IEC 60947
      40 A
    • Corrente nominale a 55 °C secondo IEC 60947
      40 A
    • Corrente nominale a 60°C secondo IEC 60947
      40 A
    • Corrente nominale a 65 °C secondo IEC 60947
      40 A
    • Corrente nominale a 70 °C secondo IEC 60947
      40 A
    Architet­tura
    • Numero di poli
      3
    • Elemento di control­lo/comando
      Manetta
    • Tipo di costruzione del dispositivo
      Fissa incor­porata
    • Posizione del neutro
      Senza neutro
    Impos­tazioni
    • Regolazione corrente del quadrante Ir1
      16 A, 18 A, 20 A, 22 A, 25 A, 28 A, 32 A, 34 A, 37 A, 40 A
    • Inter­vallo di regolazione dell’at­tiva­tore di corto circuito con ritardo breve
      21,9 - 400,0 A
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz
    Instal­lazione, montaggio
    • Coppia di serraggio nominale
      12 - 12 Nm
    • Posizione di montag­gio/col­legamento
      Anteriore
    Condizioni di impiego
    • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
      8000 V
    • Tensione di isolamento nominale Ui
      800 V
    • Tensione nominale d'im­piego CA
      220 - 690 V
    Funzioni
    • Unità di sgancio
      LSNI
    Potenza
    • Potenza dissipata totale
      1,14 W
    • Potenza dissipata per polo In
      0,38 W
    Durata
    • Durata elet­trica e numero di cicli
      10000
    • Numero di manovre
      40000
    Equipag­giamento
    • Numero di contatti ausiliari, inver­titori
      0
    • Numero di contatti ausiliari NC
      0
    • Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura
      0
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP4X
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -25 - 70 °C
    Connes­sione
    • Sezione condut­tore fles­sibile
      35 - 150 mm²
    • Sezione condut­tore rigido
      35 - 185 mm²
    • Tipo di connet­tore
      Morsetto
    Cavo
    • Materiale del cavo
      Rame, Alluminio
    Serie
    • Altezza
      165 mm
    • Larghezza
      105 mm
    • Profon­dità
      97 mm
    Controlli e indica­tori
    • Azionamento a motore integrato
      No
    Compa­tibilità
    • Adatto per guida DIN
      No
    • Compa­tibile con RDC AOB
      No
    • Idoneo per quadro di distribuzione
      SÌ
    Alimen­tazione
    • Posizione dell'alimen­tazione
      Bidirezionale
    Protezione elet­trica
    • Protezione contro i sovrac­carichi di lunga durata (ltd): ritardo (tr)
      5 s
    • Protezione di breve durata (std): corrente (Isd)
      1,5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10
    • Protezione di breve durata (std): ritardo (tsd)
      100 ms
    • Protezione istan­tanea (li): coef­ficiente di regolazione del quadrante
      15

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - Moulded Case Circuit Breaker h3+ P250 LSI 4P4D N0-50-100% 250A 40kA FTC (English)
    PDF
    6,45 MB
    REACH declaration HHT040GR
    PDF
    RoHS report HHT040GR
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine HHT040GR | Hager Italia

      Immagine del prodotto HHT040GR

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto HHT040GR | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto HHT040GR

      Interruttore automatico scatolato h3+ P250 LSnI 3P 25kA 40A

      PDF
    • Manuale operativo

      Immagine Communication manual for h3+ Moulded case circuit breaker up to 250A (DE, 2019-01) | Hager Italia

      Communication manual for h3+ Moulded case circuit breaker up to 250A (DE, 2019-01)

      Manuale operativo de-DE 2019-01-31

      PDF
      5,94 MB
      Immagine Manuale operativo it-IT 2020-01-01 | Hager Italia

      Manuale operativo it-IT 2020-01-01

      PDF
      3,58 MB
    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione International 2018-06-04 | Hager Italia

      Manuale di installazione International 2018-06-04

      PDF
      2,04 MB
      Immagine Manual for moulded case circuit breaker h3+ P250 (Date: 2020-03) | Hager Italia

      Manual for moulded case circuit breaker h3+ P250 (Date: 2020-03)

      Manuale di installazione International 2015-11-02

      PDF
      4,67 MB
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato h3+ interruttori scatolati versioni non comunicanti | Hager Italia

      Voce di capitolato h3+ interruttori scatolati versioni non comunicanti

      Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30

      PDF
      598,25 kB
    • File STEP

      Immagine CAD file for MCCB 250A 3P | Hager Italia

      CAD file for MCCB 250A 3P

      File STEP International 2026-04-15

      STP
      640,83 kB
    • Guida

      Immagine Guida de-DE 2020-01-29 | Hager Italia

      Guida de-DE 2020-01-29

      PDF
      42,20 MB
      Immagine Handbook it-IT 2017-09-21 | Hager Italia

      Handbook it-IT 2017-09-21

      Guida it-IT 2023-03-23

      PDF
      38,90 MB
      Immagine Technical catalogue | Hager Italia

      Technical catalogue

      h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A

      PDF
      48,91 MB
      Immagine Technischer Katalog | Hager Italia

      Technischer Katalog

      Leistungsschalter bis 630A h3+

      PDF
      50,83 MB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-04-25

      PDF
      349,41 kB
      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-04-25

      PDF
      461,97 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      HMW631NR - Interruttore scatolato h3+ P630 LSIG Energy 4P 50kA 630A neutro regolabile
      HMW631NR
      Interruttore scatolato h3+ P630 LSIG Energy 4P 50kA 630A neutro regolabile
      Prezzo
      6.444,32 €
      / pezzo *
      6.444,32 €
      / pezzo *
    • 2
      HMW630NR - Interruttore automatico scatolato h3+ P630 LSIG Energy 3P 50kA 630A
      HMW630NR
      Interruttore automatico scatolato h3+ P630 LSIG Energy 3P 50kA 630A
      Prezzo
      5.260,05 €
      / pezzo *
      5.260,05 €
      / pezzo *
    • 3
      HMW401NR - Interruttore scatolato h3+ P630 LSIG Energy 4P 50kA 400A neutro regolabile
      HMW401NR
      Interruttore scatolato h3+ P630 LSIG Energy 4P 50kA 400A neutro regolabile
      Prezzo
      5.128,63 €
      / pezzo *
      5.128,63 €
      / pezzo *
    • 4
      HMW400NR - Interruttore automatico scatolato h3+ P630 LSIG Energy 3P 50kA 400A
      HMW400NR
      Interruttore automatico scatolato h3+ P630 LSIG Energy 3P 50kA 400A
      Prezzo
      4.348,44 €
      / pezzo *
      4.348,44 €
      / pezzo *
    • 5
      HMW251NR - Interruttore scatolato h3+ P630 LSIG Energy 4P 50kA 250A neutro regolabile
      HMW251NR
      Interruttore scatolato h3+ P630 LSIG Energy 4P 50kA 250A neutro regolabile
      Prezzo
      5.128,63 €
      / pezzo *
      5.128,63 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti