The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Apparecchi generali
    • Inter­rut­tori aperti e scatolati
    • Inter­rut­tori scatolati h3, h3+ e blocchi differen­ziali
    • HHS101GC
    Interruttore automatico scatolato h3+ serie P160 in esecuzione fissa da 4 poli con terminali anteriori. L'interruttore è dotato di sganciatore LSnI, corrente nominale In 100 A, tensione nominale Ue 690 V e potere di interruzione Icu 25 kA secondo CEI EN 60947-2. L'interruttore è adatto all'installazione in impianti del terziario e industriali, atto a proteggere l'impianto da correnti di cortocircuito e sovraccarico.
    EAN
    3250613212735
    Marca
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • Inter­rut­tori scatolati h3, h3+ e blocchi differen­ziali

    Interruttore automatico scatolato h3+ P160 LSnI 4P 25kA 100A neutro regolabile HHS101GC

    Prezzo
    859,77 €
    / pezzo *
    859,77 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Interruttore automatico scatolato h3+ P160 LSnI 4P 25kA 100A neutro regolabile

    HHS101GC

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori associati

    • Adat­ta­tore per cavi dati ausiliari 2 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Adat­ta­tore per cavi dati ausiliari
    • HTC130H

      Adattatore OAC/PTA lunghezza 1, 2m per interruttore h3+ P160, P250, P630 Energy

      14,63 €  / pezzo*
    • HTL010H

      Cavo MIP/USB per collegamento dell'interruttore h3+ P160, P250, P630 Energy a PC

      201,39 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Corrente
    • Corrente nominale IN
      100 A
    • Potere di inter­ruz. estremo in cortocir­cuito Icu a 230 V AC secondo IEC 60947-2
      35 kA
    • Potere di inter­ruz. estremo in cortocir­cuito Icu a 240 V AC come da IEC 60947-2
      35 kA
    • Potere di inter­ruz. estremo in cortocir­cuito Icu a 400 V AC secondo IEC 60947-2
      25 kA
    • Potere di inter­ruz. estremo in cortocir­cuito Icu a 415 V AC come da IEC 60947-2
      25 kA
    • Capacità di inter­ruzione 1 polo 230V IEC 60947-2
      2,50 kA
    • Capacità di inter­ruzione 1 polo 400V IEC 60947-2
      2,50 kA
    • Potere di inter­ruzione di servizio Ics a 230 V AC secondo IEC 60947-2
      35 kA
    • Potere di inter­ruzione di servizio Ics a 400 V AC secondo IEC 60947-2
      25 kA
    • Corrente nominale a 10°C secondo IEC 60947
      100 A
    • Corrente nominale a 15°C secondo IEC 60947
      100 A
    • Corrente nominale a 20°C secondo IEC 60947
      100 A
    • Corrente nominale a 25°C secondo IEC 60947
      100 A
    • Corrente nominale a 30°C secondo IEC 60947
      100 A
    • Corrente nominale a 35°C secondo IEC 60947
      100 A
    • Corrente nominale a 40°C secondo IEC 60947
      100 A
    • Corrente nominale a 45°C secondo IEC 60947
      100 A
    • Corrente nominale a 50°C secondo IEC 60947
      100 A
    • Corrente nominale a 55°C secondo IEC 60947
      100 A
    • Corrente nominale a 60°C secondo IEC 60947
      100 A
    • Corrente nominale a 65°C secondo IEC 60947
      100 A
    • Corrente nominale a 70°C secondo IEC 60947
      100 A
    Architet­tura
    • Numero di poli
      4
    • Elemento di control­lo/comando
      Manetta
    • Tipo di costruzione del dispositivo
      Fissa incor­porata
    • Posizione del neutro
      Sinistra
    Impos­tazioni
    • Regolazione corrente del quadrante Ir1
      40 A, 45 A, 50 A, 57 A, 63 A, 72 A, 80 A, 87 A, 93 A, 100 A
    • Inter­vallo di regolazione dell’at­tiva­tore di corto circuito con ritardo breve
      54,6 - 1000,0 A
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz
    Instal­lazione, montaggio
    • Coppia di serraggio nominale
      6 - 6 Nm
    • Posizione di montag­gio/col­legamento
      Anteriore
    Condizioni di impiego
    • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
      8000 V
    • Tensione di isolamento nominale Ui
      800 V
    • Tensione nominale d'im­piego CA
      220 - 690 V
    Funzioni
    • Unità di sgancio
      LSNI
    Potenza
    • Perdita di potenza a IN
      10,50 W
    • Potenza dissipata per polo In
      3,50 W
    Durata
    • Durata elet­trica e numero di cicli
      10000
    • Numero di manovre
      40000
    Equipag­giamento
    • Numero di contatti ausiliari, inver­titori
      0
    • Numero di contatti ausiliari NC
      0
    • Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura
      0
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP4X
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -25 - 70 °C
    Connes­sione
    • Sezione condut­tore fles­sibile
      6 - 70 mm²
    • Sezione condut­tore rigido
      6 - 95 mm²
    Cavo
    • Materiale del cavo
      Rame
    Serie
    • Altezza
      130 mm
    • Larghezza
      120 mm
    • Profon­dità
      97 mm
    Controlli e indica­tori
    • Azionamento a motore integrato
      No
    Compa­tibilità
    • Adatto per guida DIN
      No
    • Compa­tibile con RDC AOB
      No
    • Idoneo per quadro di distribuzione
      SÌ
    Alimen­tazione
    • Posizione dell'alimen­tazione
      Bidirezionale
    Protezione elet­trica
    • Protezione contro i sovrac­carichi di lunga durata (ltd): ritardo (tr)
      5 s
    • Protezione di breve durata (std): corrente (Isd)
      1,5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10
    • Protezione di breve durata (std): ritardo (tsd)
      100 ms
    • Protezione istan­tanea (li): coef­ficiente di regolazione del quadrante
      15

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - Moulded Case Circuit Breaker h3+ P250 LSI 4P4D N0-50-100% 250A 40kA FTC (English)
    PDF
    6,45 MB
    REACH declaration HHS101GC
    PDF
    RoHS report HHS101GC
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine HHS101GC | Hager Italia

      Immagine del prodotto HHS101GC

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto HHS101GC | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto HHS101GC

      Interruttore automatico scatolato h3+ P160 LSnI 4P 25kA 100A neutro regolabile

      PDF
    • Manuale di istruzioni

      Immagine Manual for moulded case circuit breaker h3+ P160 (Date: 2023-03) | Hager Italia

      Manual for moulded case circuit breaker h3+ P160 (Date: 2023-03)

      Manuale di istruzioni International 2023-03-08

      PDF
      7,44 MB
    • Manuale operativo

      Immagine Communication manual for h3+ Moulded case circuit breaker up to 250A (DE, 2019-01) | Hager Italia

      Communication manual for h3+ Moulded case circuit breaker up to 250A (DE, 2019-01)

      Manuale operativo de-DE 2019-01-31

      PDF
      5,94 MB
      Immagine Manuale operativo it-IT 2020-01-01 | Hager Italia

      Manuale operativo it-IT 2020-01-01

      PDF
      3,58 MB
    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione International 2018-06-04 | Hager Italia

      Manuale di installazione International 2018-06-04

      PDF
      2,04 MB
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato h3+ interruttori scatolati versioni non comunicanti | Hager Italia

      Voce di capitolato h3+ interruttori scatolati versioni non comunicanti

      Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30

      PDF
      598,25 kB
    • File STEP

      Immagine CAD file for MCCB 160A 4P | Hager Italia

      CAD file for MCCB 160A 4P

      File STEP International 2026-04-15

      STP
      1014,02 kB
    • Guida

      Immagine Guida de-DE 2020-01-29 | Hager Italia

      Guida de-DE 2020-01-29

      PDF
      42,20 MB
      Immagine Handbook it-IT 2017-09-21 | Hager Italia

      Handbook it-IT 2017-09-21

      Guida it-IT 2023-03-23

      PDF
      38,90 MB
      Immagine Technical catalogue | Hager Italia

      Technical catalogue

      h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A

      PDF
      48,91 MB
      Immagine Technischer Katalog | Hager Italia

      Technischer Katalog

      Leistungsschalter bis 630A h3+

      PDF
      50,83 MB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14

      PDF
      446,76 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      HMW631NR - Interruttore scatolato h3+ P630 LSIG Energy 4P 50kA 630A neutro regolabile
      HMW631NR
      Interruttore scatolato h3+ P630 LSIG Energy 4P 50kA 630A neutro regolabile
      Prezzo
      6.444,32 €
      / pezzo *
      6.444,32 €
      / pezzo *
    • 2
      HMW630NR - Interruttore automatico scatolato h3+ P630 LSIG Energy 3P 50kA 630A
      HMW630NR
      Interruttore automatico scatolato h3+ P630 LSIG Energy 3P 50kA 630A
      Prezzo
      5.260,05 €
      / pezzo *
      5.260,05 €
      / pezzo *
    • 3
      HMW401NR - Interruttore scatolato h3+ P630 LSIG Energy 4P 50kA 400A neutro regolabile
      HMW401NR
      Interruttore scatolato h3+ P630 LSIG Energy 4P 50kA 400A neutro regolabile
      Prezzo
      5.128,63 €
      / pezzo *
      5.128,63 €
      / pezzo *
    • 4
      HMW400NR - Interruttore automatico scatolato h3+ P630 LSIG Energy 3P 50kA 400A
      HMW400NR
      Interruttore automatico scatolato h3+ P630 LSIG Energy 3P 50kA 400A
      Prezzo
      4.348,44 €
      / pezzo *
      4.348,44 €
      / pezzo *
    • 5
      HMW251NR - Interruttore scatolato h3+ P630 LSIG Energy 4P 50kA 250A neutro regolabile
      HMW251NR
      Interruttore scatolato h3+ P630 LSIG Energy 4P 50kA 250A neutro regolabile
      Prezzo
      5.128,63 €
      / pezzo *
      5.128,63 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti