The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • Hager - Apparecchi generali
  • Inter­rut­tori aperti e scatolati
  • Inter­rut­tori scatolati h3, h3+ e blocchi differen­ziali
  • HHS100GC
  • Hager - Apparecchi generali

Interruttore automatico scatolato h3+ P160 LSnI 3P 25kA 100A HHS100GC

Interruttore automatico scatolato h3+ serie P160 in esecuzione fissa da 3 poli con terminali anteriori. L'interruttore è dotato di sganciatore LSnI, corrente nominale In 100 A, tensione nominale Ue 690 V e potere di interruzione Icu 25 kA secondo CEI EN 60947-2. L'interruttore è adatto all'installazione in impianti del terziario e industriali, atto a proteggere l'impianto da correnti di cortocircuito e sovraccarico.
EAN
3250613212698
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
589,73 €
/ pezzo *
589,73 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi

Interruttore automatico scatolato h3+ P160 LSnI 3P 25kA 100A

HHS100GC

  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • Adat­ta­tore per cavi dati ausiliari 2 accessori disponibili

Completa il tuo sistema

  • Adat­ta­tore per cavi dati ausiliari
  • HTC130H

    Adattatore OAC/PTA lunghezza 1, 2m per interruttore h3+ P160, P250, P630 Energy

    13,07 €  / pezzo*
  • HTL010H

    Cavo MIP/USB per collegamento dell'interruttore h3+ P160, P250, P630 Energy a PC

    179,99 €  / pezzo*

Proprietà tecniche

Corrente
  • Corrente nominale
    100 A
  • Potere di inter­ruz. estremo in cortocir­cuito Icu a 230 V AC secondo IEC 60947-2
    35 kA
  • Potere di inter­ruz. estremo in cortocir­cuito Icu a 240 V AC come da IEC 60947-2
    35 kA
  • Potere di inter­ruz. estremo in cortocir­cuito Icu a 400 V AC come da IEC 60947-2
    25 kA
  • Potere di inter­ruz. estremo in cortocir­cuito Icu a 415 V AC come da IEC 60947-2
    25 kA
  • Capacità di inter­ruzione 1 polo 230V IEC 60947-2
    2,50 kA
  • Capacità di inter­ruzione 1 polo 400V IEC 60947-2
    2,50 kA
  • Potere di inter­ruzione di servizio Ics a 230 V AC secondo IEC 60947-2
    35 kA
  • Potere di inter­ruzione di servizio Ics a 400 V AC secondo IEC 60947-2
    25 kA
  • Corrente nominale a 10 °C secondo IEC 60947
    100 A
  • Corrente nominale a 15 °C secondo IEC 60947
    100 A
  • Corrente nominale a 20 °C secondo IEC 60947
    100 A
  • Corrente nominale a 25 °C secondo IEC 60947
    100 A
  • Corrente nominale a 30 °C secondo IEC 60947
    100 A
  • Corrente nominale a 35°C secondo IEC 60947
    100 A
  • Corrente nominale a 40°C secondo IEC 60947
    100 A
  • Corrente nominale a 45 °C secondo IEC 60947
    100 A
  • Corrente nominale a 50 °C secondo IEC 60947
    100 A
  • Corrente nominale a 55 °C secondo IEC 60947
    100 A
  • Corrente nominale a 60°C secondo IEC 60947
    100 A
  • Corrente nominale a 65 °C secondo IEC 60947
    100 A
  • Corrente nominale a 70 °C secondo IEC 60947
    100 A
Architet­tura
  • Numero di poli
    3
  • Elemento di control­lo/comando
    Manetta
  • Tipo di costruzione del dispositivo
    Fissa incor­porata
  • Posizione del neutro
    Senza neutro
Impos­tazioni
  • Regolazione corrente del quadrante Ir1
    40 A, 45 A, 50 A, 57 A, 63 A, 72 A, 80 A, 87 A, 93 A, 100 A
  • Inter­vallo di regolazione dell’at­tiva­tore di corto circuito con ritardo breve
    54,6 - 1000,0 A
Frequenza
  • Frequenza
    50 - 60 Hz
Instal­lazione, montaggio
  • Coppia di serraggio nominale
    6 - 6 Nm
  • Posizione di montag­gio/col­legamento
    Anteriore
Condizioni di impiego
  • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
    8000 V
  • Tensione di isolamento nominale Ui
    800 V
  • Tensione nominale d'im­piego CA
    220 - 690 V
Funzioni
  • Unità di sgancio
    LSNI
Potenza
  • Potenza dissipata totale
    10,50 W
  • Potenza dissipata per polo In
    3,50 W
Durata
  • Durata elet­trica e numero di cicli
    10000
  • Numero di manovre
    40000
Equipag­giamento
  • Numero di contatti ausiliari, inver­titori
    0
  • Numero di contatti ausiliari NC
    0
  • Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura
    0
Protezione
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP4X
Condizioni d'uso
  • Tempera­tura d’eser­cizio
    -25 - 70 °C
Connes­sione
  • Sezione condut­tore fles­sibile
    6 - 70 mm²
  • Sezione condut­tore rigido
    6 - 95 mm²
Cavo
  • Materiale del cavo
    Rame
Serie
  • Altezza
    130 mm
  • Larghezza
    90 mm
  • Profon­dità
    97 mm
Controlli e indica­tori
  • Azionamento a motore integrato
    No
Compa­tibilità
  • Adatto per guida DIN
    No
  • Compa­tibile con RDC AOB
    No
  • Idoneo per quadro di distribuzione
    SÌ
Alimen­tazione
  • Posizione dell'alimen­tazione
    Bidirezionale
Protezione elet­trica
  • Protezione contro i sovrac­carichi di lunga durata (ltd): ritardo (tr)
    5 s
  • Protezione di breve durata (std): corrente (Isd)
    1,5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10
  • Protezione di breve durata (std): ritardo (tsd)
    100 ms
  • Protezione istan­tanea (li): coef­ficiente di regolazione del quadrante
    15

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ

Certificazioni e documenti

Documento PEP en-GB 2025-07-08
PDF
6,45 MB
Hager REACH declaration HHS100GC
PDF
Hager RoHS report HHS100GC
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine HHS100GC | Hager Italia

    Immagine del prodotto HHS100GC

  • Product datasheet

    Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto HHS100GC | Hager Italia

    Hager Scheda tecnica del prodotto HHS100GC

    Interruttore automatico scatolato h3+ P160 LSnI 3P 25kA 100A

    PDF
  • Manuale di istruzioni

    Immagine Manual for moulded case circuit breaker h3+ P160 (Date: 2020-03) | Hager Italia

    Manual for moulded case circuit breaker h3+ P160 (Date: 2020-03)

    Manuale di istruzioni International 2016-03-09

    PDF
    4,40 MB
    Immagine Manual for moulded case circuit breaker h3+ P160 (Date: 2023-03) | Hager Italia

    Manual for moulded case circuit breaker h3+ P160 (Date: 2023-03)

    Manuale di istruzioni International 2023-03-08

    PDF
    7,44 MB
  • Manuale operativo

    Immagine Communication manual for h3+ Moulded case circuit breaker up to 250A (DE, 2019-01) | Hager Italia

    Communication manual for h3+ Moulded case circuit breaker up to 250A (DE, 2019-01)

    Manuale operativo de-DE 2019-01-31

    PDF
    5,94 MB
    Immagine Manuale operativo it-IT 2020-01-01 | Hager Italia

    Manuale operativo it-IT 2020-01-01

    PDF
    3,58 MB
    Immagine Operating manual International 2020-09-21 | Hager Italia

    Operating manual International 2020-09-21

    Manuale operativo International 2020-09-21

    PDF
    13,53 MB
  • Manuale di installazione

    Immagine Manuale di installazione International 2018-06-04 | Hager Italia

    Manuale di installazione International 2018-06-04

    PDF
    2,04 MB
  • Informazioni sui prodotti

    Immagine Voce di capitolato h3+ interruttori scatolati versioni non comunicanti | Hager Italia

    Voce di capitolato h3+ interruttori scatolati versioni non comunicanti

    Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30

    PDF
    598,25 kB
  • File STEP

    Immagine CAD file for MCCB 160A 3P | Hager Italia

    CAD file for MCCB 160A 3P

    File STEP International 2023-11-24

    STP
    886,39 kB
  • Guida

    Immagine Guida de-DE 2020-01-29 | Hager Italia

    Guida de-DE 2020-01-29

    PDF
    42,20 MB
    Immagine Handbook it-IT 2017-09-21 | Hager Italia

    Handbook it-IT 2017-09-21

    Guida it-IT 2023-03-23

    PDF
    38,90 MB
    Immagine Technical catalogue | Hager Italia

    Technical catalogue

    h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A

    PDF
    48,86 MB
    Immagine Technischer Katalog | Hager Italia

    Technischer Katalog

    Leistungsschalter bis 630A h3+

    PDF
    50,83 MB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2022-02-01

    PDF
    300,00 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    HMW631NR - Interruttore scatolato h3+ P630 LSIG Energy 4P 50kA 630A neutro regolabile
    HMW631NR
    Interruttore scatolato h3+ P630 LSIG Energy 4P 50kA 630A neutro regolabile
    Prezzo
    5.759,62 €
    / pezzo *
    5.759,62 €
    / pezzo *
  • 2
    HMW630NR - Interruttore automatico scatolato h3+ P630 LSIG Energy 3P 50kA 630A
    HMW630NR
    Interruttore automatico scatolato h3+ P630 LSIG Energy 3P 50kA 630A
    Prezzo
    4.701,18 €
    / pezzo *
    4.701,18 €
    / pezzo *
  • 3
    HMW401NR - Interruttore scatolato h3+ P630 LSIG Energy 4P 50kA 400A neutro regolabile
    HMW401NR
    Interruttore scatolato h3+ P630 LSIG Energy 4P 50kA 400A neutro regolabile
    Prezzo
    4.583,72 €
    / pezzo *
    4.583,72 €
    / pezzo *
  • 4
    HMW400NR - Interruttore automatico scatolato h3+ P630 LSIG Energy 3P 50kA 400A
    HMW400NR
    Interruttore automatico scatolato h3+ P630 LSIG Energy 3P 50kA 400A
    Prezzo
    3.886,42 €
    / pezzo *
    3.886,42 €
    / pezzo *
  • 5
    HMW251NR - Interruttore scatolato h3+ P630 LSIG Energy 4P 50kA 250A neutro regolabile
    HMW251NR
    Interruttore scatolato h3+ P630 LSIG Energy 4P 50kA 250A neutro regolabile
    Prezzo
    4.583,72 €
    / pezzo *
    4.583,72 €
    / pezzo *
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti