The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • Hager - Apparecchi generali
  • Inter­rut­tori aperti e scatolati
  • Inter­rut­tori scatolati h3, h3+ e blocchi differen­ziali
  • HHS026BC
  • Hager - Apparecchi generali

Interruttore automatico scatolato h3+ P160 solo magnetico 4P 25kA 25A HHS026BC

Interruttore automatico scatolato h3+ serie P160 in esecuzione fissa da 4 poli con terminali anteriori. L'interruttore è dotato di sganciatore MAG, corrente nominale In 25 A, tensione nominale Ue 690 V e potere di interruzione Icu 25 kA secondo CEI EN 60947-2. L'interruttore è adatto all'installazione in impianti del terziario e industriali, atto a proteggere l'impianto da correnti di cortocircuito e sovraccarico.
EAN
3250613212537
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
738,21 €
/ pezzo *
738,21 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi

Interruttore automatico scatolato h3+ P160 solo magnetico 4P 25kA 25A

HHS026BC

  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Corrente
  • Corrente nominale
    25 A
  • Potere di inter­ruz. estremo in cortocir­cuito Icu a 400 V AC come da IEC 60947-2
    25 kA
  • Potere di inter­ruz. estremo in cortocir­cuito Icu a 240 V AC come da IEC 60947-2
    35 kA
  • Potere di inter­ruzione di servizio Ics a 230 V AC secondo IEC 60947-2
    35 kA
  • Potere di inter­ruz. estremo in cortocir­cuito Icu a 660 V AC come da IEC 60947-2
    6 kA
  • Potere di inter­ruz. estremo in cortocir­cuito Icu a 690 V AC come da IEC 60947-2
    6 kA
  • Potere di inter­ruzione di servizio Ics a 400 V AC secondo IEC 60947-2
    25 kA
Architet­tura
  • Numero di poli
    4
  • Elemento di control­lo/comando
    Manetta
  • Tipo di costruzione del dispositivo
    Fissa incor­porata
  • Posizione del neutro
    Sinistra
Frequenza
  • Frequenza
    50 - 60 Hz
Condizioni di impiego
  • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
    8000 V
  • Tensione di isolamento nominale Ui
    800 V
Funzioni
  • Unità di sgancio
    MAG
Potenza
  • Potenza dissipata totale
    19,50 W
Durata
  • Durata elet­trica e numero di cicli
    10000
  • Numero di manovre
    40000
Protezione
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP4X
Connes­sione
  • Sezione condut­tore fles­sibile
    6 - 70 mm²
  • Sezione condut­tore rigido
    6 - 95 mm²
Instal­lazione, montaggio
  • Coppia di serraggio nominale
    6 - 6 Nm
  • Posizione di montag­gio/col­legamento
    Anteriore
Connet­tività
  • Tipo di connes­sione
    Terminale a vite
Porta / coper­chio
  • Bloc­cabile
    SÌ
Cavo
  • Materiale del cavo
    Rame
Serie
  • Altezza
    130 mm
  • Larghezza
    120 mm
  • Profon­dità
    97 mm
Compa­tibilità
  • Compa­tibile con RDC AOB
    No
  • Adatto per guida DIN
    No
  • Idoneo per quadro di distribuzione
    SÌ
Protezione elet­trica
  • Protezione istan­tanea (li): coef­ficiente di regolazione del quadrante
    6, 8, 10, 12

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACh – SVHC free SÌ

Certificazioni e documenti

Documento PEP en-GB 2025-11-25
PDF
1,78 MB
Hager REACH declaration HHS026BC
PDF
Hager RoHS report HHS026BC
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine HHS026BC | Hager Italia

    Immagine del prodotto HHS026BC

  • Product datasheet

    Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto HHS026BC | Hager Italia

    Hager Scheda tecnica del prodotto HHS026BC

    Interruttore automatico scatolato h3+ P160 solo magnetico 4P 25kA 25A

    PDF
  • Manuale di istruzioni

    Immagine Manual for moulded case circuit breaker h3+ P160 (Date: 2020-03) | Hager Italia

    Manual for moulded case circuit breaker h3+ P160 (Date: 2020-03)

    Manuale di istruzioni International 2016-03-09

    PDF
    4,40 MB
    Immagine Manual for moulded case circuit breaker h3+ P160 (Date: 2023-03) | Hager Italia

    Manual for moulded case circuit breaker h3+ P160 (Date: 2023-03)

    Manuale di istruzioni International 2023-03-08

    PDF
    7,44 MB
  • File STEP

    Immagine CAD file for MCCB 160A 4P | Hager Italia

    CAD file for MCCB 160A 4P

    File STEP International 2023-09-04

    STP
    1014,02 kB
  • Guida

    Immagine Guida de-DE 2020-01-29 | Hager Italia

    Guida de-DE 2020-01-29

    PDF
    42,20 MB
    Immagine Handbook it-IT 2017-09-21 | Hager Italia

    Handbook it-IT 2017-09-21

    Guida it-IT 2023-03-23

    PDF
    38,90 MB
    Immagine Technical catalogue | Hager Italia

    Technical catalogue

    h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A

    PDF
    48,86 MB
    Immagine Technischer Katalog | Hager Italia

    Technischer Katalog

    Leistungsschalter bis 630A h3+

    PDF
    50,83 MB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2022-02-01

    PDF
    300,00 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    HMW631NR - Interruttore scatolato h3+ P630 LSIG Energy 4P 50kA 630A neutro regolabile
    HMW631NR
    Interruttore scatolato h3+ P630 LSIG Energy 4P 50kA 630A neutro regolabile
    Prezzo
    5.831,62 €
    / pezzo *
    5.831,62 €
    / pezzo *
  • 2
    HMW630NR - Interruttore automatico scatolato h3+ P630 LSIG Energy 3P 50kA 630A
    HMW630NR
    Interruttore automatico scatolato h3+ P630 LSIG Energy 3P 50kA 630A
    Prezzo
    4.759,95 €
    / pezzo *
    4.759,95 €
    / pezzo *
  • 3
    HMW401NR - Interruttore scatolato h3+ P630 LSIG Energy 4P 50kA 400A neutro regolabile
    HMW401NR
    Interruttore scatolato h3+ P630 LSIG Energy 4P 50kA 400A neutro regolabile
    Prezzo
    4.641,02 €
    / pezzo *
    4.641,02 €
    / pezzo *
  • 4
    HMW400NR - Interruttore automatico scatolato h3+ P630 LSIG Energy 3P 50kA 400A
    HMW400NR
    Interruttore automatico scatolato h3+ P630 LSIG Energy 3P 50kA 400A
    Prezzo
    3.935,01 €
    / pezzo *
    3.935,01 €
    / pezzo *
  • 5
    HMW251NR - Interruttore scatolato h3+ P630 LSIG Energy 4P 50kA 250A neutro regolabile
    HMW251NR
    Interruttore scatolato h3+ P630 LSIG Energy 4P 50kA 250A neutro regolabile
    Prezzo
    4.641,02 €
    / pezzo *
    4.641,02 €
    / pezzo *
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti