The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • Hager - Apparecchi generali
  • Inter­rut­tori aperti e scatolati
  • Inter­rut­tori scatolati h3, h3+ e blocchi differen­ziali
  • HHB200L
  • Hager - Apparecchi generali

Interruttore automatico scatolato h3 x250 TM 3P 25kA 200A fisso HHB200L

Interruttore automatico scatolato h3 serie x250 in esecuzione fissa da 3 poli con terminali anteriori. L'interruttore è dotato di sganciatore TM, corrente nominale In 200 A, tensione nominale Ue 440 V e potere di interruzione Icu 25 kA secondo CEI EN 60947-2. L'interruttore è adatto all'installazione in impianti del terziario e industriali, atto a proteggere l'impianto da correnti di cortocircuito e sovraccarico.
EAN
3250613136673
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
861,53 €
/ pezzo *
861,53 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi

Interruttore automatico scatolato h3 x250 TM 3P 25kA 200A fisso

HHB200L

  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Corrente
  • Corrente nominale
    200 A
  • Potere di inter­ruz. estremo in cortocir­cuito Icu a 400 V AC come da IEC 60947-2
    25 kA
  • Potere di inter­ruz. estremo in cortocir­cuito Icu a 240 V AC come da IEC 60947-2
    25 kA
  • Potere di inter­ruz. estremo in cortocir­cuito Icu a 690 V AC come da IEC 60947-2
    4 kA
  • Corrente nominale a 0 °C secondo IEC 60947
    238 A
  • Corrente nominale a 10 °C secondo IEC 60947
    229,20 A
  • Corrente nominale a 15 °C secondo IEC 60947
    224,60 A
  • Corrente nominale a 20 °C secondo IEC 60947
    219,80 A
  • Corrente nominale a 25 °C secondo IEC 60947
    215 A
  • Corrente nominale a 30 °C secondo IEC 60947
    210,20 A
  • Corrente nominale a 35°C secondo IEC 60947
    205 A
  • Corrente nominale a 40°C secondo IEC 60947
    200 A
  • Corrente nominale a 45 °C secondo IEC 60947
    194,80 A
  • Corrente nominale a 50 °C secondo IEC 60947
    189,20 A
  • Corrente nominale a 55 °C secondo IEC 60947
    183,80 A
  • Corrente nominale a 5 °C secondo IEC 60947
    233,60 A
  • Corrente nominale a 60°C secondo IEC 60947
    178,20 A
  • Corrente nominale a 65 °C secondo IEC 60947
    172,40 A
  • Corrente nominale a 70 °C secondo IEC 60947
    166,60 A
Architet­tura
  • Numero di poli
    3
  • Elemento di control­lo/comando
    Manetta
  • Tipo di costruzione del dispositivo
    Fissa incor­porata
Unità di sgancio
  • Tempo di risposta all'aper­tura
    10 ms
Frequenza
  • Frequenza
    50 - 60 Hz
Condizioni di impiego
  • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
    8000 V
  • Tensione di isolamento nominale Ui
    800 V
Funzioni
  • Unità di sgancio
    TM
Potenza
  • Potenza dissipata totale
    38,40 W
Durata
  • Durata elet­trica e numero di cicli
    1000
  • Numero di manovre
    4000
Protezione
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP4X
Connes­sione
  • Sezione condut­tore fles­sibile
    35 - 150 mm²
  • Sezione condut­tore rigido
    35 - 185 mm²
  • AT_Ther­mal­Protec­tion­Knob­Set­ting
    1, 1
Impos­tazioni
  • Inter­vallo di regolazione dell’at­tiva­tore di corto circuito con ritardo breve
    0 - 0 A
Compa­tibilità
  • Adatto per guida DIN
    No
Instal­lazione, montaggio
  • Coppia di serraggio nominale
    12 - 12 Nm
  • Posizione di montag­gio/col­legamento
    Anteriore
Prin­cipali carat­teris­tiche elet­triche
  • Tempo di inter­vento della protezione magnetica
    0 - 0 ms

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACh – SVHC free SÌ

Certificazioni e documenti

Documento PEP en-GB 2025-07-25
PDF
14,81 MB
Hager REACH declaration HHB200L
PDF
Hager RoHS report HHB200L
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine HHB200L | Hager Italia

    Immagine del prodotto HHB200L

  • Product datasheet

    Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto HHB200L | Hager Italia

    Hager Scheda tecnica del prodotto HHB200L

    Interruttore automatico scatolato h3 x250 TM 3P 25kA 200A fisso

    PDF
  • Manuale di installazione

    Immagine Manuale di installazione International 2021-06-09 | Hager Italia

    Manuale di installazione International 2021-06-09

    PDF
    9,54 MB
  • Informazioni sui prodotti

    Immagine Voce di capitolato h3 interruttori scatolati sganciatori magnetotermici | Hager Italia

    Voce di capitolato h3 interruttori scatolati sganciatori magnetotermici

    Informazioni sui prodotti it-IT 2024-09-05

    PDF
    113,54 kB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2024-09-19 | Hager Italia

    Dichiarazione di conformità en-GB 2024-09-19

    PDF
    326,09 kB
    Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2024-09-19 | Hager Italia

    Dichiarazione di conformità en-GB 2024-09-19

    PDF
    329,43 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    HMW631NR - Interruttore scatolato h3+ P630 LSIG Energy 4P 50kA 630A neutro regolabile
    HMW631NR
    Interruttore scatolato h3+ P630 LSIG Energy 4P 50kA 630A neutro regolabile
    Prezzo
    5.759,62 €
    / pezzo *
    5.759,62 €
    / pezzo *
  • 2
    HMW630NR - Interruttore automatico scatolato h3+ P630 LSIG Energy 3P 50kA 630A
    HMW630NR
    Interruttore automatico scatolato h3+ P630 LSIG Energy 3P 50kA 630A
    Prezzo
    4.701,18 €
    / pezzo *
    4.701,18 €
    / pezzo *
  • 3
    HMW401NR - Interruttore scatolato h3+ P630 LSIG Energy 4P 50kA 400A neutro regolabile
    HMW401NR
    Interruttore scatolato h3+ P630 LSIG Energy 4P 50kA 400A neutro regolabile
    Prezzo
    4.583,72 €
    / pezzo *
    4.583,72 €
    / pezzo *
  • 4
    HMW400NR - Interruttore automatico scatolato h3+ P630 LSIG Energy 3P 50kA 400A
    HMW400NR
    Interruttore automatico scatolato h3+ P630 LSIG Energy 3P 50kA 400A
    Prezzo
    3.886,42 €
    / pezzo *
    3.886,42 €
    / pezzo *
  • 5
    HMW251NR - Interruttore scatolato h3+ P630 LSIG Energy 4P 50kA 250A neutro regolabile
    HMW251NR
    Interruttore scatolato h3+ P630 LSIG Energy 4P 50kA 250A neutro regolabile
    Prezzo
    4.583,72 €
    / pezzo *
    4.583,72 €
    / pezzo *
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti