The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Apparecchi generali
    • Inter­rut­tori aperti e scatolati
    • Inter­rut­tori scatolati h3, h3+ e blocchi differen­ziali
    • HDA033L
    Interruttore automatico scatolato h3 serie x160 in esecuzione fissa da 4 poli con terminali anteriori. L'interruttore è dotato di sganciatore TM, corrente nominale In 32 A, tensione nominale Ue 440 V e potere di interruzione Icu 18 kA secondo CEI EN 60947-2. L'interruttore è adatto all'installazione in impianti del terziario e industriali, atto a proteggere l'impianto da correnti di cortocircuito e sovraccarico.
    EAN
    3250613136482
    Marca
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • Inter­rut­tori scatolati h3, h3+ e blocchi differen­ziali

    Interruttore automatico scatolato h3 x160 TM 4P 18kA 32A HDA033L

    Prezzo
    276,58 €
    / pezzo *
    276,58 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Interruttore automatico scatolato h3 x160 TM 4P 18kA 32A

    HDA033L

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Corrente
    • Corrente nominale IN
      32 A
    • Potere di inter­ruz. estremo in cortocir­cuito Icu a 400 V AC secondo IEC 60947-2
      18 kA
    • Potere di inter­ruz. estremo in cortocir­cuito Icu a 240 V AC come da IEC 60947-2
      25 kA
    • Potere di inter­ruzione di servizio Ics a 230 V AC secondo IEC 60947-2
      25 kA
    • Potere di inter­ruzione di servizio Ics a 400 V AC secondo IEC 60947-2
      18 kA
    • Corrente nominale a 10°C secondo IEC 60947
      42 A
    • Corrente nominale a 15°C secondo IEC 60947
      40,90 A
    • Corrente nominale a 20°C secondo IEC 60947
      39,80 A
    • Corrente nominale a 25°C secondo IEC 60947
      38,60 A
    • Corrente nominale a 30°C secondo IEC 60947
      37,30 A
    • Corrente nominale a 35°C secondo IEC 60947
      36,10 A
    • Corrente nominale a 40°C secondo IEC 60947
      34,70 A
    • Corrente nominale a 45°C secondo IEC 60947
      33,40 A
    • Corrente nominale a 50°C secondo IEC 60947
      32 A
    • Corrente nominale a 55°C secondo IEC 60947
      30,50 A
    • Corrente nominale a 5°C secondo IEC 60947
      40,90 A
    • Corrente nominale a 60°C secondo IEC 60947
      28,90 A
    • Corrente nominale a 65°C secondo IEC 60947
      27,20 A
    • Corrente nominale a 70°C secondo IEC 60947
      25,40 A
    Architet­tura
    • Numero di poli
      4
    • Elemento di control­lo/comando
      Manetta
    • Tipo di costruzione del dispositivo
      Fissa incor­porata
    Unità di sgancio
    • Tempo di risposta all'aper­tura
      10 ms
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz
    Condizioni di impiego
    • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
      8000 V
    • Tensione di isolamento nominale Ui
      690 V
    • Tensione nominale d'im­piego CA
      220 - 415 V
    Funzioni
    • Unità di sgancio
      TM
    Potenza
    • Perdita di potenza a IN
      8,40 W
    Durata
    • Durata elet­trica e numero di cicli
      10000
    • Numero di manovre
      20000
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP4X
    Connes­sione
    • Sezione condut­tore fles­sibile
      4 - 70 mm²
    • Sezione condut­tore rigido
      4 - 95 mm²
    Instal­lazione, montaggio
    • Posizione di montag­gio/col­legamento
      Anteriore
    Connet­tività
    • Tipo di connes­sione
      Terminale a vite
    Impos­tazioni
    • Impos­tazione della manopola di protezione termica xIN
      1, 1
    Serie
    • Altezza
      130 mm
    • Larghezza
      100 mm
    • Profon­dità
      68 mm
    Compa­tibilità
    • Adatto per guida DIN
      SÌ
    Prin­cipali carat­teris­tiche elet­triche
    • Tempo di inter­vento della protezione magnetica
      0 - 0 ms

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - Moulded Case Circuit Breaker h3 x160 TM ADJ 3P3D 100A 18kA CTC (English)
    PDF
    14,81 MB
    REACH declaration HDA033L
    PDF
    RoHS report HDA033L
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine HDA033L | Hager Italia

      Immagine del prodotto HDA033L

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto HDA033L | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto HDA033L

      Interruttore automatico scatolato h3 x160 TM 4P 18kA 32A

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione International 2021-06-07 | Hager Italia

      Manuale di installazione International 2021-06-07

      PDF
      8,51 MB
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato h3 interruttori scatolati sganciatori magnetotermici | Hager Italia

      Voce di capitolato h3 interruttori scatolati sganciatori magnetotermici

      Informazioni sui prodotti it-IT 2024-09-05

      PDF
      113,54 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2025-03-20 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2025-03-20

      PDF
      435,49 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14

      PDF
      346,59 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      HMW631NR - Interruttore scatolato h3+ P630 LSIG Energy 4P 50kA 630A neutro regolabile
      HMW631NR
      Interruttore scatolato h3+ P630 LSIG Energy 4P 50kA 630A neutro regolabile
      Prezzo
      6.444,32 €
      / pezzo *
      6.444,32 €
      / pezzo *
    • 2
      HMW630NR - Interruttore automatico scatolato h3+ P630 LSIG Energy 3P 50kA 630A
      HMW630NR
      Interruttore automatico scatolato h3+ P630 LSIG Energy 3P 50kA 630A
      Prezzo
      5.260,05 €
      / pezzo *
      5.260,05 €
      / pezzo *
    • 3
      HMW401NR - Interruttore scatolato h3+ P630 LSIG Energy 4P 50kA 400A neutro regolabile
      HMW401NR
      Interruttore scatolato h3+ P630 LSIG Energy 4P 50kA 400A neutro regolabile
      Prezzo
      5.128,63 €
      / pezzo *
      5.128,63 €
      / pezzo *
    • 4
      HMW400NR - Interruttore automatico scatolato h3+ P630 LSIG Energy 3P 50kA 400A
      HMW400NR
      Interruttore automatico scatolato h3+ P630 LSIG Energy 3P 50kA 400A
      Prezzo
      4.348,44 €
      / pezzo *
      4.348,44 €
      / pezzo *
    • 5
      HMW251NR - Interruttore scatolato h3+ P630 LSIG Energy 4P 50kA 250A neutro regolabile
      HMW251NR
      Interruttore scatolato h3+ P630 LSIG Energy 4P 50kA 250A neutro regolabile
      Prezzo
      5.128,63 €
      / pezzo *
      5.128,63 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti