Montante divisorio orizzontale per venezia, profondità 400 mm e colore RAL7035. Suddivide orizzontalmente lo spazio interno per venezia del quadro elettrico.Migliora l'organizzazione e la segregazione funzionale. Realizzato in robusta lamiera, offre un solido supporto strutturale e facilita il montaggio delle apparecchiature.
EAN
3250610681480
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Montante divisorio orizzontale P400 RAL7035 venezia FX289
Prezzo
52,04 €
/ pezzo
*
Completa il tuo sistema
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 11 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza50 mm
-
Larghezza420 mm
-
Profondità195 mm
-
Lunghezza420 mm
Materiali
-
MaterialeAcciaio
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto FX289
Montante divisorio orizzontale P400 RAL7035 venezia
PDF -
Manuale di istruzioni
Manuale di istruzioni International 2024-12-04
PDF3,97 MB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2023-09-26
PDF360,17 kB
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2023-09-26
PDF348,14 kB
Dichiarazione di conformità International 2024-02-15
PDF393,09 kB
Dichiarazione di conformità International 2024-02-15
PDF380,56 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2024-09-17
PDF399,41 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2024-09-17
PDF394,42 kB
Più documentazione