The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • FN510E

Quadro plus/evo Porta Trasparente Per Armadi Dimensioni 450 X 1900 mm Ral9010 FN510E

EAN
3250610190081
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi
Non più disponibile

Quadro plus/evo Porta Trasparente Per Armadi Dimensioni 450 X 1900 mm Ral9010

FN510E

  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • Sistemi di chiusura 3 accessori disponibili
  • Componenti per la porta 1 accessori disponibili
  • Inserto per serra­tura 5 accessori disponibili

Completa il tuo sistema

  • Sistemi di chiusura
  • Componenti per la porta
  • Inserto per serra­tura
  • FZ520

    Inserto serratura cilindrica n. 455 per maniglia FZ537 quadro evo

    48,22 €  / pezzo*
  • FZ519

    Inserto serratura cilindrica n. 405 per maniglia FZ537 quadro evo

    48,22 €  / pezzo*
  • FZ506

    inserto serratura cilindrica n. 1242E per maniglia FZ537 quadro evo

    48,22 €  / pezzo*
  • FN952

    Kit arresto porta aperta quadro evo

    177,70 €  / pezzo*
  • FZ515

    Inserto per chiusura triangolare 8 mm quadro 4 / quadro 5

    4,10 €  / pezzo*
  • FL98Z

    Coppia di inserti per chiave e maniglia stagna

    48,22 €  / pezzo*
  • FL74Z

    Inserto per serratura triangolare 8 mm

    48,47 €  / pezzo*
  • FL75Z

    Inserto per serratura doppia aletta 3 mm

    48,47 €  / pezzo*
  • FL76Z

    Inserto per serratura con maniglia rotativa 8x8 mm

    48,47 €  / pezzo*

Proprietà tecniche

Serie
  • Altezza
    1900 mm
  • Larghezza
    450 mm
  • Profon­dità
    18 mm
Porta / coper­chio
  • Porta/fron­tale tras­parente
    SÌ
  • Numero di porte del quadro elet­trico
    1
  • Tipo di porta quadro elet­trico
    Porta a serra­tura
  • Numero di serra­ture
    1
Materiali
  • Codice RAL
    9010
  • Colore
    Bianco puro
  • Trat­tamento
    Verniciato a polvere
Protezione
  • Classe protezione
    ‌Isolamento classe I
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP55
  • Tipo di bloc­caggio
    3 lati 7 mm

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ

Certificazioni e documenti

Documento PEP en-GB 2024-11-15
PDF
242,30 kB
Hager REACH declaration FN510E
PDF
Hager RoHS report FN510E
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine FN510E | Hager Italia

    Immagine del prodotto FN510E

  • Product datasheet

    Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto FN510E | Hager Italia

    Hager Scheda tecnica del prodotto FN510E

    Quadro plus/evo Porta Trasparente Per Armadi Dimensioni 450 X 1900 mm Ral9010

    PDF
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2023-09-26

    PDF
    360,17 kB
    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2023-09-26

    PDF
    348,14 kB
    Immagine Dichiarazione di conformità International 2024-02-15 | Hager Italia

    Dichiarazione di conformità International 2024-02-15

    PDF
    393,09 kB
    Immagine Dichiarazione di conformità International 2024-02-15 | Hager Italia

    Dichiarazione di conformità International 2024-02-15

    PDF
    380,56 kB
Più documentazione
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti