The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • FN093E
    -
    EAN
    3250610189658
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo

    - FN093E

    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    -

    FN093E

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori associati

    • Piastra passacavo per quadro 4 accessori disponibili
    • Pannello superiore per armadio 1 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Piastra passacavo per quadro
    • Pannello superiore per armadio
    • FZ422

      Piastra passacavi cieca in lamiera senza prefratture quadro evo

      34,70 €  / pezzo*
    • FZ404

      Piastra passacavi cieca in plastica quadro evo

      34,70 €  / pezzo*
    • FZ402

      Piastra passavaci in plastica con ingresso cavi quadro evo

      34,70 €  / pezzo*
    • FZ402AL

      Piastra entrata cavi di ricambio in alluminio quadro evo

      34,70 €  / pezzo*
    • FZ403WP

      Piastra preforata di ventilazione per la piastra passacavi FZ402 quadro evo

      78,85 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      18 mm
    • Larghezza
      700 mm
    • Profon­dità
      800 mm
    Architet­tura
    • Con pres­tam­paggio
      No
    Materiali
    • Materiale
      Acciaio
    • Trat­tamento
      Verniciato a polvere
    • Codice RAL
      9010
    • Colore
      Bianco puro

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - quadro 5 1260x900 (English)
    PDF
    16,08 MB
    REACH declaration FN093E
    PDF
    RoHS report FN093E
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine FN093E | Hager Italia

      Immagine del prodotto FN093E

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto FN093E | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto FN093E

      Placca entrata cavi, Quadro plus/evo per base/testata700X800 mm RAL9010

      PDF
    • Manuale di istruzioni

      Immagine Manuale di istruzioni International 2024-12-04 | Hager Italia

      Manuale di istruzioni International 2024-12-04

      PDF
      3,97 MB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-09-26

      PDF
      348,14 kB
      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-09-26

      PDF
      360,17 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità International 2024-02-15 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità International 2024-02-15

      PDF
      393,09 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità International 2024-02-15 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità International 2024-02-15

      PDF
      380,56 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2024-09-17 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2024-09-17

      PDF
      399,41 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2024-09-17 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2024-09-17

      PDF
      394,42 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-07 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-07

      PDF
      441,44 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-07 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-07

      PDF
      461,69 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22

      PDF
      382,23 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22

      PDF
      632,18 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22

      PDF
      446,27 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti