Porta cieca H2010 L885 RAL9010 quadro 5 FM559
Porta cieca per quadro 5 con un'altezza di 2010 mm e larghezza 885 mm in lamiera d'acciaio, colore RAL 9010. È dotata di cerniere e una serratura con inserto triangolare, perfetta per assicurare una protezione solida e affidabile ai componenti elettrici interni.
EAN
3250612635597
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
693,57 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Inserto per serratura 1 accessori disponibili -
Portadocumenti 1 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 2 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza2010 mm
-
Larghezza900 mm
-
Profondità58 mm
Porta / coperchio
-
Porta/frontale trasparenteNo
-
Numero di porte del quadro elettrico1
-
Tipo di porta quadro elettricoPorta a serratura
-
Numero di serrature1
Materiali
-
Codice RAL9010
-
ColoreBianco puro
-
MaterialeAcciaio
-
TrattamentoVerniciato a polvere
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP55
-
Tipo di bloccaggio3 lati 7 mm
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto FM559
Porta cieca H2010 L885 RAL9010 quadro 5
PDF -
Manuale
Manuale it-IT 2023-12-06
PDF2,46 MB -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato quadro 5 quadri di distribuzione
Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30
PDF422,63 kB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2023-03-23
PDF284,72 kB
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-10-25
PDF306,93 kB
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2023-03-23
PDF275,65 kB
EU-Konformitätserklärung ZAS132DFM2
Dichiarazione di conformità International 2022-10-25
PDF318,13 kB
Più documentazione