The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • Hager - Centralini, quadri e armadi di distribuzione
  • Quadri di distribuzione secon­daria fino a 630 A
  • quadro 5
  • FM558
  • Hager - Centralini, quadri e armadi di distribuzione

Porta cieca H1860 L885 RAL9010 quadro 5 FM558

Porta cieca per quadro 5 con un'altezza di 1860 mm e larghezza 885 mm in lamiera d'acciaio, colore RAL 9010. È dotata di cerniere e una serratura con inserto triangolare, perfetta per assicurare una protezione solida e affidabile ai componenti elettrici interni.
EAN
3250612635580
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
630,56 €
/ pezzo *
630,56 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi

Porta cieca H1860 L885 RAL9010 quadro 5

FM558

  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • Inserto per serra­tura 1 accessori disponibili
  • Portadocumenti 1 accessori disponibili

Prodotti compatibili

  • Prodotto principale alternativo 2 accessori disponibili

Completa il tuo sistema

  • Inserto per serra­tura
  • Portadocumenti
  • FZ515

    Inserto per chiusura triangolare 8 mm quadro 4 / quadro 5

    4,05 €  / pezzo*
  • FZ794

    kit 10 buste portaschemi adesive formato A4

    6,54 €  / pezzo*

Prodotto principale alternativo

  • FM308

    Quadro da pavimento H1860 L885 P260 RAL9010 quadro 5

    1.324,05 €  / pezzo*
  • FM318

    Quadro da pavimento H1860 L885 P400 RAL9010 quadro 5

    1.588,84 €  / pezzo*

Proprietà tecniche

Serie
  • Altezza
    1860 mm
  • Larghezza
    900 mm
  • Profon­dità
    58 mm
Porta / coper­chio
  • Porta/fron­tale tras­parente
    No
  • Numero di porte del quadro elet­trico
    1
  • Tipo di porta quadro elet­trico
    Porta a serra­tura
  • Numero di serra­ture
    1
Materiali
  • Codice RAL
    9010
  • Colore
    Bianco puro
  • Materiale
    Acciaio
  • Trat­tamento
    Verniciato a polvere
Protezione
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP55
  • Tipo di bloc­caggio
    3 lati 7 mm

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ

Certificazioni e documenti

Hager REACH declaration FM558
PDF
Hager RoHS report FM558
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine FM558 | Hager Italia

    Immagine del prodotto FM558

  • Product datasheet

    Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto FM558 | Hager Italia

    Hager Scheda tecnica del prodotto FM558

    Porta cieca H1860 L885 RAL9010 quadro 5

    PDF
  • Manuale

    Immagine Manuale it-IT 2023-12-06 | Hager Italia

    Manuale it-IT 2023-12-06

    PDF
    2,46 MB
  • Informazioni sui prodotti

    Immagine Voce di capitolato quadro 5 quadri di distribuzione | Hager Italia

    Voce di capitolato quadro 5 quadri di distribuzione

    Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30

    PDF
    422,63 kB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2023-03-23

    PDF
    284,72 kB
    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2022-10-25

    PDF
    306,93 kB
    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2023-03-23

    PDF
    275,65 kB
    Immagine EU-Konformitätserklärung ZAS132DFM2 | Hager Italia

    EU-Konformitätserklärung ZAS132DFM2

    Dichiarazione di conformità International 2022-10-25

    PDF
    318,13 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    FM569 - Porta in vetro H2010 L885 RAL9010 quadro 5
    FM569
    Porta in vetro H2010 L885 RAL9010 quadro 5
    Prezzo
    1.079,42 €
    / pezzo *
    1.079,42 €
    / pezzo *
  • 2
    FM568 - Porta in vetro H1860 L885 RAL9010 quadro 5
    FM568
    Porta in vetro H1860 L885 RAL9010 quadro 5
    Prezzo
    1.013,89 €
    / pezzo *
    1.013,89 €
    / pezzo *
  • 3
    FM567 - Porta in vetro H1710 L885 RAL9010 quadro 5
    FM567
    Porta in vetro H1710 L885 RAL9010 quadro 5
    Prezzo
    928,08 €
    / pezzo *
    928,08 €
    / pezzo *
  • 4
    FM559 - Porta cieca H2010 L885 RAL9010 quadro 5
    FM559
    Porta cieca H2010 L885 RAL9010 quadro 5
    Prezzo
    693,57 €
    / pezzo *
    693,57 €
    / pezzo *
  • 5
    FM557 - Porta cieca H1710 L885 RAL9010 quadro 5
    FM557
    Porta cieca H1710 L885 RAL9010 quadro 5
    Prezzo
    567,52 €
    / pezzo *
    567,52 €
    / pezzo *
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti