The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Quadri e armadi di distribuzione
    • Quadri di distribuzione secon­daria fino a 630 A
    • quadro 5
    • FM547
    Porta trasparente per quadro 5 con un'altezza di 1710 mm e larghezza 685 mm in lamiera d'acciaio con vetro temperato di spessore 3 mm, colore RAL 9010. È dotata di cerniere e una serratura con inserto triangolare, ideale per quadri in cui è necessaria la supervisione dei componenti interni senza aprire la porta, offrendo protezione e praticità.
    EAN
    3250612635474
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • quadro 5

    Porta in vetro H1710 L685 RAL9010 quadro 5 FM547

    Prezzo
    797,84 €
    / pezzo *
    797,84 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Porta in vetro H1710 L685 RAL9010 quadro 5

    FM547

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori associati

    • Inserto per serra­tura 1 accessori disponibili

    Prodotti compatibili

    • Prodotto principale alternativo 2 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Inserto per serra­tura
    • FZ515

      Inserto per chiusura triangolare 8 mm quadro 4 / quadro 5

      4,38 €  / pezzo*

    Prodotto principale alternativo

    • FM207

      Quadro da pavimento H1710 L685 P260 RAL9010 quadro 5

      1.119,12 €  / pezzo*
    • FM217

      Quadro da pavimento H1710 L685 P400 RAL9010 quadro 5

      1.357,50 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      1710 mm
    • Larghezza
      685 mm
    • Profon­dità
      54 mm
    Porta / coper­chio
    • Porta/fron­tale tras­parente
      SÌ
    • Numero di porte del quadro elet­trico
      1
    • Tipo di porta quadro elet­trico
      Porta a serra­tura
    • Numero di serra­ture
      2
    Materiali
    • Codice RAL
      9010
    • Colore
      Bianco puro
    • Colore prodotto
      Bianco puro
    • Trat­tamento
      Verniciato
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP55
    • Tipo di bloc­caggio
      3 lati 7 mm
    Equipag­giamento
    • Numero di chiavi
      1

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - Floor standing steel enclosure, Quadro5, 2010x400x260mm (english)
    PDF
    3,54 MB
    REACH declaration FM547
    PDF
    RoHS report FM547
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine FM547 | Hager Italia

      Immagine del prodotto FM547

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto FM547 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto FM547

      Porta in vetro H1710 L685 RAL9010 quadro 5

      PDF
    • Manuale

      Immagine Guida alle soluzioni quadro 5 | Hager Italia

      Guida alle soluzioni quadro 5

      Manuale it-IT 2026-04-16

      PDF
      5,57 MB
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato quadro 5 quadri di distribuzione | Hager Italia

      Voce di capitolato quadro 5 quadri di distribuzione

      Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30

      PDF
      422,63 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-03-23

      PDF
      275,65 kB
      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-03-23

      PDF
      284,72 kB
      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-10-25

      PDF
      306,93 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-01 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-01

      PDF
      538,80 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-01 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-01

      PDF
      539,93 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22

      PDF
      614,22 kB
      Immagine EU-Konformitätserklärung ZAS132DFM2 | Hager Italia

      EU-Konformitätserklärung ZAS132DFM2

      Dichiarazione di conformità International 2022-10-25

      PDF
      318,13 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      FL254Z - Resistenza anticondensa 45W 230Vca-Vcc
      FL254Z
      Resistenza anticondensa 45W 230Vca-Vcc
      Prezzo
      336,39 €
      / pezzo *
      336,39 €
      / pezzo *
    • 2
      UC913 - Canalina orizzontale con coperchio 30x80 L750
      UC913
      Canalina orizzontale con coperchio 30x80 L750
      Prezzo
      13,84 €
      / pezzo *
      13,84 €
      / pezzo *
    • 3
      UC843 - Barra in rame forata e filettata M6 sezione 32x5 L1750
      UC843
      Barra in rame forata e filettata M6 sezione 32x5 L1750
      Prezzo
      297,97 €
      / pezzo *
      297,97 €
      / pezzo *
    • 4
      FZ795D - Tasca portaschemi adesive formato A2 RAL7035
      FZ795D
      Tasca portaschemi adesive formato A2 RAL7035
      Prezzo
      67,28 €
      / pezzo *
      67,28 €
      / pezzo *
    • 5
      FL255Z - Resistenza anticondensa 80W 230Vca-Vcc
      FL255Z
      Resistenza anticondensa 80W 230Vca-Vcc
      Prezzo
      350,67 €
      / pezzo *
      350,67 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti