The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • Hager - Centralini, quadri e armadi di distribuzione
  • Quadri di distribuzione secon­daria fino a 630 A
  • quadro 5
  • FM429
  • Hager - Centralini, quadri e armadi di distribuzione

Kit vano barre per quadro H2010 P260 RAL9010 quadro 5 FM429

Kit vano cavi/barre per armadio di altezza 2010 mm e profondità 260 mm per quadro 5. Permette di creare un vano dedicato di 170 mm di larghezza, ideale per una gestione ottimale di cavi e barre all'interno di armadi larghi 985 mm. Questa soluzione è garantita dalla compatibilità con armadi di profondità 260 mm o 400 mm e con altezze di 1710 mm, 1960 mm e 2010 mm.
EAN
3250612634293
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
320,37 €
/ pezzo *
320,37 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi

Kit vano barre per quadro H2010 P260 RAL9010 quadro 5

FM429

  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Prodotti compatibili

  • Prodotto principale alternativo 1 accessori disponibili

Prodotto principale alternativo

  • FM309

    Quadro da pavimento H2010 L885 P260 RAL9010 quadro 5

    1.417,33 €  / pezzo*

Proprietà tecniche

Serie
  • Altezza
    1800 mm
  • Larghezza
    197 mm
  • Profon­dità
    15 mm
Materiali
  • Materiale
    Plas­tica
  • Codice RAL
    7035

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Senza alogeni SÌ

Certificazioni e documenti

PEP - Floor standing steel enclosure, Quadro5, 2010x400x260mm (english)
PDF
3,54 MB
Hager REACH declaration FM429
PDF
Hager RoHS report FM429
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine FM429 | Hager Italia

    Immagine del prodotto FM429

  • Product datasheet

    Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto FM429 | Hager Italia

    Hager Scheda tecnica del prodotto FM429

    Kit vano barre per quadro H2010 P260 RAL9010 quadro 5

    PDF
  • Manuale

    Immagine Manuale it-IT 2023-12-06 | Hager Italia

    Manuale it-IT 2023-12-06

    PDF
    2,46 MB
  • Informazioni sui prodotti

    Immagine Voce di capitolato quadro 5 quadri di distribuzione | Hager Italia

    Voce di capitolato quadro 5 quadri di distribuzione

    Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30

    PDF
    422,63 kB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2023-03-23

    PDF
    284,72 kB
    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2022-10-25

    PDF
    306,93 kB
    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2023-03-23

    PDF
    275,65 kB
    Immagine EU-Konformitätserklärung ZAS132DFM2 | Hager Italia

    EU-Konformitätserklärung ZAS132DFM2

    Dichiarazione di conformità International 2022-10-25

    PDF
    318,13 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    FM569 - Porta in vetro H2010 L885 RAL9010 quadro 5
    FM569
    Porta in vetro H2010 L885 RAL9010 quadro 5
    Prezzo
    1.079,42 €
    / pezzo *
    1.079,42 €
    / pezzo *
  • 2
    FM568 - Porta in vetro H1860 L885 RAL9010 quadro 5
    FM568
    Porta in vetro H1860 L885 RAL9010 quadro 5
    Prezzo
    1.013,89 €
    / pezzo *
    1.013,89 €
    / pezzo *
  • 3
    FM567 - Porta in vetro H1710 L885 RAL9010 quadro 5
    FM567
    Porta in vetro H1710 L885 RAL9010 quadro 5
    Prezzo
    928,08 €
    / pezzo *
    928,08 €
    / pezzo *
  • 4
    FM559 - Porta cieca H2010 L885 RAL9010 quadro 5
    FM559
    Porta cieca H2010 L885 RAL9010 quadro 5
    Prezzo
    693,57 €
    / pezzo *
    693,57 €
    / pezzo *
  • 5
    FM558 - Porta cieca H1860 L885 RAL9010 quadro 5
    FM558
    Porta cieca H1860 L885 RAL9010 quadro 5
    Prezzo
    630,56 €
    / pezzo *
    630,56 €
    / pezzo *
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti