The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Quadri e armadi di distribuzione
    • Quadri di distribuzione secon­daria fino a 630 A
    • quadro 5
    • FM409
    Coppia di fianchi per quadro 5 altezza 2010 mm, profondità 260 mm, in lamiera di acciaio, colore RAL 9010. Vengono forniti completi di viti per il fissaggio, garantendo un montaggio solido e sicuro, e per assicurare un'efficace impermeabilità, proteggendo i componenti interni da polvere e umidità.
    EAN
    3250612634095
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • quadro 5

    Coppia di fianchi H2010P260 RAL9010 quadro 5 FM409

    Prezzo
    301,34 €
    / pezzo *
    301,34 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Coppia di fianchi H2010P260 RAL9010 quadro 5

    FM409

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      2010 mm
    • Larghezza
      224 mm
    • Profon­dità
      260 mm
    Materiali
    • Colore
      Bianco puro
    • Materiale
      Acciaio
    • Trat­tamento
      Verniciato a polvere
    Istruzioni
    • Adatto come pannello posteriore
      No
    • Adatto come fianco laterale
      SÌ

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - Floor standing steel enclosure, Quadro5, 2010x400x260mm (english)
    PDF
    3,54 MB
    REACH declaration FM409
    PDF
    RoHS report FM409
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine FM409 | Hager Italia

      Immagine del prodotto FM409

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto FM409 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto FM409

      Coppia di fianchi H2010P260 RAL9010 quadro 5

      PDF
    • Manuale

      Immagine Guida alle soluzioni quadro 5 | Hager Italia

      Guida alle soluzioni quadro 5

      Manuale it-IT 2026-04-16

      PDF
      5,57 MB
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato quadro 5 quadri di distribuzione | Hager Italia

      Voce di capitolato quadro 5 quadri di distribuzione

      Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30

      PDF
      422,63 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-03-23

      PDF
      275,65 kB
      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-03-23

      PDF
      284,72 kB
      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-10-25

      PDF
      306,93 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-01 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-01

      PDF
      538,80 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-01 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-01

      PDF
      539,93 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22

      PDF
      614,22 kB
      Immagine EU-Konformitätserklärung ZAS132DFM2 | Hager Italia

      EU-Konformitätserklärung ZAS132DFM2

      Dichiarazione di conformità International 2022-10-25

      PDF
      318,13 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      FL254Z - Resistenza anticondensa 45W 230Vca-Vcc
      FL254Z
      Resistenza anticondensa 45W 230Vca-Vcc
      Prezzo
      336,39 €
      / pezzo *
      336,39 €
      / pezzo *
    • 2
      UC913 - Canalina orizzontale con coperchio 30x80 L750
      UC913
      Canalina orizzontale con coperchio 30x80 L750
      Prezzo
      13,84 €
      / pezzo *
      13,84 €
      / pezzo *
    • 3
      UC843 - Barra in rame forata e filettata M6 sezione 32x5 L1750
      UC843
      Barra in rame forata e filettata M6 sezione 32x5 L1750
      Prezzo
      297,97 €
      / pezzo *
      297,97 €
      / pezzo *
    • 4
      FZ795D - Tasca portaschemi adesive formato A2 RAL7035
      FZ795D
      Tasca portaschemi adesive formato A2 RAL7035
      Prezzo
      67,28 €
      / pezzo *
      67,28 €
      / pezzo *
    • 5
      FL255Z - Resistenza anticondensa 80W 230Vca-Vcc
      FL255Z
      Resistenza anticondensa 80W 230Vca-Vcc
      Prezzo
      350,67 €
      / pezzo *
      350,67 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti