Kit telaio completo 4x24 moduli di altezza 650 mm e larghezza 500 mm per orion plus. Il kit viene fornito premontato e include tutti i componenti necessari per un'installazione rapida ed efficiente. Comprende due montanti robusti, guide DIN standard per il fissaggio degli apparecchi, pannelli modulari realizzati in resina e quattro squadrette di fissaggio.
EAN
3250612510016
Marchio
Hager
Confezione
1 pezzo
Kit telaio completo per interruttori modulari 4x24 moduli H650 L500 orion plus FL984A
Prezzo
210,94 €
/ pezzo
*
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza600 mm
-
Larghezza500 mm
-
Profondità120 mm
Equipaggiamento
-
Numero di file4
Numero di moduli
-
Numero di moduli96
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP30
-
Classe protezioneIsolamento classe I
Materiali
-
MaterialeAcciaio
-
Codice RAL7035
-
Colore prodottoGrigio chiaro
Solo per uso interno
-
Numero di incrementi in altezza di 75 mm per pannello di distribuzione8
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto FL984A
Kit telaio completo per interruttori modulari 4x24 moduli H650 L500 orion plus
PDF
Più documentazione