Controporta in lamiera H600 L400 orion plus lamiera FL550A
Controporta in lamiera per orion plus poliestere per quadri di altezza 600 mm e larghezza 400 mm, colore RAL7035. Realizzata in robusta lamiera con una chiusura a doppia aletta garantisce elevata resistenza agli urti e una lunga durata, salvaguardando efficacemente i dispositivi e i cablaggi interni.
EAN
3250610671979
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
91,67 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza550 mm
-
Larghezza350 mm
-
Profondità20 mm
Porta / coperchio
-
Porta/frontale trasparenteNo
-
Numero di porte del quadro elettrico1
-
Tipo di porta quadro elettricoControporta
Materiali
-
Codice RAL7035
-
ColoreGrigio chiaro
-
MaterialeAcciaio
-
TrattamentoZincato
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP65
-
Tipo di bloccaggioSerratura con doppia barra 3 mm
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto FL550A
Controporta in lamiera H600 L400 orion plus lamiera
PDF -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato orion plus lamiera quadri universali
Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30
PDF425,56 kB
Più documentazione