The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Quadri e armadi univer­sali
    • Policar­bonato
    • vector IP65
    • FL545A
    Controporta in lamiera per orion plus poliestere per quadri di altezza 400 mm e larghezza 300 mm, colore RAL7035. Realizzata in robusta lamiera con una chiusura a doppia aletta garantisce elevata resistenza agli urti e una lunga durata, salvaguardando efficacemente i dispositivi e i cablaggi interni.
    EAN
    3250610671924
    Marca
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • vector IP65

    Controporta in lamiera H400 L300 orion plus lamiera FL545A

    Prezzo
    78,82 €
    / pezzo *
    78,82 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Controporta in lamiera H400 L300 orion plus lamiera

    FL545A

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      350 mm
    • Larghezza
      250 mm
    • Profon­dità
      20 mm
    Porta / coper­chio
    • Porta/fron­tale tras­parente
      No
    • Numero di porte del quadro elet­trico
      1
    • Tipo di porta quadro elet­trico
      Contro­porta
    Materiali
    • Codice RAL
      7035
    • Colore
      Grigio chiaro
    • Colore prodotto
      Grigio chiaro
    • Materiale
      Acciaio
    • Trat­tamento
      Zincato
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP65
    • Tipo di bloc­caggio
      Serra­tura con doppia barra 3 mm
    Equipag­giamento
    • Numero di chiavi
      2

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration FL545A
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine FL545A | Hager Italia

      Immagine del prodotto FL545A

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto FL545A | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto FL545A

      Controporta in lamiera H400 L300 orion plus lamiera

      PDF
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato orion plus lamiera quadri universali | Hager Italia

      Voce di capitolato orion plus lamiera quadri universali

      Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30

      PDF
      425,56 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      FK031 - Controporta interna per armadio H2100 L800 FK
      FK031
      Controporta interna per armadio H2100 L800 FK
      Prezzo
      444,33 €
      / pezzo *
      444,33 €
      / pezzo *
    • 2
      FK021 - Controporta interna per armadio H2100 L600 FK
      FK021
      Controporta interna per armadio H2100 L600 FK
      Prezzo
      406,53 €
      / pezzo *
      406,53 €
      / pezzo *
    • 3
      FK030 - Controporta interna per armadio H1900 L800 FK
      FK030
      Controporta interna per armadio H1900 L800 FK
      Prezzo
      430,42 €
      / pezzo *
      430,42 €
      / pezzo *
    • 4
      FK020 - Controporta interna per armadio H1900 L600 FK
      FK020
      Controporta interna per armadio H1900 L600 FK
      Prezzo
      399,48 €
      / pezzo *
      399,48 €
      / pezzo *
    • 5
      FK040 - Controporta interna per armadio H1900 L1000 FK
      FK040
      Controporta interna per armadio H1900 L1000 FK
      Prezzo
      484,26 €
      / pezzo *
      484,26 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti