CONTROPORT MET QUADRI+ H500 L500 • FL549A | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Catalogo
  • Hager - Centralini, quadri e armadi di distribuzione
  • Centralini IP65 fino a 63 A
  • vector
  • FL549A

Orion Plus Controporta In Lamiera Per Quadri H500 L500

FL549A

  • Hager - Centralini, quadri e armadi di distribuzione
  • Hager - Quadri e armadi univer­sali

Orion Plus Controporta In Lamiera Per Quadri H500 L500 FL549A

EAN
3250610671962
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
124,08 €
/ pezzo *
124,08 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Serie
  • Altezza
    450 mm
  • Larghezza
    450 mm
  • Profon­dità
    20 mm
Porta / coper­chio
  • Porta/fron­tale tras­parente
    No
  • Numero di porte del quadro elet­trico
    1
  • Tipo di porta quadro elet­trico
    Contro­porta
Materiali
  • Codice RAL
    7035
  • Colore
    Grigio chiaro
  • Materiale
    Acciaio
  • Trat­tamento
    Zincato
Protezione
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP65
  • Tipo di bloc­caggio
    Serra­tura con doppia barra 3 mm

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Certificazioni e documenti

REACH declaration FL549A (english)
PDF
103,10 kB

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine FL549A | Hager Italia

    Immagine del prodotto FL549A

  • Informazioni sui prodotti

    Immagine Voce di capitolato orion plus lamiera quadri universali | Hager Italia

    Voce di capitolato orion plus lamiera quadri universali

    Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30

    PDF
    425,56 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    FL541A - Orion Plus Controporta In Lamiera Per Quadri H250 L200
    FL541A
    Orion Plus Controporta In Lamiera Per Quadri H250 L200
    Prezzo
    55,89 €
    / pezzo *
    55,89 €
    / pezzo *
  • 2
    FL543A - Orion Plus Controporta In Lamiera Per Quadri H300 L300
    FL543A
    Orion Plus Controporta In Lamiera Per Quadri H300 L300
    Prezzo
    66,01 €
    / pezzo *
    66,01 €
    / pezzo *
  • 3
    FL545A - Orion Plus Controporta In Lamiera Per Quadri H400 L300
    FL545A
    Orion Plus Controporta In Lamiera Per Quadri H400 L300
    Prezzo
    73,03 €
    / pezzo *
    73,03 €
    / pezzo *
  • 4
    FL546A - Orion Plus Controporta In Lamiera Per Quadri H400 L400
    FL546A
    Orion Plus Controporta In Lamiera Per Quadri H400 L400
    Prezzo
    91,81 €
    / pezzo *
    91,81 €
    / pezzo *
  • 5
    FL550A - Orion Plus Controporta In Lamiera Per Quadri H600 L400
    FL550A
    Orion Plus Controporta In Lamiera Per Quadri H600 L400
    Prezzo
    91,67 €
    / pezzo *
    91,67 €
    / pezzo *
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti