Piastra di fondo in lamiera per quadri e armadi orion plus poliestere di altezza 750 mm e larghezza 750 mm. Fissaggio della piastra estremamente versatile e sicuro, potendo essere installata direttamente sul fondo del quadro oppure su apposite guide di scorrimento, utilizzando le squadrette FL450A.
EAN
3250610672938
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Piastra di fondo in lamiera H750 L750 orion plus poliestere FL521E
Prezzo
167,57 €
/ pezzo
*
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Accessori per montaggio 1 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 4 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza780 mm
-
Larghezza743 mm
-
Profondità2 mm
Materiali
-
MaterialeAcciaio
-
TrattamentoZincato Sendzimir
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto FL521E
Piastra di fondo in lamiera H750 L750 orion plus poliestere
PDF -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato orion plus armadi quadri universali
Informazioni sui prodotti it-IT 2026-10-16
PDF387,59 kB
Più documentazione