Piastra di fondo in lamiera per quadri orion plus lamiera di altezza 600 mm e larghezza 600 mm. Fissaggio di questa piastra è estremamente versatile e sicuro, potendo essere installata direttamente sul fondo del quadro oppure su apposite guide di scorrimento, utilizzando le squadrette FL450A.
EAN
3250610674529
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Piastra di fondo in lamiera H600 L600 orion plus lamiera FL415A
Prezzo
105,57 €
/ pezzo
*
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Accessori per montaggio 1 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 6 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza780 mm
-
Larghezza543 mm
-
Profondità2 mm
Materiali
-
MaterialeAcciaio
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto FL415A
Piastra di fondo in lamiera H600 L600 orion plus lamiera
PDF
Più documentazione