Kit per interruttori modulari MCB di altezza 200 mm e larghezza 400 mm per orion plus poliestere e orion plus lamiera. Il kit comprende la piastra di montaggio dell'interruttore, la piastra frontale e relativa viteria di fissaggio.
EAN
3250610671238
catalog.pageproduct.product.info.brand
Hager
m/p imballo
1 pezzo
- orion plus poliestere cassette
- orion plus lamiera
- Vedere di più
Kit per interruttori modulari MCB H200 L400 orion plus FL366A
Prezzo
46,37 €
/ pezzo
*
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
Caratteristiche tecniche
Serie
-
Altezza200 mm
-
Larghezza400 mm
Equipaggiamento
-
Numero di file1
Numero di moduli
-
Numero di moduli16
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP30
-
Classe protezioneIsolamento classe I
Materiali
-
MaterialeAcciaio
-
Codice RAL7035
-
Colore prodottoGrigio chiaro
Solo per uso interno
-
Numero di incrementi in altezza di 75 mm per pannello di distribuzione2
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentazione
-
Immagine prodotto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto FL366A
Kit per interruttori modulari MCB H200 L400 orion plus
PDF
Più documentazione