Piastra di fondo regolabile in acciaio, Orion.Plus, 404x195 mm FL326A

EAN
3250610671085
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
68,38 €
/ pezzo *

Proprietà tecniche

Serie
  • Altezza
    200 mm
  • Larghezza
    600 mm
Materiali
  • Materiale
    Acciaio

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS
Senza alogeni
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.