Armadio con porta trasparente FK altezza 2100 mm, larghezza 1000 mm e profondità 400 mm, è un quadro di automazione con grado di protezione IP65. La sua struttura include un tetto asportabile e una porta cieca dotata di chiusura ad inserto triangolare, garantendo massima sicurezza e protezione. È completo di pannello interno ad inserimento laterale per una facile installazione delle apparecchiature. Inoltre, include uno zoccolo H100 con due flange asportabili.
EAN
3250612512218
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Armadio porta trasparente con piastra inserimento laterale H2100 L1000 P400 FK FK183T
Prezzo
2.458,81 €
/ pezzo
*
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Inserto per serratura 3 accessori disponibili -
Pannello laterale/posteriore 1 accessori disponibili -
Porta vetro / cieca 1 accessori disponibili -
Guida DIN 1 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza2100 mm
-
Larghezza1000 mm
-
Profondità400 mm
-
Spessore dei fianchi1,20 mm
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP65
-
Classe protezioneIsolamento classe I
-
Tipo di bloccaggioSerratura a chiave
-
Resistenza agli urti IKIK10
Equipaggiamento
-
Numero di aperture della flangia2
Installazione, montaggio
-
Montaggio suMontaggio a pavimento
-
Adatto per l'uso esternoNo
Materiali
-
ColoreGrigio chiaro
-
Codice RAL7035
-
TrattamentoVerniciato a polvere
-
MaterialeMetallo
Porta / coperchio
-
Porta/frontale trasparenteSÌ
-
Tipo di porta quadro elettricoPorta singola
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto FK183T
Armadio porta trasparente con piastra inserimento laterale H2100 L1000 P400 FK
PDF -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato FK quadro di automazione
Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30
PDF418,51 kB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2019-10-31
PDF707,52 kB
Più documentazione