Coppia di pannelli laterali per armadio FK altezza 2100 mm e profondità 400 mm. Realizzati con materiali robusti, sono dotati di guarnizioni poliuretaniche che assicurano una protezione ottimale contro polvere e liquidi, contribuendo al mantenimento del grado IP del quadro. Il fissaggio avviene in modo semplice e sicuro ai fianchi dell'armadio grazie alle viti incluse in dotazione.
EAN
3250612511174
Marchio
Hager
Confezione
1 pezzo
Coppia di pannelli laterali per armadio H2100 P400 FK FK320
Ricambio: verificare la disponibilità con il proprio grossista di materiale elettrico
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza2100 mm
-
Larghezza400 mm
-
Profondità400 mm
Materiali
-
ColoreGrigio chiaro
-
MaterialeAcciaio
-
TrattamentoVerniciato
Istruzioni
-
Adatto come pannello posterioreNo
-
Adatto come fianco lateraleSÌ
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto FK320
Coppia di pannelli laterali per armadio H2100 P400 FK
PDF -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato FK quadro di automazione
Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30
PDF418,51 kB
Più documentazione